AFE4490SPO2EVM
펄스 옥시미터를 위한 AFE4490 통합 아날로그 프론트 엔드(AFE) 평가 모듈
AFE4490SPO2EVM
개요
The AFE44x0SPO2EVM is intended for evaluating AFE4400 and AFE4490 devices. The family of devices are fully integrated AFE ideally suited for Pulse Oximeter applications and consist of low noise receive channel, the LED transmit section and diagnostics for sensor and LED fault detection. The AFE4400/AFE4490 has very highly configurable timing controller enabling the user to have complete control of the device’s timing characteristics. The device also has an integrated oscillator working off an external crystal to ease clocking requirements and provide a low jitter clock to the AFE44x0. The device communicates to an external host processor using the Serial Peripheral Interface (SPI).
The purpose of the AFE44x0SPO2EVM is to expedite evaluation and system development activities related to AFE44x0 devices.
특징
- DB9 pulse oximeter sensor cable support
- Acquire data at up to 3000 Hz in evaluation mode
- USB based power and PC application connectivity
- Access to all AFE44x0 registers via an easy to use GUI
시작하기
- AFE44x0SPO2EVM 주문
- AFE44x0SPO2EVM GUI 다운로드
- AFE44x0SPO2EVM 사용 설명서 다운로드
주문 및 개발 시작
AFE4490SPO2EVM — AFE4490 Integrated Analog Front End (AFE) for Pulse Oximeters Evaluation Module
AFE4490SPO2EVM — AFE4490 Integrated Analog Front End (AFE) for Pulse Oximeters Evaluation Module
SLAC679 — AFE4490SPO2EVM Firmware Source v1.4
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
바이오센싱 AFE
하드웨어 개발
평가 보드
SLAC679 — AFE4490SPO2EVM Firmware Source v1.4
제품
바이오센싱 AFE
하드웨어 개발
평가 보드
출시 정보
SLAC556 — AFE44x0SPO2EVM GUI v2.4
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
바이오센싱 AFE
하드웨어 개발
평가 보드
SLAC556 — AFE44x0SPO2EVM GUI v2.4
제품
바이오센싱 AFE
하드웨어 개발
평가 보드
출시 정보
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | AFE44x0SPO2EVM User's Guide (Rev. C) | 2014. 5. 27 | ||
| 인증서 | AFE4490SPO2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019. 1. 2 |