DLPR350

DLPR350

Descargas

Información general

The DLP 0.45 WXGA chipset consists of the DLP4500 DMD and DLPC350 controller. To enable broad functionality of the chipset and ensure reliable operation of the DLP4500 micromirrors, TI is offering DLPR350 configuration and support firmware. Combined with the DLPC350 controller, the DLPR350 firmware provides developers with a flexible interface and extensive feature set to accelerate development of end equipments using spatial light modulation.
Funciones
  • Free downloadable configuration firmware for the DLPC350
  • Enables the 0.45 WVXA chipset to display high speed, native resolution patterns with user selectable bit depths, pattern rates and exposure time
  • Allows users to display high quality, wide aspect ratio video and images at multiple resolutions
  • Provides additional sync and trigger capability with cameras or external sensors that offers engineers more intelligent system control and simplifies hardware and software development
  • Allows simultaneous use of multiple LEDs often desired for specific object illumination or adaptive light conditions
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Descargas

Firmware

DLPR350-FW DLPR350 Configuration Firmware for the DLPC350 Controller

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores y conductores de DLP
DLPC350 Controlador DLP® para dispositivos de microespejo digital DLP4500 y DLP4500NIR (DMD)
DMD con NIR (>700 nm)
DLP4500NIR Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® WXGA NIR de 0.45 pulgadas
DMD visibles (420 a 700 nm)
DLP4500 Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® WXGA de 0.45 pulgadas
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
DLP4500-C350REF Diseño de referencia de dirección de luz portátil de alta resolución con tecnología DLP
Placa de evaluación
DLPLCR4500EVM DLP® LightCrafter™ 4500 DLPNIRSCANEVM Módulo de evaluación NIRscan™ DLP®
Opciones de descarga

DLPR350-FW DLPR350 Configuration Firmware for the DLPC350 Controller

close
Última versión
Versión: 4.4
Fecha de publicación: 24/04/2026
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Controladores y conductores de DLP
DLPC350 Controlador DLP® para dispositivos de microespejo digital DLP4500 y DLP4500NIR (DMD)
DMD con NIR (>700 nm)
DLP4500NIR Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® WXGA NIR de 0.45 pulgadas
DMD visibles (420 a 700 nm)
DLP4500 Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® WXGA de 0.45 pulgadas
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
DLP4500-C350REF Diseño de referencia de dirección de luz portátil de alta resolución con tecnología DLP
Placa de evaluación
DLPLCR4500EVM DLP® LightCrafter™ 4500 DLPNIRSCANEVM Módulo de evaluación NIRscan™ DLP®

Información de la versión

The DLPR350-FW includes the Configuration Firmware for the DLPC350 Controller

Novedades

  • Please view README.txt once the executable has successfully downloaded

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario DLPC350 Programmer’s Guide (Rev. G) 5/07/2018

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
DLPLCR4500EVM DLP® LightCrafter™ 4500

Diseños de referencia

Diseño de referencia
DLP4500-C350REF Diseño de referencia de dirección de luz portátil de alta resolución con tecnología DLP

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos