PROCESSOR-SDK-AM62P

Kit de desarrollo de software para procesadores AM62P Sitara™

PROCESSOR-SDK-AM62P

Descargas

Información general

Los kits de desarrollo de software (SDK) de Linux®, Android™ y TI MCU+ para el procesador AM62P son plataformas de software unificadas para procesadores integrados. Permiten una configuración sencilla y un acceso rápido y directo a pruebas y demostraciones.

Todas las versiones de este SDK se pueden utilizar de forma coherente con todos nuestros productos correspondientes a un amplio portfolio. Esto permite a los desarrolladores reutilizar y desarrollar fácilmente software para distintos productos.

Funciones
  • Procesador de kit de desarrollo de software Linux® (PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-AM62P y PROCESSOR-SDK-LINUX-AM62P)
    • Soporte de núcleo estable a largo plazo (LTS) en Arm® Cortex®-A53
    • Encapsulado de soporte de placa (BSP)
    • Sistema de archivos basado en Yocto Project®
    • Sistema de archivos Debian Linux
      • Repositorio PPA de Debian propio de TI
      • Encapsulados Debian (.deb) para todos los componentes de TI
    • CI/CD habilitado para Yocto y Debian
  • Procesador del SDK Android (PROCESSOR-SDK-ANDROID-AM62P)
    • Soporte de kernel estable a largo plazo (LTS) en Arm Cortex A53
    • BSP
    • Sistema de archivos basado en Android Open Source Project (AOSP)
  • Soporte de TI para unidad de microcontrolador (MCU+) SDK en Arm Cortex R5 (MCU-PLUS-SDK-AM62P)
    • FreeRTOS™
    • BSP
    • Aplicaciones de muestra para el conjunto de periféricos Cortex-R5 en chip
  • Demostraciones y ejemplos integrados
    • Demostración de interfaz hombre-máquina (HMI) basada en software con Qt® industrial con ejemplos de renderizado de gráficos 3D
    • Puntos de referencia, aplicaciones y ejemplos en tiempo real listos para usar
      • ti-apps-launcher
      • Contenedor Docker y tienda “Demo” Seva basada en flutter
      • Decodificación HW del archivo de video del sistema de archivos
    • Ejemplo de comunicaciones de interprocesadores entre núcleos heterogéneos en chip
    • ARM edgeAI: Cámara más inteligente con pila de análisis y modelos integrados
  • Virtualización
    • Hipervisor de Linux Jailhouse
  • Herramientas
    • Soporte de actualización de fábrica con USB DFU
  • Entorno de desarrollo integrado (IDE) Code Composer Studio™ (CCSTUDIO)
  • Cargadores de arranque
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Descargas

Kit de desarrollo de software (SDK)

MCU-PLUS-SDK-AM62P MCU+ SDK for AM62P – RTOS, No-RTOS

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Semiconductores
AM62P SoC Arm® Cortex®-A53 con triple pantalla, gráficos 3D y códec de video 4K para HMI AM62P-Q1 Sistema en chip (SoC) para pantallas de automóviles con gráficos 3D avanzados, códec de video 4K y s
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
CRLNK-3P-MITYSOM-AM62P Sistema en módulo (SOM) Critical Link para procesadores de AM62P SK-AM62P-LP Módulo de evaluación del kit básico AM62P VAR-3P-SOM-AM62P Módulo System-on-Module (SOM) Variscite para procesador AM62P5 Arm Cortex-A53 de 1.4 GHz con GPU 
Examinar Opciones de descarga

MCU-PLUS-SDK-AM62P MCU+ SDK for AM62P – RTOS, No-RTOS

close
Última versión
Versión: 12.00.00.27
Fecha de publicación: 14/04/2026

MCU PLUS SDK Linux Installer

Suma de comprobación SHA-256

MCU PLUS SDK Windows Installer

Suma de comprobación SHA-256
Productos
Semiconductores
AM62P SoC Arm® Cortex®-A53 con triple pantalla, gráficos 3D y códec de video 4K para HMI AM62P-Q1 Sistema en chip (SoC) para pantallas de automóviles con gráficos 3D avanzados, códec de video 4K y s
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
CRLNK-3P-MITYSOM-AM62P Sistema en módulo (SOM) Critical Link para procesadores de AM62P SK-AM62P-LP Módulo de evaluación del kit básico AM62P VAR-3P-SOM-AM62P Módulo System-on-Module (SOM) Variscite para procesador AM62P5 Arm Cortex-A53 de 1.4 GHz con GPU 

Documentación

MCU PLUS SDK online documentation

Performance measurement datasheet

Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)

Tool to configure SOC pinmux and MCU PLUS SDK driver parameters

Buildsheet of supported features

Manifest of software components used with license details

Información de la versión

Thank you for your interest in the AM62P MCU PLUS Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.

  • The SDK includes a real-time multitasking kernel, examples and drivers.
  • The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
  • The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment.

Novedades

  • PADCFG drive strength adjustment through SYSCFG
  • LBIST/PBIST initiated in SBL EMMC
  • Enable WKUP-R5F ATCM
  • Watchdog support for DM R5/WKUP-R5F
  • Route SecProxy event for MCU cores
  • Add 8S-8S-8S protocol support
  • Interrupt mode in SCIClient
  • Move DM task stack allocation to application layer
  • Add WFI in MCU only mode to save power
Kit de desarrollo de software (SDK)

PROCESSOR-SDK-ANDROID-AM62P Processor SDK Android for AM62P

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Semiconductores
AM62P SoC Arm® Cortex®-A53 con triple pantalla, gráficos 3D y códec de video 4K para HMI AM62P-Q1 Sistema en chip (SoC) para pantallas de automóviles con gráficos 3D avanzados, códec de video 4K y s
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
SK-AM62P-LP Módulo de evaluación del kit básico AM62P
Opciones de descarga

PROCESSOR-SDK-ANDROID-AM62P Processor SDK Android for AM62P

close
Última versión
Versión: 11.00.01
Fecha de publicación: 23/02/2026

Prebuilt Android eMMC Binaries for SK-AM62Px EVM

Suma de comprobación SHA-256

AM62Px 11.00.01 Kernel Source Package

Suma de comprobación SHA-256

AM62Px 11.00.01 U-boot Source Package

Suma de comprobación SHA-256

Standalone ARMv7 Toolchain - ARM GCC 13.3 rel1 hard-float toolchain

Productos
Semiconductores
AM62P SoC Arm® Cortex®-A53 con triple pantalla, gráficos 3D y códec de video 4K para HMI AM62P-Q1 Sistema en chip (SoC) para pantallas de automóviles con gráficos 3D avanzados, códec de video 4K y s
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
SK-AM62P-LP Módulo de evaluación del kit básico AM62P

Documentación

Processor SDK ANDROID AM62PX - Online Android SDK user manual for developers

AM62Px 11.00.01 Software License Manifest

Android Open Source Project License Manifest - System

Android Open Source Project License Manifest - Vendor

Información de la versión

Thank you for your interest in PROCESSOR SDK ANDROID AM62P Software Development Kit (SDK). This SDK is a Android only package. The Processor SDK is a unified software platform for TI embedded processors providing easy setup and fast out-of-the-box access to Android development. All releases of Processor SDK are consistent across TI’s broad portfolio, allowing developers to seamlessly reuse and develop software across devices.

Novedades

  • Android Version 16 / Linux LTS Kernel Version 6.12
  • GPU accelerated UI
  • Hardware accelerated Video Encode and Decode
  • Audio output/input
  • USB Camera / CSI Camera
  • CC33xx Wi-Fi support
  • SELinux Enforcing mode with user build
  • Support for GSI (Generic System Image)
  • Support for LVDS panel and dual display (Mirroring and Extended)
Kit de desarrollo de software (SDK)

PROCESSOR-SDK-LINUX-AM62P Processor SDK Linux for AM62P

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Semiconductores
AM62P SoC Arm® Cortex®-A53 con triple pantalla, gráficos 3D y códec de video 4K para HMI AM62P-Q1 Sistema en chip (SoC) para pantallas de automóviles con gráficos 3D avanzados, códec de video 4K y s
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
SK-AM62P-LP Módulo de evaluación del kit básico AM62P
Opciones de descarga

PROCESSOR-SDK-LINUX-AM62P Processor SDK Linux for AM62P

close
Última versión
Versión: 12.00.00.07.04
Fecha de publicación: 14/04/2026

Processor SDK LINUX AM62P - Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images generated using Yocto build environment

Suma de comprobación SHA-256

Processor SDK LINUX AM62P Yocto - SD card image

Suma de comprobación SHA-256

Processor SDK LINUX AM62P Display Cluster Yocto - SD card image

Suma de comprobación SHA-256

Processor SDK LINUX AM62P Jailhouse Hypervisor - SD card image

Suma de comprobación SHA-256

Processor SDK LINUX AM62P Debian Trixie - SD card image

Suma de comprobación SHA-256

Get access to latest bug fixes and feature enhancements with Yocto build environment

Productos
Semiconductores
AM62P SoC Arm® Cortex®-A53 con triple pantalla, gráficos 3D y códec de video 4K para HMI AM62P-Q1 Sistema en chip (SoC) para pantallas de automóviles con gráficos 3D avanzados, códec de video 4K y s
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
SK-AM62P-LP Módulo de evaluación del kit básico AM62P

Documentación

Quick Start Guide for the AM62P EVM board

Learn how to build embedded Linux systems using AM62P processors

Yocto SDK user manual for developers

Instructions to build Linux image for AM62P EVM using Yocto build environment

Debian SDK manual for developers with build instructions

Get the various Linux Performance Benchmarks for this release

Processor SDK AM62P for Yocto Linux - Software manifest

Processor SDK AM62P for Jailhouse Hypervisor - Software manifest

Processor SDK AM62P for Debian Linux - Software manifest

Build Sheet of supported features for AM62P

Processor SDK LINUX AM62P - Software Bill of Materials information for Yocto distribution

Información de la versión

Thank you for your interest in PROCESSOR SDK LINUX AM62P Software Development Kit (SDK). This SDK is a Linux only package. The Processor SDK is a unified software platform for TI embedded processors providing easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demos. All releases of Processor SDK are consistent across TI’s broad portfolio, allowing developers to seamlessly reuse and develop software across devices.

This release adds support for High Security - Field Securable (HS-FS) devices.

TI Linux CI/CD Snapshot

AM62P Snapshot

In order to improve access to the very latest bug fixes and feature enhancements, TI is enabling Continuous Integration and Continuous Deployment (CI/CD) for AM62P processors. The patches for these changes have always been available on public repositories hosted on git.ti.com, and these source repositories could be built using the Yocto build environment on a daily basis. The new TI Linux CI/CD Snapshot makes it even easier to consume these changes with pre-built binaries of Linux boot images to try out on TI Evaluation Modules (EVMs and SKs) before migrating or picking the patches. A detailed test report is also published to help users understand the status of the build and features being validated. The Linux boot images from a snapshot can be regenerated using sources by following the build instructions provided on the snapshot page.

The daily snapshot is not a replacement for the official Processors SDK releases which have full documentation, training and support. The snapshot is a new easy way to try bug fixes and feature enhancements planned for the next SDK while enabling much more tighter integration with customizations and application development. This improved integration should allow users to release their customized code built  on the SDKs more quickly and confidently.

Novedades

  • First 2026 LTS Reference Release Including RT combined branch model
  • Falcon mode through R5 SPL
  • U-Boot 2026.01 Bootloaders and 6.18.13 Kernel (Including RT)
  • Support for multiple Linux distributions, such as Yocto (master branch), Debian (Trixie) based on Armbian framework
  • Snagfactory v2.6 (factory flashing) support on SK-AM62P-LP
  • Jailhouse Hypervisor based on LTS Kernel 6.18.13
  • Yocto Filesystem supports Qt (dev branch) Application Development Framework, providing an out-of-the-box TI Apps Launcher experience based on Qt6.
  • Support for multiple GUI frameworks (QT, Flutter and Slint)
  • SBOM support with SPDX 3.0 on Yocto
Kit de desarrollo de software (SDK)

PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-AM62P Processor SDK Linux RT for AM62P

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Semiconductores
AM62P SoC Arm® Cortex®-A53 con triple pantalla, gráficos 3D y códec de video 4K para HMI AM62P-Q1 Sistema en chip (SoC) para pantallas de automóviles con gráficos 3D avanzados, códec de video 4K y s
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
SK-AM62P-LP Módulo de evaluación del kit básico AM62P
Opciones de descarga

PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-AM62P Processor SDK Linux RT for AM62P

close
Última versión
Versión: 12.00.00.07.04
Fecha de publicación: 14/04/2026

Processor SDK LINUX AM62P - RT-Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images generated using Yocto build environment

Suma de comprobación SHA-256

Processor SDK LINUX RT AM62P Yocto - SD card image

Suma de comprobación SHA-256

Processor SDK LINUX RT AM62P Display Cluster Yocto - SD card image

Suma de comprobación SHA-256

Processor SDK LINUX RT AM62P Jailhouse Hypervisor - SD card image

Suma de comprobación SHA-256

Processor SDK LINUX RT AM62P Debian Trixie - SD card image

Suma de comprobación SHA-256

Get access to latest bug fixes and feature enhancements with Yocto build environment

Productos
Semiconductores
AM62P SoC Arm® Cortex®-A53 con triple pantalla, gráficos 3D y códec de video 4K para HMI AM62P-Q1 Sistema en chip (SoC) para pantallas de automóviles con gráficos 3D avanzados, códec de video 4K y s
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
SK-AM62P-LP Módulo de evaluación del kit básico AM62P

Documentación

Quick Start Guide for the AM62P EVM board

Learn how to build embedded Linux systems using AM62P processors

Yocto SDK user manual for developers

Instructions to build RT Linux image for AM62P EVM using Yocto build environment

Debian SDK manual for developers with build instructions

Get the various Linux Performance Benchmarks for this release

Processor SDK AM62P for Yocto Linux RT - Software manifest

Processor SDK AM62P for Jailhouse Hypervisor RT - Software manifest

Processor SDK AM62P for Debian Linux RT - Software manifest

Build Sheet of supported features for AM62P

Processor SDK LINUX RT AM62P - Software Bill of Materials information for Yocto distribution

Información de la versión

Thank you for your interest in PROCESSOR SDK LINUX RT AM62P Software Development Kit (SDK). This SDK is a Linux only package with Preempt Real Time (RT) patches. The Processor SDK is a unified software platform for TI embedded processors providing easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demos. All releases of Processor SDK are consistent across TI’s broad portfolio, allowing developers to seamlessly reuse and develop software across devices.

This release adds support for High Security - Field Securable (HS-FS) devices.

TI Linux CI/CD Snapshot

AM62P Snapshot

In order to improve access to the very latest bug fixes and feature enhancements, TI is enabling Continuous Integration and Continuous Deployment (CI/CD) for AM62P processors. The patches for these changes have always been available on public repositories hosted on git.ti.com, and these source repositories could be built using the Yocto build environment on a daily basis. The new TI Linux CI/CD Snapshot makes it even easier to consume these changes with pre-built binaries of Linux boot images to try out on TI Evaluation Modules (EVMs and SKs) before migrating or picking the patches. A detailed test report is also published to help users understand the status of the build and features being validated. The Linux boot images from a snapshot can be regenerated using sources by following the build instructions provided on the snapshot page.

The daily snapshot is not a replacement for the official Processors SDK releases which have full documentation, training and support. The snapshot is a new easy way to try bug fixes and feature enhancements planned for the next SDK while enabling much more tighter integration with customizations and application development. This improved integration should allow users to release their customized code built  on the SDKs more quickly and confidently.

Novedades

  • First 2026 LTS Reference Release Including RT combined branch model
  • Falcon mode through R5 SPL
  • U-Boot 2026.01 Bootloaders and 6.18.13 Kernel (Including RT)
  • Support for multiple Linux distributions, such as Yocto (master branch), Debian (Trixie) based on Armbian framework
  • Snagfactory v2.6 (factory flashing) support on SK-AM62P-LP
  • Jailhouse Hypervisor based on LTS Kernel 6.18.13
  • Yocto Filesystem supports Qt (dev branch) Application Development Framework, providing an out-of-the-box TI Apps Launcher experience based on Qt6.
  • Support for multiple GUI frameworks (QT, Flutter and Slint)
  • SBOM support with SPDX 3.0 on Yocto
Soporte de software

PROCESSOR-SDK-QNX-AM62P Processor SDK QNX for AM62P

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Semiconductores
AM62P SoC Arm® Cortex®-A53 con triple pantalla, gráficos 3D y códec de video 4K para HMI AM62P-Q1 Sistema en chip (SoC) para pantallas de automóviles con gráficos 3D avanzados, códec de video 4K y s
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
CRLNK-3P-MITYSOM-AM62P Sistema en módulo (SOM) Critical Link para procesadores de AM62P SK-AM62P-LP Módulo de evaluación del kit básico AM62P VAR-3P-SOM-AM62P Módulo System-on-Module (SOM) Variscite para procesador AM62P5 Arm Cortex-A53 de 1.4 GHz con GPU 

Recursos adicionales que podría necesitar

Capacitación en línea

AM62P-ACADEMY AM62P Academy

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Semiconductores
AM62P SoC Arm® Cortex®-A53 con triple pantalla, gráficos 3D y códec de video 4K para HMI AM62P-Q1 Sistema en chip (SoC) para pantallas de automóviles con gráficos 3D avanzados, códec de video 4K y s
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
SK-AM62P-LP Módulo de evaluación del kit básico AM62P

AM62P-ACADEMY AM62P Academy

close
Última versión
Versión: 1.00.00.00
Fecha de publicación: 22/01/2024
Productos
Semiconductores
AM62P SoC Arm® Cortex®-A53 con triple pantalla, gráficos 3D y códec de video 4K para HMI AM62P-Q1 Sistema en chip (SoC) para pantallas de automóviles con gráficos 3D avanzados, códec de video 4K y s
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
SK-AM62P-LP Módulo de evaluación del kit básico AM62P

Información de la versión

First release of AM62P-ACADEMY.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario AM62P Linux SDK user guide 23/12/2024
Guía del usuario AM62P Android SDK user guide 23/12/2024
Guía del usuario AM62P MCU SDK user guide 23/12/2024

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
CANDERA-3P-CGI-STUDIO Candera CGI Studio HMI development software for AM62x Sitara processors

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos