WMBUS

WMBUS

Descargas

Información general

La norma M-Bus inalámbrica (EN13757-4:2014-2) especifica la comunicación por radiofrecuencia (RF) entre los medidores de agua, gas, calefacción y electricidad y los dispositivos de recolección de datos. Tiene una aceptación generalizada en Europa para aplicaciones de medición inteligente o Infraestructura de medición avanzada (AMI). Originalmente, el M-Bus inalámbrico estaba diseñado para operar en la banda de 868 MHz, lo que ofrece una buena relación entre el alcance de radiofrecuencia (RF) y el tamaño de la antena, y proporciona un presupuesto de enlace adecuado para un rango de red de área doméstica dentro de los edificios. Otras dos bandas industriales, científicas y médicas (ISM) en Europa, 169 MHz y 433 MHz, fueron añadidas más tarde a la especificación wM-Bus, introduciendo soluciones de banda estrecha con un presupuesto de enlace significativamente mayor y permitiendo así soluciones de mayor alcance como las redes de área metropolitana en ciudades altamente pobladas.

¿Qué ofrece Texas Instruments (TI) para ayudar a los diseñadores?

Plataformas de hardware:

  • MCU inalámbrico CC1310 SimpleLink™ menor a 1 GHz: logre un largo alcance con más de 10 años de vida útil de la batería en una pila de botón. El producto CC1310 es un microcontrolador (MCU) inalámbrico inferior a 1 GHz de potencia ultrabaja con un núcleo de aplicación Arm Cortex-M3, un Arm Cortex-M0 para funciones de radio y un núcleo de controlador de sensores de 16 bits patentado para un funcionamiento de potencia ultrabaja.
    Comience a utilizar el kit de desarrollo LaunchPad™ ahora>

  • MCU inalámbrico SimpleLink de doble banda CC1350: capture el exclusivo largo alcance y la robustez con inferior a 1 GHz y mantenga una conexión de teléfono inteligente sencilla con doble banda inferior a 1 GHz + funcionamiento Bluetooth® de baja energía (BLE). El dispositivo CC1350 es un microcontrolador (MCU) inalámbrico de doble banda, de potencia ultrabaja con un núcleo de aplicación Arm Cortex-M3, un Arm Cortex-M0 para funciones de radio y un núcleo de controlador de sensores de 16 bits patentado para un funcionamiento de potencia ultrabaja.
    Comience a utilizar el kit de desarrollo LaunchPad ahora>

Soluciones de software:

  • Pila wM-Bus: para los clientes que desean acortar su ciclo de desarrollo y desarrollar productos de medición, TI proporciona una pila wM-Bus compatible con OMSv4.1.2 y probada en campo. Se trata de una solución de software completa compatible con los microcontroladores (MCU) inalámbricos SimpleLink inferiores a 1 GHz y de doble banda. La pila se proporciona "de forma gratuita" y libre de regalías cuando se utiliza con CC1310 y CC1350.

NOTA: También son compatibles varias otras plataformas de hardware de TI, incluida la solución de dos chips de los transceptores de alto rendimiento MSP430 + CC112x y CC120x, específicamente las bandas de 868 MHz y 169 MHz.

Más información sobre la solución de dos chips>

Para obtener más información sobre la solución de pila compatible con MSP43x + CC112x/CC12x0 CIG (requisitos de medidores de gas italianos), póngase en contacto con su representante de ventas de TI.

La compatibilidad con la pila wM-Bus está disponible en Stackforce GmbH. Los servicios incluyen la personalización de pilas y la adaptación a plataformas de hardware más allá del diseño de referencia de Texas Instruments.

Póngase en contacto con Stackforce aquí

Funciones
  • Configuración del medidor unidireccional S1, T1 y C1 en modo a 868 MHz
  • Configuración de medidor bidireccional de modo S2, T2 y C2 a 868 MHz
  • Configuración del colector de datos bidireccional S2, T2 y C2 modos a 868 MHz
  • Interfaz de receptor-transmisor asíncrono universal (UART) de 115.2 kbps con intérprete de comandos en serie (a microcontroladores [MCU] de servidor externo)
  • Interfaz de programación de aplicaciones (API) para la integración de la pila wM-Bus en su propia aplicación
  • Compatibilidad con OMSv4.1.2 (también está disponible una versión de pila OMSv4.0.2 para compatibilidad con dispositivos instalados en el campo).
  • Potencia ultrabaja en reposo (interfaz de receptor-transmisor asíncrono universal [UART] inactiva para dispositivos medidores)

  • Imágenes de medidor binario para la pila wM-Bus de TI para S1, S2 o T1_C1 y T2_C2 modos combinados wM-Bus para OMSv4.1.2 para un dispositivo de medidor
  • Imágenes de medidor binario para la pila wM-Bus de TI para S2 o T2 y C2 (C2_T2 combinados) modos wM-Bus para OMSv4.1.2 para un recopilador de datos
  • Configuraciones de proyecto de Code Composer Studio (CCS) para la función "serie" o de procesador de red para cada modo y ya sea medidor o recopilador de datos
  • Configuraciones del proyecto de Code Composer Studio (CCS) para la función "integrada" o "API" para cada modo S, T y C, y medidor o recopilador de datos
  • Amplia documentación de las interfaces seriales e interfaces de programación de aplicaciones (API) en formato HTML

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Descargas

Software de aplicación y estructura

WMBUS-CC13X0 — Wireless M-bus protocol software for CC13X0

Productos y hardware compatibles

WMBUS-CC13X0 — Wireless M-bus protocol software for CC13X0

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación: 23/08/2024
Software de aplicación y estructura

WMBUS-CC13X2 — Wireless M-bus protocol software for CC13x2

Productos y hardware compatibles

WMBUS-CC13X2 — Wireless M-bus protocol software for CC13x2

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación: 23/08/2024

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 10
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Artículo técnico Wireless M-Bus 101: Demystifying modes and regional application profiles PDF | HTML 2/07/2021
Application brief Low-power wM-Bus Stack Implementation With CC1310 and CC1350 PDF | HTML 19/10/2018
Nota sobre la aplicación CC13xx Combined wM-Bus C-Mode and T-Mode Application Note (Rev. E) 3/10/2018
Nota sobre la aplicación CC13xx wM-Bus S-Mode (Rev. A) 3/10/2018
Informe Complete Wireless M-Bus Solution (Rev. B) 5/11/2014
Más documentación European Smart Meters Demand wM-Bus at 169 MHz 2/10/2013
Nota sobre la aplicación AN121 – Wireless M-Bus Implementation with CC112x/CC120x High Performance Transc 20/02/2013
Nota sobre la aplicación DN040 -- Reduced Battery Current Using CC112x, CC1175_and CC1200 with TPS62730 2/10/2012
Nota sobre la aplicación DN039 -- IPC for 868/915 MHz operation with the CC112x, CC117x and CC12xx 20/08/2012
Nota sobre la aplicación AN067 - Wireless MBUS Implementation with cc1101 and MSP430 (Rev. A) 6/11/2008

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Kit de desarrollo
LAUNCHXL-CC1350 — Kit de desarrollo CC1350 LaunchPad™ para MCU inalámbrica de doble banda SimpleLink™
Placa de evaluación
LAUNCHXL-CC1310 — Kit de desarrollo CC1310 LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Sub-1 GHz

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00838 — Diseño de referencia del asignador de costo de calor con wM-Bus a 868 MHz TIDC-DSSS868WMBUS-DC — Diseño de referencia de recopilador de datos alimentado por batería para paquetes de datos codificad TIDC-MULTIBAND-WMBUS — Diseño de referencia de subsistema RF de bus WM multibanda (169 MHz, 433 MHz y 868 MHz) con LCD segm TIDC-WMBUS-169MHZ — ETSI Cat. Un subsistema RF de bus wM y 169 MHz, con capacidad como receptor para medidores inteligen TIDC-WMBUS-868MHZ — Subsistema RF de bus wM y 868 MHz, con capacidad como receptor de Etsi Cat2 para medidor inteligente

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos