TIDEP-01012
使用串接 mmWave 感測器的成像雷達參考設計
TIDEP-01012
概覽
串級開發套件有兩個主要使用案例:
- 要將 MMWCAS-DSP-EVM 用作捕獲卡,通過使用 mmWave studio 工具全面評估 AWR2243 四晶片級聯性能,請閱讀 TIDEP-01012 設計指南。
- 要使用 MMWCAS-DSP-EVM 開發雷達實時軟體應用,請閱讀 TIDEP-01017 設計指南。
此參考設計使用串接成像雷達射頻 (RF) 系統。串接雷達裝置可支援長程雷達 (LRR) 波束成形應用,以及具備強化角度解析度性能的中程雷達 (MRR) 和短程雷達 (SRR) 多輸入多輸出 (MIMO) 應用。
AWR2243 串接雷達 RF 開發套件透過多裝置波束成形配置,可估計並追蹤超過 350m 範圍內的位置(方位角平面)。此外,此系統已在分時多重存取 (TDMA)-MIMO 配置中展示出最小可達 1.4 度的方位角解析度。
特點
- 適用於 LRR、MRR 和 SRR 應用的雙晶片或四晶片頻率調變連續波 (FMCW) 雷達感測器
- 可在超過 350m 的距離內偵測物體(如汽車與卡車),距離解析度達 35cm;可在 150m 範圍內偵測人類雷達截面 (RCS) 目標
- 天線視野 (FoV) ±70º,角度解析度約為 1.4 度
- 提供 MATLAB® MIMO 及波束成形範例程式碼
- AWR2243 型展示設計
- 完整說明串接成像雷達前端的波束成形與 MIMO 配置。
已開發完全組裝的電路板,僅供測試與性能驗證,且為非賣品。
設計檔案與產品
設計檔案
下載立即可用的系統檔案以加速您的設計流程。
產品
設計與潛在替代方案中包括 TI 產品。
多通道 IC (PMIC)
LP87524P-Q1 — 適用於 AWR MMIC 的車用多相 4 MHz、3A/1.0V + 3A/1.0V + 2.5A/1.8V + 1.5A/1.2V 降壓轉換器
技術文件
=
TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 4
| 類型 | 標題 | 下載最新的英文版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計指南 | Imaging Radar Using Cascaded mmWave Sensor Reference Design (Rev. A) | 2019/7/25 | |||
| 技術文章 | Imaging radar: one sensor to rule them all | PDF | HTML | 2019/7/9 | |||
| 應用說明 | AWR2243 Cascade (Rev. B) | PDF | HTML | 2019/5/16 | |||
| 應用說明 | MIMO Radar (Rev. A) | 2018/7/26 |