Schede tecniche e campioni/EVM
Scarica schede tecniche
Ordina campioni e modulo di valutazione
Manuali
Manuale per la conversione CC/CC
(slvt157.pdf 0,22 MB)
Download
Guida sul Power Management 2010
(slvt145.pdf 7,4 MB)
Download
Nuovo LED Reference Design Cookbook di TI
(slyt349.pdf 2,94 MB)
Download
|
TPS63020: convertitore buck-boost con switch da 4 A compatto ed efficiente
Prolunga la durata delle tue batterie
TPS63020 è il convertitore buck-boost con switch da 4 A più compatto e dalle prestazioni migliori per dispositivi elettronici portatili. Il dispositivo consente di gestire alte correnti con alta efficienza con tensioni di ingresso da 1.8V a 5.5V, mantenendo una straordinaria efficienza anche a bassi carichi.
Il convertitore a 2,4 MHz viene fornito con un package QFN ridotto di 3mm x 4mm x 1mm. Rappresenta una soluzione completa per la conversione CC/CC in uno spazio inferiore a 100 mm2, il 60% di spazio in meno rispetto alle soluzioni della concorrenza.
Funzioni e vantaggi
- Capacità di alta corrente d'uscita con un'efficienza fino al 96%
- Limite di tensione di ingresso dinamico per proteggere i circuiti integrati e il sistema
- La modalità a risparmio energetico garantisce una maggiore efficienza con carichi bassi
- Supporta le batterie esistenti o le nuove batterie al litio a una cella, oppure le batterie alcaline a 2 o 3 celle,
NiCd o NiMH
Modello |
Corrente
switch |
Vin (V) |
Vout (V) |
Frequenza (kHz) |
Package |
Campioni |
EVM |
Convertitori buck-boost |
TPS63020 |
4 A |
1,8 – 5,5 |
1,2 – 5,5 |
2400 |
QFN a 14 pin, 3 x 4 x 1 mm |
|
|
TPS63010 |
2,2 A |
2 - 5,5 |
1,2 – 5,5 |
2400 |
2,14 x 1,93
WCSP da 20 pin x 0,625 mm |
|
|
TPS63000 |
1,8 A |
1,8 – 5,5 |
1,2 – 5,5 |
1500 |
QFN da 10 pin, 3 x 3x 1 mm |
|
|
TPS63030 |
1 A |
1,8 – 5,5 |
1,2 – 5,5 |
2400 |
2,5 x 2,5 x 0,8 mm
QFN da 10 pin |
|
|
Convertitore boost con bassa tensione di ingresso ed elevata corrente di uscita |
TPS61030 |
4 A |
1,8 – 5,5 |
1,8 – 5,5 |
600 |
QFN da 16 pin, 4 x 4 x 1 mm |
|
|
Modello |
Iout (max) |
Vin (V) |
Vout (V) |
Frequenza (kHz) |
Package |
Campioni |
EVM |
Convertitori buck con bassa tensione di ingresso ed elevata corrente di uscita |
TPS62065 |
2 A |
3 - 6 |
0,8 - 6 |
3000 |
QFN da 8 pin, 2 x 2 x 0,8 mm |
|
|
TPS54318 |
3 A |
2,95 - 6 |
0,8 - 6 |
500 |
16 QFN, 3 x 3 x 0,8 mm |
|
|
TPS54418 |
4 A |
2,95 - 6 |
0,8 - 6 |
500 |
16 QFN, 3 x 3 x 0,8 mm |
|
|
Circuiti complementari per la gestione della carica delle batterie
Modello |
N. celle serie |
Iout |
Vin (max) |
Topologia controllo |
Package |
Campioni |
EVM |
bq24156 |
1 |
1,5 A |
20 |
Switch:
3000 kHz |
WCSP da 20 pin, 2,1 x 2 mm |
– |
– |
bq24155 |
1 |
1,25 A |
20 |
Switch:
3000 kHz |
VQFN da 14 pin, 5 x 6,4 mm |
|
– |
bq24073 |
1 |
1,5 A |
28 |
Lineare |
3 x 3 mm
QFN da 16 pin |
|
|
|
Per visualizzare questo contenuto è necessario che siano abilitati JavaScript e Flash.
|