임베디드 시스템용 전원

TI는 칩(SoC), 프로세서, 마이크로컨트롤러, 센서 또는 FPGA(Field Programmable Gate Array)의 시스템을 위한 전원 공급 솔루션을 보유하고 있습니다.

다음 설계를 시작하려면 TI의 레퍼런스 설계와 기타 리소스를 통해 포괄적인 전원 솔루션을 찾아보세요.

전력 관리의 파트너인 TI는 성능 목표를 달성하면서 기능 안전 요구 사항을 충족하는 데 필요한 기능과 유연성을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 설계 복잡성을 줄이고 시장 출시 시간을 단축하려면, 기술 리소스를 살펴보고 지금 설계 개발을 시작하세요.

텍사스 인스트루먼트

TPS65381-Q1 및 TPS65381A-Q1을 사용하는 C2000 TMS320F280049C 전원 공급 장치 설계
사용 설명서
TPS65910, TPS65023, TPS650061 또는 TPS65070을 사용하는 C6000 OMAP-L138 전원 공급 장치 설계
사용 설명서
LP8733을 사용하는 Jacinto AM68x 전원 공급 장치 설계
사용 설명서
LP8733+TPS62870+TPS628501을 사용하는 산업용 애플리케이션을 위한 Jacinto AM68x 프로세서 전원 솔루션 사용 설명서
TPS6594-Q1을 사용하는 절연 전원 그룹용 Jacinto AM69x 전원 공급 장치 설계 사용 설명서
TPS65917-Q1, TPS65919-Q1, LP873220-Q1 + LP87332D-Q1을 사용하는 Jacinto DRA7x 전원 공급 장치 솔루션 사용 설명서
TPS659039-Q1을 사용하는 Jacinto DRA74x, DRA75x, TDA2x, AM572x 전원 공급 장치 설계 사용 설명서
TPS6594-Q1 + TPS6594-Q1이 포함된 Jacinto DRA829V 또는 TDA4VM 전원 공급 장치 설계 사용 설명서 사용 설명서
TPS6594-Q1 + LP8764-Q1을 사용하는 Jacinto DRA829V 또는 TDA4VM 전원 공급 장치 설계 사용 설명서 사용 설명서
TPS65919-Q1 또는 TPS65917-Q1을 사용하는 Jacinto DRA71x, DRA79x 또는 TDA2E-17 전원 공급 장치 설계
사용 설명서
LP87565C-Q1 및 TPS65917-Q1을 사용하는 Jacinto DRA829V 또는 TDA4VM 전원 공급 장치 설계 사용 설명서 사용 설명서
TPS65919-Q1 및 TPS65917-Q1을 사용사는 Jacinto DRA78x 및 TDA3x 전원 공급 장치 설계 사용 설명서
TPS65941212-Q1 및 TPS65941111-Q1을 사용하는 Jacinto DRA829 또는 TDA4VM 전원 공급 장치 설계 사용 설명서
TPS6594-Q1 및 LP8764-Q1을 사용하는 Jacinto DRA821 전원 공급 장치 설계
사용 설명서
TPS6594133A-Q1 PMIC 및 듀얼 HCP 컨버터를 사용하는 절연 전원 그룹용 Jacinto J7 SoC 제품군 사용 설명서
LP87524J-Q1 또는 LP87524B-Q1을 사용하는 mmWave AWRx 전원 공급 장치 설계 기술 레퍼런스 매뉴얼 기술 레퍼런스 매뉴얼
LP87745-Q1을 사용하는 mmWave AWR 및 IWR MMIC 전원 공급 장치 설계 평가 모듈 사용 설명서
TPS65313-Q1을 사용하는 mmWave AWR18x/16x 전원 공급 장치 설계 기술 레퍼런스 매뉴얼
기술 레퍼런스 매뉴얼
LP87702-Q1 또는 LP87702를 사용하는 mmWave xWR68xx 센서 전원 공급 장치 설계
사용 설명서
LP8733을 사용하는 Sitara AM243x 전원 공급 장치 설계 애플리케이션 노트
TPS65219를 사용하는 Sitara AM243x 전원 공급 장치 설계 애플리케이션 노트
LP87745-Q1을 사용하는 Sitara AM273x 전원 공급 장치 설계 사용 설명서
TPS65910, TPS65216, TPS65218D0 또는 TPS650250을 사용하는 Sitara 335x 전원 공급 장치 설계 사용 설명서
TPS65910, TPS65216, TPS65218D0 또는 TPS650250을 사용하는 Sitara AM335x, AMIC110, AMIC120 및 AM437x 전원 공급 장치 설계
사용 설명서
TPS65910, TPS65216, TPS65218D0 또는 TPS650250을 사용하는 Sitara 335x, AM437x 및 AM438x 전원 공급 장치 설계 사용 설명서
LP87332D + LP873220을 사용하는 Sitara AM57x 전원 공급 장치 설계 사용 설명서
TPS65916을 사용하는 Sitara AM570x 전원 공급 장치 설계 사용 설명서
TPS65916을 사용하는 Sitara AM571x 전원 공급 장치 설계 사용 설명서
TPS659037을 사용하는 Sitara AM574x, AM572x, AM571x 전원 공급 장치 설계 사용 설명서
TPS65219를 사용하는 Sitara AM62x 전원 공급 장치 설계 애플리케이션 노트
LM61460-Q1을 사용하는 Sitara AM62x 개별 전원 공급 장치 설계 애플리케이션 노트
TPS65219-Q1을 사용하는 Sitara AM62x 전원 공급 장치 설계 기술 리소스 매뉴얼
TPS65220 또는 TPS65219를 사용하는 Sitara AM64x 전원 공급 장치 설계 애플리케이션 노트
LP8733xx를 사용하는 Sitara AM64x 전원 공급 장치 설계 애플리케이션 요약
TPS6594-Q1을 사용하는 Sitara AM64x 전원 공급 장치 설계 사용 설명서
TPS65216을 사용하는 Sitara AMIC110, AMIC120, AM335x 및 AM437x 전원 공급 장치 설계 사용 설명서
TPS650250을 사용하는 Sitara AMIC11x 전원 공급 장치 설계 설계 설명서

FPGA

AMD

Autochips

Broadcom

Infineon

프로세서

마벨

MediaTek

Mobileye

NXP

OmniVision

onsemi

Renesas

SemiDrive

소니

Telechips

자일링스(Xilinx)

TI 전원 솔루션을 선택하는 이유

checkmark

설계 요구 사항에 맞게 최적화

TI의 전원 관리 통합 회로(PMIC), 벅 컨버터, 저손실 레귤레이터, 통제기 및 모니터로 구성된 포트폴리오를 통해 크기, 비용 및 성능을 최적화할 수 있습니다.

checkmark

검증된 전력 솔루션

TI는 다양한 SoC 공급업체와 사전에 협력하여 포괄적인 제품 설계를 위한 사전 승인된 전원 솔루션을 갖추고 있어 시장 출시 기간을 단축하고 위험을 줄일 수 있습니다.

checkmark

고성능

빠르게 응답하는 전원 공급 장치로 엄격한 전압 조정 공차 요구 사항을 충족합니다. 낮은 전자기 간섭 전원 솔루션으로 전자기 호환성 테스트를 통과합니다.

checkmark

간소화된 기능 안전 인증

ISO 26262 호환 전원 장치로 안전 목표를 달성하고 시간 내 고장률에 대한 액세스, 고장 모드, 영향 및 진단 분석 및 기타 안전 문서로 달성하세요.