1/F Flicker Noise

In diesem Video werden die Details von 1/f- oder Flicker-Rauschen erläutert.

00:16:50|25 Feb 2015

Dies ist das achte von neun Videos in der Schulungsreihe „TI Precision Labs – Op Amps“, in denen das Rauschen bei Operationsverstärkern behandelt wird.  In den vorhergehenden Schulungsvideos wurden Methoden zur Berechnung, Simulation und Messung des Rauschens vorgestellt.  In diesem Video tauchen wir tiefer in das Thema 1/f- bzw. Rosa Rauschen ein.  Wir befassen uns insbesondere mit den Diagrammen für das Rauschen im Frequenzbereich von 0,1 Hz bis 10 Hz, die in den meisten Datenblättern von Operationsverstärkern enthalten sind.  Dabei erfahren Sie, wie diese Diagramme erstellt werden und welche Bedeutung sie haben. Außerdem werden die Unterschiede zwischen Langzeit-Rauschmessungen bei Standardverstärkern und Langzeit-Rauschmessungen bei Zero-Drift-Verstärkern erklärt.

Nach dem Ansehen des Videos können Sie Ihr Wissen mit den folgenden Bonusinhalten vertiefen:

"

Dieses Video ist Teil einer Reihe