Spracherfassung aus größeren Entfernungen mit Audio-ADCs von TI
Ermöglichen Sie mit dem TLV320ADC5140 von TI die Spracherfassung über größere Entfernungen, auch in lauten Umgebungen.
00:03:01|31 Okt 2019
Ermöglichen Sie mit dem TLV320ADC5140 von TI die Spracherfassung über größere Entfernungen, auch in lauten Umgebungen. Der TLV320ADC5140 ist ein hochleistungsfähiger TI Burr-Brown™-Audio-ADC (Analog-Digital-Wandler), der die simultane Abtastung von bis zu vier analogen Kanälen oder acht digitalen Kanälen für den PDM-Mikrofoneingang (Pulsdichtemodulation) unterstützt. Erreichen Sie einen Dynamikbereich von 120 dB für klare Hi-Fi-Audiowiedergabe in Smart-Home-Anwendungen.
Ressourcen
- Weitere Informationen zum TLV320ADC5140
- Anwendungshinweis: Verwendung des Dynamikbereichsverstärker in TLV320ADC5140/6140
- Anwendungshinweis: Mehrere TLV320ADCx140-Bausteine mit geteiltem TDM und I2C-Bus
- Anwendungshinweis: TLV320ADCx140 Abtastraten und programmierbare Verarbeitungsblöcke werden unterstützt