Einführung in Stromschleifentransmitter mit 4 bis 20 mA

Einführung in Stromschleifentransmitter mit 4 bis 20 mA

00:15:56|03 Dez 2020

Ein 4-20-mA-Stromschleifentransmitter wandelt Daten in einen proportionalen Strom von 4 bis 20 mA um, der über große Entfernungen übertragen wird. In diesem Video werden die Vorteile der Verwendung eines Stromschleifentransmitters erläutert und verschiedene Ansätze zum Design eines Stromschleifentransmittersystems vorgestellt.