Unter Verwendung von 77-GHz-Radarsensoren für Fußgestenerkennung und berührungslose Kofferraumöffnung
Sehen Sie sich diese Vorführung zur Öffnung durch Fußtritt an, bei der ein 77-GHz-Radarsensor den Kofferraum des Fahrzeugs bei schlechtem Wetter ohne Gebrauch der Hände öffnet.
00:02:32|30 Apr 2025
Der AWRL1432BOOST kann Tritte aus einer Entfernung von bis zu 1 m mit einer energieffizienten Hardware bei 77 GHz erkennen. Sein breites 120-Grad-Sichtfeld ermöglicht eine größere Abdeckung für Evaluierung und Entwicklung. Dieser Sensor mit Gestenerkennung und maschinellem Lernen hat eine hohe Genauigkeit. Diese Hardware-Software-Kombination verhindert Fehlalarme durch zufällige Bewegungen und arbeitet bei Regen, Schnee und Nebel mit einem großen Erfassungswinkel.