Kompaktes, energieeffizientes und formatunabhängiges Display mit DLP®-Technologie
Entwickeln Sie eine kleine Displaylösung, die bei geringem Stromverbrauch ein großes, qualitativ hochwertiges Bild liefert, das auf jeder Oberfläche mit nHD- bis 4K-UHD-Auflösung angezeigt werden kann.
00:01:04|17 Apr 2024
DLP Pico-Chipsätze bieten eine Vielzahl von Anzeigeoptionen und sind in der Lage, Bilder auf praktisch jeder Oberfläche von ultramobilen Bausteinen zu erzeugen. Sie eignen sich für alle Anwendungen, die ein Display mit hohem Kontrast, geringer Größe und niedrigem Stromverbrauch erfordern, wie z. B. mobile Smart-TVs, Augmented-Reality-Brillen, Smart-Displays, Geräte, Smartphone-Begleiter und mobile Projektoren.