Hardware
Finding the best DLP product for your application will help you select the best EVM. Get printed circuit board (PCB) layout and design requirements for your own design.
Erleben Sie die DLP-Technologie mit einfachen Evaluierungsmodulen (EVMs). Da wir unsere EVMs sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Ingenieure entwickelt haben, können Sie schnell von der Evaluierung zur Produktion übergehen. Jedes EVM enthält ein Benutzerhandbuch, das Ihnen die Bedienung erleichtert.
Wenn Sie mit der Entwicklung beginnen, muss Ihre Leiterplatte die entsprechenden Anforderungen an das Layout und das elektrische Design für Ihr DLP-Projektions-Subsystem erfüllen. Die Nichteinhaltung dieser Richtlinien kann zu dauerhaften Schäden an Geräten führen.
Hardware-Entwicklung
Automobilindustrie
DLP2021-Q1 Evaluierungsmodul für dynamischen Bodenprojektor
Das DLP2021LEQ1EVM-Evaluierungsmodul (EVM) für DLP®-Produkte ist ein komplettes, elektronisches und optisches System, welches eine beschleunigte Evaluierung des DLP2021-Q1-Chipsatzes ermöglicht. Der digitale Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP2021-Q1 ist über eine Schnittstelle mit einem (...)
DLP2021-Q1-Evaluierungsmodul mit AM263x-Q1-MCU für Automobilprojektion
Das DLP®-Produkt DLP2021AM263Q1EVM Evaluierungsmodul (EVM) ist ein rein elektronisches System, das eine beschleunigte Evaluierung des DLP2021-Q1 Chipsatzes ermöglicht. Der digitale Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP2021-Q1 ist über eine Schnittstelle mit einem Sitara-MCU-basierten DMD-Controller (...)
DLP3021-Q1 Dynamischer Bodenprojektor – Evaluierungsmodul
Das DLP3021LEQ1EVM-Evaluierungsmodul (EVM) für DLP®-Produkte ist ein komplettes elektronisches und optisches Subsystem für die Steuerung und die Schnittstelle mit dem DLP3021-Q1-Chipsatz. Das Modell DLP3021-Q1 ist über eine Schnittstelle mit einem FPGA-basierten DMD-Controller (Digital Micromirror (...)
Elektronik-Evaluierungsmodul DLP3030-Q1
DLP4620-Q1-Evaluierungsmodul
Das DLP4620SQ1EVM-Evaluierungsmodul (EVM) ist ein komplettes elektronisches Subsystem für den DLP4620S-Q1-Automobilchipsatz. Der DLP4620S-Q1-Chipsatz besteht aus einem 0,46" DMD (1358 x 566), dem DLPC231-Q1 DMD-Controller und TPS99000-Q1 PMIC. In Kombination mit Optik, RGB-LEDs und einer Fotodiode (...)
DLP4621-Q1 – Evaluierungsmodul
Das DLP4621Q1EVM-Evaluierungsmodul (EVM) ist ein komplettes elektronisches Subsystem für den Automobilchipsatz DLP4621–Q1. Der DLP4621-Q1-Chipsatz besteht aus einem 0,46" DMD (960 x 480), dem DLPC231-Q1 DMD-Controller und TPS99001-Q1 PMIC. In Kombination mit Optik und LEDs kann dieses EVM verwendet (...)
Elektronik-Evaluierungsmodul DLP5530-Q1
DLP5530-Q1-Evaluierungsmodul für Innenprojektoren
DLP5530-Q1 Evaluierungsmodul für PGU-Projektoren (Bildgenerierungseinheit)
DLP® Evaluierungsmodul für hochauflösende Scheinwerferelektronik in der Automobilindustrie
DLP5531-Q1 Light Engine Evaluierungsmodul
3D-Druck
DLPLCRC410 – Evaluierungsmodul
Evaluierungsmodul für den digitalen DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD) S600, 0,65 Zoll, 1080 p
Dieses DLP-Evaluierungsmodul (EVM) beherbergt den DLP6500FYE, einen 0,65 Zoll großen, digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD) mit zweifachem LVDS und 1920 x 1080 Mikrospiegeln in einem Abstand von 7,56 µm. In Kombination mit dem DLPLCRC900EVM erhalten Benutzer eine pixelgenaue Steuerung mit (...)
DLP650LNIR DMD-Evaluierungsmodul
Evaluierungsmodul für digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD) S610, 0,67 Zoll, 2716 x 1600
Dieses DLP-Evaluierungsmodul (EVM) beherbergt den DLP670S, einen 0,67-Zoll 2xLVDS digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD) mit 2716 x 1600 Mikrospiegeln mit einem Abstand von 5,4 µm. In Kombination mit dem DLPLCRC900DEVM erhalten Benutzer eine pixelgenaue Steuerung mit 1-Bit-Musterraten von bis zu (...)
DLP7000 DMD-Evaluierungsplatine
DLP7000UV DMD-Evaluierungsplatine
Evaluierungsmodul für digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), WQXGA, Typ A, 0,90 Zoll
Dieses DLP-Evaluierungsmodul (EVM) beherbergt den DLP9000, einen 0,9-Zoll 2xLVDS digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD) mit 2560 x 1600 Mikrospiegeln mit einem Abstand von 7,56 µm. In Kombination mit dem DLPLCRC900DEVM erhalten Benutzer eine pixelgenaue Steuerung mit 1-Bit-Musterraten von bis zu (...)
DLP9000XUV Evaluierungsmodul für 0,9-Zoll-Hochgeschwindigkeits-WQXGA UV Typ-A DLP® DMD
Der DLPLCR90XUVEVM beherbergt den DLP9000XUV, einen 0,9" Hochgeschwindigkeits-WQXGA Typ-A DMD mit 2560 x 1600 Mikrospiegeln mit 7,56 µm Raster. In Kombination mit dem DLPLCRC910EVM erhalten Benutzer eine schnelle, pixelgenaue Steuerung von 1-Bit-Mustern. Diese Plattform bietet Flexibilität und hohe (...)
DLP9500 DMD-Evaluierungsplatine
DLP9500UV DMD-Evaluierungsplatine
Evaluierungsmodul für digitales DLP® Mikrospiegelarray (DMD) Typ-A, 0,99 Zoll, 4K
Das DLPLCR99EVM ist eine DMD-Evaluierungsplatine, das ein 0,99 Zoll-4K-DMD vom Typ A mit 4096 x 2176 Mikrospiegeln mit einem Pitch von 5,4 µm umfasst. Das DLP991U DMD bietet ~8,9 Millionen Pixel mit hoher Auflösung und einem großen Belichtungsbereich. In Verbindung mit dem DLPLCRC964EVM erreichen (...)
DLP ® LightCrafter™ Dual-DLPC900-Evaluierungsmodul
Dieses DLP-Evaluierungsmodul (EVM) enthält zwei DLPC900-Mikrospiegelcontroller (DMD) und ermöglicht die konfigurierbare Steuerung von DLPLCR50XEVM, DLPLCR67EVM, DLPLCR90EVM und anderen kompatiblen DMD-EVMs. Er verfügt über Eingangs-/Ausgangstrigger zur komfortablen Synchronisierung mit Kameras, (...)
DLI D4100, D4120, D4130 Entwicklungskits für DLP Discovery-Chipsätze
DLi6500 1080p Entwicklungskit für DLP6500
In-Vision Mercury, DLP6500 based 3D metrology light engine
Designed for 3D metrology, scanning and mapping applications, the Mercury light engine is based on TI’s DLP6500 chipset and projects patterns with a resolution of 1440x1080 pixels and an aspect ratio of 4:3. The optical system offers a high depth-of-field, low distortion as well as high MTF values.
In-Vision Twowave DLP9000 light engine module for two-channel parallel or sequential light exposure
In-Vision’s Twowave DLP light engine module offers native WQXGA/2K (2560 x 1600 pixels) resolution based on the DLP9000 advanced light control chipset. It combines 2 LEDs with 1 DMD and allows for parallel or sequential light exposure at different wavelengths (365nm and 460nm).
Optecks DLP650LNIR DMD evaluation module
The Optecks DLP650LNIR evaluation module (EVM) includes DLP650LNIR DMD, a 0.65" NIR WXA Series 450 DMD designed to be used in applications that operate in 850-2000 nm near-infrared (NIR) spectrum. Optecks DLP650LNIR EVM is an advanced imaging solution for laser sintering, ablation, marking, coding, (...)
ViALUX V-Module für DLPC410
ViALUX SuperSpeed V-Module für DLPC910
ViALUX’ SuperSpeed V-Module stellen komplette Subsysteme bereit, die eine Controllerplatine für DLPC910, einen digitalen Mikrospiegelbaustein (DLP6500FLQ oder DLP9000X) und die Software der ALP-4 Controller Suite umfassen. Die Module für industrielle Anwendungen unterstützen sofort eine (...)
Visitech LUXBEAM Rapid System HD UV
The LUXBEAM® Rapid System LRS-HD is a DLP® technology based stereolithography sub-system, specifically designed for single head scrolling motion 3D printing and Additive Manufacturing systems. With the robust and reliable high resolution DLP9500 chip, the LRS-HD variants UV, Hybrid (HY), (...)
Visitech LUXBEAM Rapid System MCx HD UV
Offering the same performance as the LRS-HD light engines, the LUXBEAM® Rapid System LRS-MCx offers stackability of modules for stitched images down to 50 micron pixel pitch in image. This allows for highest manufacturing throughput for 3D printing with single pass linear motion systems. (...)
Visitech LUXBEAM Rapid System NIR
As a new approach for polymer-based Powder Bed Fusion, VISITECH is introducing the LRS-MCx-WX light engine, providing unprecedented Near-IR power of more than 100 W in the projected 2D image. This is offering a path towards high productivity systems in Powder Bed Fusion as an alternative to (...)
Visitech LUXBEAM Rapid System WQ
The LUXBEAM® Rapid System LRS-WQ is a DLP® technology based stereo lithography sub-system specifically designed for professional 3D printing and Additive Manufacturing systems. With the robust and reliable high resolution DLP9000 WQXGA chip, the LRS-WQ offers long lifetime and low (...)
Wintech W4100 Highspeed-Entwicklungskit
3D-Scanning
DLP® 3010-Evaluierungsmodul für Lichtsteuerung
DLP® 4710-Evaluierungsmodul für Lichtsteuerung
DLP5500 Evaluierungsmodul für 0,55 1024x768 S450 DLP® Digital Micromirror Device (DMD)
Dieses DLP-Evaluierungsmodul (EVM) beherbergt den DLP5500, einen 0,55-Zoll-2xLVDS-DMD mit 1024-x-768-Mikrospiegeln mit einem Pitch von 10,8 µm. In Kombination mit dem DLPLCRC900EVM erhalten Benutzer eine pixelgenaue Steuerung mit 1-Bit-Musterraten von bis zu 5.000 Hz. Das DLPLCR55EVM ist die (...)
Evaluierungsmodul für den digitalen DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD) S600, 0,65 Zoll, 1080 p
Dieses DLP-Evaluierungsmodul (EVM) beherbergt den DLP6500FYE, einen 0,65 Zoll großen, digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD) mit zweifachem LVDS und 1920 x 1080 Mikrospiegeln in einem Abstand von 7,56 µm. In Kombination mit dem DLPLCRC900EVM erhalten Benutzer eine pixelgenaue Steuerung mit (...)
DLP650LNIR DMD-Evaluierungsmodul
Evaluierungsmodul für digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD) S610, 0,67 Zoll, 2716 x 1600
Dieses DLP-Evaluierungsmodul (EVM) beherbergt den DLP670S, einen 0,67-Zoll 2xLVDS digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD) mit 2716 x 1600 Mikrospiegeln mit einem Abstand von 5,4 µm. In Kombination mit dem DLPLCRC900DEVM erhalten Benutzer eine pixelgenaue Steuerung mit 1-Bit-Musterraten von bis zu (...)
DLP7000 DMD-Evaluierungsplatine
DLP9000X Evaluierungsmodul für 0,9-Zoll-Hochgeschwindigkeits-WQXGA Typ-A DLP® DMD
Der DLPLCR90XEVM beherbergt den DLP9000X, einen 0,9" Hochgeschwindigkeits-WQXGA Typ-A DMD mit 2560 x 1600 Mikrospiegeln mit 7,56 µm Raster. In Kombination mit dem DLPLCRC910EVM erhalten Benutzer eine schnelle, pixelgenaue Steuerung von 1-Bit-Mustern. Diese Plattform bietet Flexibilität und hohe (...)
DLP9500 DMD-Evaluierungsplatine
DLP® LightCrafter™ 4500
Das DLP® LightCrafter™ 4500-Entwicklungsmodul bietet eine flexible Lichtsteuerungslösung mit hoher Helligkeit und Auflösung für industrielle, medizinische und wissenschaftliche Anwendungen. Das DLP LightCrafter 4500 beinhaltet den 0.45 WXGA-Chipsatz und bietet eine überzeugende Kombination aus (...)
DLPLCRC410 – Evaluierungsmodul
In-Vision Mercury, DLP6500 based 3D metrology light engine
Designed for 3D metrology, scanning and mapping applications, the Mercury light engine is based on TI’s DLP6500 chipset and projects patterns with a resolution of 1440x1080 pixels and an aspect ratio of 4:3. The optical system offers a high depth-of-field, low distortion as well as high MTF values.
Optecks DLP650LNIR DMD evaluation module
The Optecks DLP650LNIR evaluation module (EVM) includes DLP650LNIR DMD, a 0.65" NIR WXA Series 450 DMD designed to be used in applications that operate in 850-2000 nm near-infrared (NIR) spectrum. Optecks DLP650LNIR EVM is an advanced imaging solution for laser sintering, ablation, marking, coding, (...)
ViALUX V-Module für DLPC410
ViALUX SuperSpeed V-Module für DLPC910
ViALUX’ SuperSpeed V-Module stellen komplette Subsysteme bereit, die eine Controllerplatine für DLPC910, einen digitalen Mikrospiegelbaustein (DLP6500FLQ oder DLP9000X) und die Software der ALP-4 Controller Suite umfassen. Die Module für industrielle Anwendungen unterstützen sofort eine (...)
Visitech LUXBEAM Rapid System HD UV
The LUXBEAM® Rapid System LRS-HD is a DLP® technology based stereolithography sub-system, specifically designed for single head scrolling motion 3D printing and Additive Manufacturing systems. With the robust and reliable high resolution DLP9500 chip, the LRS-HD variants UV, Hybrid (HY), (...)
Visitech LUXBEAM Rapid System MCx HD UV
Offering the same performance as the LRS-HD light engines, the LUXBEAM® Rapid System LRS-MCx offers stackability of modules for stitched images down to 50 micron pixel pitch in image. This allows for highest manufacturing throughput for 3D printing with single pass linear motion systems. (...)
Visitech LUXBEAM Rapid System NIR
As a new approach for polymer-based Powder Bed Fusion, VISITECH is introducing the LRS-MCx-WX light engine, providing unprecedented Near-IR power of more than 100 W in the projected 2D image. This is offering a path towards high productivity systems in Powder Bed Fusion as an alternative to (...)
Wintech W4100 Highspeed-Entwicklungskit
Anzeige und Projektion
Evaluierungsmodul für das DLP® LightCrafter™ Display 471TP
Das DLP® LightCrafter™ Display 471TP ist eine einfach zu bedienende Plug&Play-Evaluierungsplattform für portable hochauflösende Anwendungen im Verbraucher- und Industriebereich. Das Evaluierungsmodul (EVM) ist mit dem DLP471TP-Chipsatz ausgestattet, der aus dem DLP471TP 4K-Mikrospiegelarray (DMD) (...)
Full HD DLP4710-Chipsatz – Evaluierungsmodul
Evaluierungsmodul für das DLP® LightCrafter™ Display 230NP
Das DLP® LightCrafter™ Display 230NP ist eine anwenderfreundliche, kompakte Plug-&-Play-Evaluierungsplattform für eine Vielzahl von ultramobilen und ultraportablen Anzeigeanwendungen in den Bereichen Consumer, Industrie, Medizin und Internet der Dinge (Internet of Things, IoT). Das (...)
DLP LightCrafter Display 3010EVM-G2
DLP® LightCrafter™-Display 2000 – Evaluierungsmodul
Das DLP® LightCrafter Display 2000-Evaluierungsmodul (EVM) ist ein kostengünstiges, kompaktes Plug & Play-DLP-Display-EVM für viele ultramobile und ultraportable Display-Anwendungen wie etwa mobile Projektoren, Smart-Home-Displays, AR-Brillen, Haushaltsgeräte und Robotik. Dieses EVM verfügt über (...)
DLP160CP-Evaluierungsmodul für DLP® LightCrafter™ Display mit 0,16 nHD
Das DLP® LightCrafter™ Display 0.16-nHD Evaluierungsmodul (EVM) wurde entwickelt, um von einem Mikrocontroller (MCU) erzeugte Grafiken ohne Videoprozessor anzuzeigen. Dies eröffnet neue Möglichkeiten für erschwingliche formatunabhängige On-Demand-DLP-Displays für industrielle und persönliche (...)
DLP160CP-Evaluierungsmodul für DLP® LightCrafter™ Display mit 0,16 nHD
Das DLP® LightCrafter™ Display 0.16-nHD Evaluierungsmodul (EVM) wurde entwickelt, um von einem Mikrocontroller (MCU) erzeugte Grafiken ohne Videoprozessor anzuzeigen. Dies eröffnet neue Möglichkeiten für erschwingliche formatunabhängige On-Demand-DLP-Displays für industrielle und persönliche (...)
DLP® LightCrafter™-Display 2000 – Evaluierungsmodul
Das DLP® LightCrafter Display 2000-Evaluierungsmodul (EVM) ist ein kostengünstiges, kompaktes Plug & Play-DLP-Display-EVM für viele ultramobile und ultraportable Display-Anwendungen wie etwa mobile Projektoren, Smart-Home-Displays, AR-Brillen, Haushaltsgeräte und Robotik. Dieses EVM verfügt über (...)
Evaluierungsmodul für das DLP® LightCrafter™ Display 230NP
Das DLP® LightCrafter™ Display 230NP ist eine anwenderfreundliche, kompakte Plug-&-Play-Evaluierungsplattform für eine Vielzahl von ultramobilen und ultraportablen Anzeigeanwendungen in den Bereichen Consumer, Industrie, Medizin und Internet der Dinge (Internet of Things, IoT). Das (...)
DLP LightCrafter Display 3010EVM-G2
Full HD DLP4710-Chipsatz – Evaluierungsmodul
Evaluierungsmodul für das DLP® LightCrafter™ Display 471TP
Das DLP® LightCrafter™ Display 471TP ist eine einfach zu bedienende Plug&Play-Evaluierungsplattform für portable hochauflösende Anwendungen im Verbraucher- und Industriebereich. Das Evaluierungsmodul (EVM) ist mit dem DLP471TP-Chipsatz ausgestattet, der aus dem DLP471TP 4K-Mikrospiegelarray (DMD) (...)
DLPC4430EVM Evaluierungsmodul für die Konfiguration mit einem Controller
Das EVM für den DLPC4430EVM-Controller in Kombination mit den Controllern DLP650NEEVM, DLP780NEEVM, DLP470NEEVM, DLP670REEVM, DLP800REEVM DLP480REEVM, DLP550JEEVM, DLP550HEEVM oder DLP650LEEVM digitale Mikrospiegelbaustein-EVMs (DMD) können die Prototyping-Zeit von DLP 1080p-, WUXGA- und (...)
DLPC4420-Evaluierungsmodul für die Konfiguration mit zwei Controllern mit Altera FPGA
DLPC7540 – hochauflösende Display-Controller – Evaluierungsmodul
Die DLP® Produkte DLPC7540EVM können in Kombination mit dem DLP471TEEVM oder DLP650TEEVM die Prototyping-Zeit eines DLP 4K UHD-Systems beschleunigen. Der DLPC7540EVM bietet eine Lösung für die Ansteuerung von 0,47-Zoll-4K-UHD- oder 0,65-Zoll-4K-UHD-Standard-DMDs (Digital Micromirror Devices) und (...)
DLP471TE – Digitalmikrospiegelbaustein (DMD) mit 4K UHD – Evaluierungsmodul
Die DLP®-Produkte DLP471TEEVM können, wenn sie mit dem DLPC7540EVM kombiniert werden, die Prototyping-Zeit eines DLP 0,47 Zoll UHD 4K-Systems beschleunigen. Der DLP471TEEVM bietet eine Lösung für die Evaluierung des 0,47-Zoll-4K-UHD-DMD. Er ist für die Kopplung mit dem DLPC7540EVM konzipiert und (...)
DLP650TE – Digitalmikrospiegelbaustein (DMD) mit 4K UHD – Evaluierungsmodul
Die DLP®-Produkte DLP650TEEVM können, wenn sie mit dem DLPC7540EVM kombiniert werden, die Prototyping-Zeit eines DLP 0,65 Zoll UHD 4K-Systems beschleunigen. Der DLP650TEEVM bietet eine Lösung für die Evaluierung des 0,65-Zoll 4K UHD Digital Micromirror Device (DMD). Er ist für die Kopplung mit dem (...)
Spektroskopie
DLP650LNIR DMD-Evaluierungsmodul
DLP® NIRscan™-Nano-Evaluierungsmodul
Das DLP NIRscan Nano ist ein kompaktes batteriebetriebenes Evaluierungsmodul (EVM) für tragbare Nahinfrarotspektroskopie-Lösungen. Das NIRscan Nano ist mit dem digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP2010NIR ausgestattet und unterstützt Bluetooth Low Energy, um Labormessungen mit tragbaren (...)
DLP® NIRscan™-Evaluierungsmodul
Das DLP NIRscan ist ein komplettes Evaluierungsmodul (EVM), mit dem sich ein äußerst leistungsfähiges, aber dennoch preiswertes Nahinfrarotspektrometer entwickeln lässt. Dieses flexible Tool enthält alles, um sofort mit der Entwicklung eines DLP-basierten Spektrometers zu beginnen. Das EVM (...)
Optecks DLP650LNIR DMD evaluation module
The Optecks DLP650LNIR evaluation module (EVM) includes DLP650LNIR DMD, a 0.65" NIR WXA Series 450 DMD designed to be used in applications that operate in 850-2000 nm near-infrared (NIR) spectrum. Optecks DLP650LNIR EVM is an advanced imaging solution for laser sintering, ablation, marking, coding, (...)
DLP(R) NIRscan Nano Transmissive EVM (Evaluierungsmodule und Platinen)
The DLP NIRscan nano transmissive EVM is designed for performing spectroscopic measurements on samples in the near infrared spectrum. The high performance transmissive module positions a sample between the illuminating source and the input of the NIRscan Nano to allow spectroscopic measurements (...)
ViALUX V-Module für DLPC410
Visitech LUXBEAM Rapid System NIR
As a new approach for polymer-based Powder Bed Fusion, VISITECH is introducing the LRS-MCx-WX light engine, providing unprecedented Near-IR power of more than 100 W in the projected 2D image. This is offering a path towards high productivity systems in Powder Bed Fusion as an alternative to (...)
Software
Laden Sie die entsprechende Firmware für Ihren DLP-Controller oder Ihre grafische Benutzeroberfläche herunter, um Ihr EVM über Serial Peripheral Interface, I2C oder USB-Befehle zu steuern.
Softwarentwicklungstools
Anwendungssoftware und Frameworks
DLP®-Controller-API
Berechnungstools
Rechner zur Berechnung der Helligkeit für dynamische Bodenprojektionen
Dieser Excel-Rechner bietet einen Ausgangspunkt zur Schätzung der Helligkeit einer dynamischen Bodenprojektionsanimation, eines Logos oder eines Symbols mit dem digitalen Mikrospiegelbaustein (Digital Micromirror Device, DMD) DLP3021-Q1. Dieser Rechner nimmt die allgemeinen Umgebungsbedingungen wie (...)
AR HUD-Schätzungsrechner für Lumenbudget
Volumenschätzungsrechner für AR HUD
DLP-PICO-CHIP-SEL
Der Rechner hilft bei der Modellierung von DMD-Beugungsmustern und Beugungseffizienz
Firmware
DLP® Pico™ Firmware-Auswahltool
DLPC900 – Konfigurations- und Support-Firmware
The DLPR900 configuration and support firmware enables broad functionality of the DLPC900 digital controller. The DLPC900 offers reliable operation of DLP670S, DLP6500FYE, DLP6500FLQ, and DLP9000 digital micromirror devices (DMDs). Combined with the DLPC900 controller, the DLPR900 firmware (...)
DLPC350 Konfigurations- und Support-Firmware
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)
GUI-Installationsprogramm für DLP® Display- und Lichtsteuerungs-EVM
The DLP® Display and Light Control evaluation module (EVM) includes a Windows®-based GUI tool used to control the EVM through SPI, I2C, or USB commands.
Software-Entwicklungskit (SDK)
DLP® Erweiterte Lichtsteuerung-SDK für LightCrafter™-Serie-Controller
This DLP® Software Development Kit (SDK) supports the DLPC900 controller used in multiple DLP Advanced Light Control LightCrafter™ series evaluation modules. The SDK provides APIs to integrate DLP technology with cameras to create 3D machine vision or 3D printer solutions for a variety of (...)
Optikmodule
Ein Optikmodul ist eine kompakte Baugruppe, die aus einem Mikrospiegel-Array, einer Beleuchtung (LED), optischen Bauteilen und der zugehörigen Mechanik besteht. Das Optikmodul benötigt eine Ansteuerungselektronik für die Strom- und Videoversorgung, die Sie entweder mit Hilfe von TI Referenzdesigns selbst erstellen oder von unabhängigen Drittanbietern beziehen können.
Anzeigen der DLP-Labs-Schulungsreihen
Partnerprodukte und Dienstleistungen
Um Ihre Designanforderungen optimal zu erfüllen und Ihre Markteinführungszeit zu verkürzen, arbeitet DLP Products mit einer Vielzahl von Partnerunternehmen zusammen, um Sie bei allen Fragen von optischen Modulen und Hardwaredesign bis zu spezieller Software und sonstigen Produktionsdienstleistungen zu unterstützen.