Software
Die TI SimpleLink™ SDKs bieten ein umfassendes und skalierbares Softwarepaket für die Entwicklung von Funkverbindungslösungen für die Automobilindustrie. TI pflegt das SDK kontinuierlich, um mit der neuesten Bluetooth® Kernspezifikation konform und zertifiziert zu bleiben.
Die SimpleLink SDK-Familie für geringen Stromverbrauch wurde zur Unterstützung der nachfolgend aufgeführten Gerätefamilien entwickelt
- Energieeffizientes SimpleLink F3 SDK für CC23xx-Q1- und CC27xx-Q1-Bausteine
- Energieeffizientes SimpleLink F2 SDK für CC264x-Q1-Bausteine
Der Resource Explorer ist ein webbasiertes Tool zum schnellen Durchsuchen und Zugreifen auf benötigte Software und Dokumentation. In Verbindung mit der CCS Cloud können Benutzer Beispiele und Demonstrationen auf Evaluierungshardware ausführen, ohne dass sie lokale Software herunterladen und installieren müssen.
CCStudio™ IDE – KI-gestützte Entwicklungsumgebung
Die integrierte Entwicklungsumgebung (Integrated Development Environment, IDE) CCStudio™ ist Teil des umfangreichen CCStudio™-Entwicklungsökosystems von TI und eine integrierte Entwicklungsumgebung für die Mikrocontroller, Prozessoren, drahtlosen Kommunikationsbausteine und Radarsensoren von (...)
UniFlash-Flash-Programmiertool
UniFlash ist Teil des umfassenden CCStudio™-Entwicklungsökosystem von TI und ein Softwaretool zur Programmierung des integrierten Flash-Speichers von TI-Mikrocontrollern und drahtlosen Kommunikationsbausteinen sowie des integrierten Flash-Speichers für TI-Prozessoren. UniFlash bietet sowohl (...)
Bluetooth-Leistungsberechnungs-Tool
SmartRF Studio
SmartRF™ Studio ist eine Windows-Anwendung, die Entwickler von HF-Systemen dabei unterstützt, die Funkleistung bereits in einer frühen Entwicklungsphase für alle stromsparenden HF-Bausteine CC1xxx und CC2xxx von TI einfach zu bewerten. umfassend zu beurteilen. Sie vereinfacht die Erstellung der (...)
Die TI LaunchPad™ Entwicklungskits von TI sind für einfaches Programmieren und Debugging mit Plug-and-Play-Funktionalität konzipiert. Testen Sie den vollen Funktionsumfang unseres skalierbaren Portfolios mit Hardware, die den behördlichen Anforderungen entspricht. Unsere Entwicklungskits sind so konzipiert, dass sie nahtlos sowohl online als auch offline funktionieren, damit Sie Ihre Produkte schneller auf den Markt bringen können.
Der Debugger XDS110 von Texas Instruments ist ein Tool für das Programmieren und Debugging von XDS-kompatiblen Drahtlos-Mikrocontrollern für den Automobilbereich. In verschiedenen Varianten erhältlich
- Der XDS110 wurde für den direkten Anschluss an geteilte LaunchPad-Entwicklungskits über den 20-poligen Edge-Steckverbinder entwickelt, kann aber auch zum Debuggen anderer Launchpad-Entwicklungskits und XDS-kompatibler Bausteine über den XDS110-Ausgangssteckverbinder verwendet werden.
- Der LP-XDS110ET verfügt über zusätzliche Schaltkreise für Strommessungen zur Unterstützung der EnergyTrace™-Software.
Mit unseren Experten zusammenarbeiten
Der SimpleLine-Überprüfungsprozess für das Hardwaredesign stellt eine Möglichkeit bereit, direkt mit einem Fachexperten in Verbindung zu treten, welcher Sie bei der Prüfung Ihres Designs unterstützen und Ihnen ein wertvolles Feedback geben kann. Folgen Sie einem einfachen dreistufigen Verfahren, um eine Überprüfung zu beantragen.
Verleihen Sie Ihrem Produkt die Fähigkeit zur Funkverbindung mit minimalem Designaufwand, indem Sie ein für die Automobilindustrie zertifiziertes Drittanbieter-Modul nutzen.
LaunchPad™-Entwicklungskits
CC26x2R LaunchPad™ Development Kit für Multi-Standard SimpleLink™ Drahtlos-MCU
Mit diesem LaunchPad™ wird die Entwicklung mit der SimpleLink Bluetooth Low Energy CC2642R-Drahtlos-MCU und der SimpleLink Multi-Standard CC2652R-Drahtlos-MCU mit Unterstützung für Bluetooth, Zigbee® und Thread beschleunigt. Softwareunterstützung erfolgt durch das Softwareentwicklungspaket (SDK) (...)
CC2745R10-Q1 LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtlose SimpleLink™ 2,4 GHz MCU
Dieses LaunchPad™-Entwicklungskit beschleunigt die Entwicklung von Bausteinen mit integriertem Leistungsverstärker und Funkunterstützung für den 2,4 Ghz-Betrieb. Das LaunchPad ist mit AEC-Q100-konformen Drahtlos-Mikrocontrollern (MCUs) ausgestattet, die Bluetooth® Low Energy (5.3 und die kommenden (...)
Tools für Debugging und Programmierung
XDS110 LaunchPad™ Entwicklungskit-Debugger
Der Debugger des LaunchPad-Entwicklungskits LP-XDS110 ist ein Tool zum Programmieren und Debuggen von Mikrocontrollern, Mikroprozessoren und DSP XDS-kompatiblen Bausteinen von Texas Instruments (TI). Der LP-XDS110 wurde für den direkten Anschluss an geteilte LaunchPads über den 20-poligen (...)
XDS110ET LaunchPad™ Entwicklungskit-Debugger mit EnergyTrace™-Software
Der Debugger des LaunchPad-Entwicklungskits LP-XDS110ET ist ein Tool zum Programmieren und Debuggen von Mikrocontrollern, Mikroprozessoren und DSP XDS-kompatiblen Bausteinen von Texas Instruments (TI). Der LP-XDS110ET wurde für den direkten Anschluss an geteilte LaunchPad-Entwicklungskits über den (...)
XDS110 JTAG-Debug-Tastkopf
Der XDS110 von Texas Instruments ist eine neue Klasse von Debug-Tastkopf (Emulator) für Embedded-Prozessoren von TI. Der XDS110 ersetzt die XDS100-Familie und unterstützt eine größere Anzahl von Standards (IEEE1149.1, IEEE1149.7, SWD) in einem einzigen Pod. Alle XDS-Debug-Tastköpfe unterstützen (...)
SimpleLink Academies – benutzerfreundliche, praxisorientierte Schulungsmodule
Design-Unterstützung für Anwendungen mit drahtloser Verbindung
Partner
Unser Drittanbieter-Netzwerk ist eine weltweite Community aus angesehenen, etablierten Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen zu den Lösungen für unsere Halbleitergeräte anbieten.
Die Produkte und Dienstleistungen umfassen eine breite Palette von Systemmodulen, technischen Dienstleistungen und Entwicklungstools, die Ihnen helfen, Ihre Entwicklungsarbeit zu beschleunigen und die Zeit bis zur Markteinführung zu verkürzen.