LP-XDS110ET

XDS110ET LaunchPad™ Entwicklungskit-Debugger mit EnergyTrace™-Software

LP-XDS110ET

Jetzt bestellen

Überblick

Der Debugger des LaunchPad-Entwicklungskits LP-XDS110ET ist ein Tool zum Programmieren und Debuggen von Mikrocontrollern, Mikroprozessoren und DSP XDS-kompatiblen Bausteinen von Texas Instruments (TI). Der LP-XDS110ET wurde für den direkten Anschluss an geteilte LaunchPad-Entwicklungskits über den 20-poligen Edge-Steckverbinder entwickelt, kann aber auch zum Debuggen anderer Launchpad-Entwicklungskits und XDS-kompatibler Bausteine über den XDS110-Ausgangssteckverbinder verwendet werden. Der LP-XDS110ET verfügt über zusätzliche Schaltkreise für Strommessungen zur Unterstützung der EnergyTrace™-Software.

Merkmale
  • Plug & Play mit geteilten LaunchPad-Entwicklungskit-Designs mit 20-poligem Edge-Anschluss
  • 10-poliger XDS110-Ausgangssteckverbinder
  • USB-C zur Stromversorgung des Debuggers und zur Kommunikation mit dem Host-Computer
  • Serieller UART-Anschluss
  • Power-Profiling mit EnergyTrace++

  • LaunchPad-Entwicklungskit
  • USB-A-zu-USB-C-Kabel
  • Kurzanleitung

Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz
CC1312PSIP Sub-1-GHz-System-in-Package-(SIP)-Modul mit integriertem Leistungsverstärker CC1314R10 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1-GHz-Drahtlos-MCU mit 1 MB Flash und bis zu 296 KB SRAM CC1354P10 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 drahtlose Multiband-MCU mit EdgeAI-Unterstützung, 1 MB, 296 KB, +20 dBm CC1354R10 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 drahtlose Multiband-MCU, Edge-KI-Unterstützung, 1 MB Flash, 296 KB S

 

Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2340R2 Bluetooth-, Zigbee- und Thread-Drahtlos-MCU, extrem niedriger Standby-Strom, 256 kB Flash und +8  CC2340R5 Bluetooth-, Zigbee- und Thread-Drahtlos-MCU, extrem niedriger Standby-Strom, 512 kB Flash und +8  CC2340R5MODA Bluetooth-Drahtlosmodul mit integrierter Antenne, 512 kB Flash und +8 dBm CC2755P10 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 drahtl MCU + EdgeAI-Unterst., Sicherheit bis +20 dBm, <1µA-Standbystrom CC2755P20 2,4-GHz-Multiprotokoll-MCU mit On-Chip-HSM, Edge-KI, 2 MB Flash, +20 dBm, <1 µA Standby CC2755R10 Bluetooth-, Zigbee-, Thread- und Matter-Drahtlos-MCU mit Edge-KI-NPU, HSM, 1 MB Flash und +10 dBm CC2755R7 Bluetooth-, Zigbee- und Thread-Drahtlos-MCU mit Edge-KI-NPU, HSM, 864 kB Flash und +10 dBm

 

Mehrzweck-MCUs
MSP432E401Y SimpleLink-MCU Arm Cortex-M4F, 32 Bit, mit Ethernet, CAN, 1MB Flash und 256 kB RAM

 

Produkte für die drahtlose Verbindung in der Automobilindustrie
CC2340R5-Q1 Drahtlos-MCU SimpleLink™ für Bluetooth® Low Energy mit 512 KB Flash und Qualifizierung für die Autom CC2744R7-Q1 Drahtlose SimpleLink™ Bluetooth® LE-MCU für den Automobilbereich mit 864 kB Flash, HSM, APU CC2745P10-Q1 Drahtlose Automobil-SimpleLink™ Bluetooth® LE-MCU mit 1 MB Flash, HSM, APU, CAN-FD, +20 dBm CC2745R10-Q1 Drahtlose SimpleLink™ Bluetooth® LE-MCU für den Automobilbereich mit 1 MB Flash, HSM, APU, CAN-FD CC2745R7-Q1 Drahtlos-SimpleLink™-Bluetooth®-LE-MCU für den Automobilbereich mit 864 kB Flash, HSM, APU, CAN-F
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Entwicklungskit

LP-XDS110ET — XDS110ET LaunchPad™ Entwicklungskit-Debugger mit EnergyTrace™-Software

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LP-XDS110ET XDS110ET LaunchPad™ Entwicklungskit-Debugger mit EnergyTrace™-Software
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat LP-XDS110 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 27.07.2023
Zertifikat LP-XDS110ET EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 02.04.2023
Weitere Dokumente LP-XDS110ET Quick Start Guide 05.05.2021

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit
BOOSTXL-ULPSENSE SimpleLink™ ULP Sense BoosterPack™ LP-EM-CC1314R10 CC1314R10 LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtloser SimpleLink-MCU für Sub-1 GHz LP-EM-CC1354P10 CC1354P10 LaunchPad™-Entwicklungskit für SimpleLink™-Sub-1-GHz- und -2,4-GHz-Drahtlos-MCUs LP-XDS110 XDS110 LaunchPad™ Entwicklungskit-Debugger
Evaluierungsplatine
BP-CC3351 Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3351 Dualband Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™ LP-EM-CC2745R10-Q1 CC2745R10-Q1 LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtlose SimpleLink™ 2,4 GHz MCU LP-EM-CC35X1 CC35xxE LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtlose Low Energy-MCU mit SimpleLink™, WLAN 6 und Bluetoot

Software-Entwicklung

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
ENERGYTRACE EnergyTrace-Technologie SENSOR-CONTROLLER-STUDIO Sensor Controller Studio
Software-Entwicklungskit (SDK)
SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK SimpleLink™ CC13xx- und CC26xx-Software Development Kit (SDK) SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK Energieeffiziente SimpleLink™-Softwareentwicklungskits (SDKs)

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videoreihe

Alle Videos anzeigen

Videos