Software
Direkter Einstieg in Evaluierung und Entwicklung
Evaluieren Sie das drahtlose Protokoll Ihrer Wahl mit unseren LaunchPad-Entwicklungskits, einer unserer unterstützten IDEs und mehreren Codebeispielen. Unsere Kurzanleitungen dienen als Roadmap für Benutzer, die unsere Plattform verwenden, egal ob es sich dabei um erfahrene Entwickler oder Einsteiger im Bereich der drahtlosen Verbindung handelt.
Energieoptimierte Anwendungen mit einer soliden Softwareplattform entwickeln
Über unser gesamtes Bausteinportfolio hinweg bieten wir eine Vielzahl von drahtlosen Protokollen wie Bluetooth® Low Energy, Zigbee®, Thread und Matter. Die SimpleLink™ SDKs für geringen Stromverbrauch bieten ein umfassendes Paket von Treibern für die Entwicklung von 2,4-GHz-Anwendungen. Jedes drahtlose Protokoll verfügt über einen dedizierten Software-Stack, der für geringen Stromverbrauch optimiert ist, während die Peripherietreiber des Bausteins gleich bleiben.
Entwickeln Sie mit Ihrem bevorzugten Betriebssystem
Erleben Sie mit unserem Baustein-Portfolio mit einem Ihnen vertrauten Betriebssystem Flexibilität und Effizienz bei der Entwicklung. Ganz gleich, ob Ihre Anwendung die Einfachheit von Bare Metal, Effizienz von FreeRTOS™ oder die Portabilität von Zephyr® erfordert, Sie können Ihren Software-Stack genau auf Ihre Anforderungen anpassen.
Unser Zephyr-Stack bietet eine vollständig zertifizierte tragbare Open-Source-Bluetooth-Lösung mit geringem Stromverbrauch. Diese wird durch den Bluetooth-LE-Controller von TI ermöglicht. Durch eine von TI verwaltete nachgelagerte Abzweigung gewährleisten wir schnellere Bereitstellung, Fehlerbehebungen und gesteuerte Updates für CC2340- und CC2755-Bausteine.
Nutzen Sie das Tuya-Ökosystem für eine schnelle Markteinführung
TuyaOS ist ein plattformunabhängiges IoT-Betriebssystem, das auf dem RTOS aufbaut. Im Gegensatz zu den APIs, die von dem TI SimpleLink SDK oder Zephyr RTOS bereitgestellt werden, kann Ihre Software mit den TuyaOS-Bibliotheken und -Abstraktionsschichten geschrieben werden. Dabei ist Ihr Gerät mit TuyaOS Smart Home-Geräten anderer Unternehmen kompatibel, kann über die Tuya Mobile App gesteuert und mit der Cloud verbunden werden.
In der bevorzugten IDE entwickeln
Ihre SDKs können mit einer Vielzahl von integrierten Entwicklungsumgebungen (Integrated Development Environments, IDEs) verwendet werden, um Ihre Anwendungen zu entwickeln und zu debuggen. Die IDEs können durch weitere Konfigurations- und Debugging-Tools ergänzt werden, um die Entwicklung zu beschleunigen.
CCStudio™ IDE basiert auf dem Open-Source-Software-Framework der Theia-IDE
Sicherstellen, dass Ihre Anwendung wie beabsichtigt funktioniert
SmartRF Studio unterstützt HF-Techniker bei der einfachen Evaluierung des Funksystems in einer frühen Phase des Entwicklungsprozesses. Es vereinfacht die Erstellung der Konfigurationsregisterwerte und Befehle sowie das praktische Testen und Debuggen.
EnergyTrace ist ein energiebasiertes Tool für die Codeanalyse, mit dem das Energieprofil einer Anwendung gemessen und angezeigt wird. Es unterstützt auch die Optimierung der Anwendung für extrem geringen Stromverbrauch.
Für Bluetooth® Low Energy-Tests bietet das SimpleLink SDK von TI das BTool. Wie SmartRF Studio kann auch BTool verwendet werden, um die HF-Leistung zu testen. Dabei kann der Baustein durch das Flashen bestimmter Firmware auf die Platine gesteuert werden, woraufhin HCI-Befehle über UART gesendet werden. Darüber hinaus können Entwickler die mobile App SimpleLink Connect nutzen.
Integrierte Entwicklungsumgebungen
CCStudio™ IDE – KI-gestützte Entwicklungsumgebung
Die integrierte Entwicklungsumgebung (Integrated Development Environment, IDE) CCStudio™ ist Teil des umfangreichen CCStudio™-Entwicklungsökosystems von TI und eine integrierte Entwicklungsumgebung für die Mikrocontroller, Prozessoren, drahtlosen Kommunikationsbausteine und Radarsensoren von (...)
IAR Embedded-Entwicklungsplattform
Debugging-Tools
SmartRF Studio
SmartRF™ Studio ist eine Windows-Anwendung, die Entwickler von HF-Systemen dabei unterstützt, die Funkleistung bereits in einer frühen Entwicklungsphase für alle stromsparenden HF-Bausteine CC1xxx und CC2xxx von TI einfach zu bewerten. umfassend zu beurteilen. Sie vereinfacht die Erstellung der (...)
EnergyTrace-Technologie
EnergyTrace™ software for MSP430™ MCUs, MSP432™ MCUs, CC13xx wireless MCUs and CC26xx wireless MCUs is an energy-based code analysis tool that measures and displays the energy profile of an application and helps optimize it for ultra-low-power consumption.
As most developers know, it is difficult (...)
SimpleLink Connect-Smartphone-App
Die mobile App SimpleLink Connect ist eine Bluetooth® Low Energy-Beispielanwendung für Mobilgeräte, die mit folgenden Geräten kompatibel ist:
- CC23XX Bausteine, auf denen das SIMPLELINK-LOW-POWER-SDK ausgeführt wird
- CC33xx Bausteine, die an einen Host angeschlossen sind, auf dem die (...)
Vereinfachen Sie Ihr Design, indem Sie die Anwendungs- & Wireless-Software auf einem Baustein unterbringen
Entscheiden Sie sich bei kleineren, stärker modularen Designs für eine Ein-Chip-Lösung mit integriertem Prozessor, Peripherie und Funksystem. Innerhalb der Gerätefamilien gibt es eine Vielzahl von Pin-zu-Pin-kompatiblen Optionen, die einfache Hardwaremigrationswege ermöglichen. Darüber hinaus verfügen diese Bausteinfamilien über skalierbare Speichervarianten, die dieselben SDKs verwenden, sodass Sie Ihre Software in verschiedenen Produkten wiederverwenden können.
Produkt um Drahtlosfunktionen erweitern
Für Anwendungen wie Gateways, Zugangspunkte, Brücken und Netzwerk-Hubs wird je nach Software, Kompatibilität oder Verarbeitungsanforderungen für gewöhnlich ein Baustein benötigt, der leistungsstärker ist als die meisten Mikrocontroller (MCUs). In den meisten Fällen verfügen diese Geräte nicht über ein integriertes Funksystem für die drahtlose Kommunikation. Anstatt Software für Ihren Hauptprozessor und eine Drahtlos-MCU zu schreiben, können Sie Befehle als Host zur Steuerung der Drahtlos-MCU senden. Dies vereinfacht die Software-Logik und erfordert keine unterschiedlichen Entwicklungsumgebungen.
Ermöglichen Sie eine schnellere Markteinführung, indem Sie externe Komponenten in ein einziges Modul integrieren und unsere Drahtlos-Zertifizierung nutzen. Die Internalisierung der umgebenden passiven Komponenten vereinfacht Ihre Lieferkette und Ihren Designaufwand. Jedes Modul ist von den wichtigsten Regulierungsbehörden weltweit zertifiziert, sodass keine teure HF-Ausrüstung, kein Engineering und keine Investitionen erforderlich sind.
AT-Befehle sind ein universeller Befehlssatz zur Steuerung von HF-Modulen. Unabhängig vom Hersteller können Entwickler mit AT-Befehlen Geräte- und Netzwerkparameter senden und empfangen. Dies vereinfacht den Designprozess bei der Verwendung von HF-Modulen weiter, da keine Software für das drahtlose SoC geschrieben werden muss, sodass die gesamte Software auf dem Host-Gerät installiert sein kann.
CC2745R10-Q1 LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtlose SimpleLink™ 2,4 GHz MCU
Dieses LaunchPad™-Entwicklungskit beschleunigt die Entwicklung von Bausteinen mit integriertem Leistungsverstärker und Funkunterstützung für den 2,4 Ghz-Betrieb. Das LaunchPad ist mit AEC-Q100-konformen Drahtlos-Mikrocontrollern (MCUs) ausgestattet, die Bluetooth® Low Energy (5.3 und die kommenden (...)
XDS110ET LaunchPad™ Entwicklungskit-Debugger mit EnergyTrace™-Software
Der Debugger des LaunchPad-Entwicklungskits LP-XDS110ET ist ein Tool zum Programmieren und Debuggen von Mikrocontrollern, Mikroprozessoren und DSP XDS-kompatiblen Bausteinen von Texas Instruments (TI). Der LP-XDS110ET wurde für den direkten Anschluss an geteilte LaunchPad-Entwicklungskits über den (...)
XDS110 LaunchPad™ Entwicklungskit-Debugger
Der Debugger des LaunchPad-Entwicklungskits LP-XDS110 ist ein Tool zum Programmieren und Debuggen von Mikrocontrollern, Mikroprozessoren und DSP XDS-kompatiblen Bausteinen von Texas Instruments (TI). Der LP-XDS110 wurde für den direkten Anschluss an geteilte LaunchPads über den 20-poligen (...)
Partner
Unser Drittanbieter-Netzwerk ist eine weltweite Community aus angesehenen, etablierten Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen zu den Lösungen für unsere Halbleitergeräte anbieten. Die Produkte und Dienstleistungen umfassen eine breite Palette von Systemmodulen, technischen Dienstleistungen und Entwicklungstools, die Ihnen helfen, Ihre Entwicklungsarbeit zu beschleunigen und die Zeit bis zur Markteinführung zu verkürzen.