Beginnen Sie die Entwicklung mit unseren Produkten für drahtlose Kommunikation
Mithilfe unseres Design- und Entwicklungsökosystem können Sie Ihren Designprozess vereinfachen. Entdecken Sie Designoptionen und finden Sie Ressourcen für drahtlose Kommunikation, die Ihnen die Markteinführung erleichtern.
Recherchieren & geeigneten Baustein finden
Möchten Sie jetzt den richtigen Baustein für Ihre Anwendung finden? Wir erleichtern Ihnen die Arbeit. Entdecken Sie geeignete Bausteinoptionen für Ihre Anwendungen und finden Sie die erforderlichen Ressourcen, um mit Ihrer Entwicklungsarbeit zu beginnen. Mithilfe unserer Produktsuchfunktion können Sie die am besten geeignete Lösung für drahtlose Kommunikation finden.
Einfache Exploration mit begrenzten Investitionen
Unsere SimpleLink™ MCU Academy ist ein guter Ansatzpunkt, um mehr über die SimpleLink MCU-Plattform zu erfahren. Ihr Inhalt umfasst benutzerfreundliche Schulungsmodule, die ein breites Spektrum von Themen abdecken. Wir bieten auch wichtige Schulungen für Sie an, die Ihnen grundlegende Informationen über den Einstieg in die Entwicklung mit unseren drahtlosen Konnektivitätsbausteinen vermitteln.

Evaluierung
Wir sind bestrebt, Ihren Evaluierungsprozess zu vereinfachen. Sie erhalten Zugriff auf eine Vielzahl von Evaluierungsressourcen, einschließlich Hardware, Software und cloudbasierter Tools, mit deren Hilfe Sie den Evaluierungsprozess einfach und effizient gestalten können.

Schritt 1 der Evaluierung: Hardware auswählen
Beginnen Sie mit der Evaluierung unseres Portfolios mit MCUs für drahtlose Kommunikation und Transceiver, indem Sie ein modulares Ökosystem nutzen, das Ihnen die Flexibilität bietet, die MCUs mit Hilfe der LaunchPad™-Entwicklungskits, Evaluierungsmodule (EVM) und BoosterPack™-Plug-in-Module zu evaluieren. Mit unseren EVMs und Entwicklungskits können Sie mit der Evaluierung beginnen, ohne viel Ressourcen investieren zu müssen.
Bluetooth® Low Energy, Thread & Zigbee®
LAUNCHXL-CC26X2R1
Unsere LaunchPad™-Entwicklungskits sind kostengünstige, modulare, konsistente und Open-Source Hardware-Tools. Jede SimpleLink-MCU ist als Entwicklungskit verfügbar.
LAUNCHXL-CC2640R2
Boosterpacks sind stapelbare, anwendungsspezifische Plug-in-Module, mit denen Sie die Funktionalität Ihres LaunchPad™-Entwicklungskits einfach erweitern können.
Sub-1 GHz, Wi-SUN und Multiprotokoll
LAUNCHXL-CC1352P
Dieses LaunchPad-Entwicklungskit ist ein Tool zur Evaluierung von Geräten mit integriertem Leistungsverstärker und Multiband-Funkunterstützung für die CC1352 Wirelesss-Konnektivitätsprodukte.
LAUNCHXL-CC1312R1
Dieses LaunchPad-Entwicklungskit ist ein Tool zur Evaluierung von Geräten mit integriertem Leistungsverstärker und Multiband-Funkunterstützung für die CC1312 Wirelesss-Konnektivitätsprodukte.
LPSTK
Dieses LaunchPad™-Entwicklungskit bietet integrierte Umgebungs- und Bewegungssensoren, drahtlose Multiband-Konnektivität und einfach zu handhabende Software für das Prototyping vernetzter Anwendungen.
Wi-Fi ® und Dual-Mode Bluetooth ®
LAUNCHXL-CC3235S
Dieses LaunchPad™-Entwicklungskit stellt die SimpleLink™ Wi-FI CC3235S-MCU vor, eine Einzel-Chip-Sicherheitslösung und einen drahtlosen Mikrocontroller (MCU), der eine dedizierte ARM® Cortex®-M4-MCU für Benutzeranwendungen und einen Netzwerkprozessor integriert und zur Ausführung von Wi-Fi-, Internet- und Sicherheitsprotokollen mit 2,4 GHz und 5 GHz dient.
CC3220S-LAUNCHXL
Dieses LaunchPad™-Entwicklungskit unterstützt Sie bei der Entwicklung mit der SimpleLink™ Wi-FI CC3220S MCU. Diese Platine kann zur Verwendung mit Entwicklungstools wie der integrierten Entwicklungsumgebung (IDE) Code Composer Studio™ Clouddirekt an einen PC angeschlossen werden.
LAUNCHCC3235MOD
Dieses LaunchPad™-Entwicklungskit ist eine Evaluierungsplattform für die drahtlosen SimpleLink™ Wi-Fi CC3235MODS- und CC3235MODSF-Dualband-MCU-Module. Diese Module sind programmierbare Einzel-Chip-MCUs mit integrierter Wi-Fi-Konnektivität.
SK-AM64
Das AM64x-Starterkit ist eine eigenständige Test- und Entwicklungsplattform, die sich ideal für die Beschleunigung Ihres nächsten Designs mit WiLink™-Transceivern eignet. Das Kit enthält: Kabelgebundene und drahtlose Konnektivität, drei Erweiterungssteckverbinder, mehrere Boot-Optionen und flexible Debugging-Funktionen.
CC256XCQFN-EM
Dieses Dual-Mode Bluetooth EVM ist eine vollständige Lösung für Basisrate (BR), verbesserte Datenrate (EDR) und LE Host-Controller-Schnittstelle (HCI), die den Designaufwand reduziert und eine schnelle Markteinführungszeit ermöglicht.
BOOSTXL-CC3135
Dieses BoosterPack™-Steckmodul für drahtlose Netzwerkprozessoren bietet Benutzern die Flexibilität, jedem Mikrocontroller (MCU) WLAN hinzuzufügen. Die Platine kann einfach an unsere Launchpad-Entwicklungskits angeschlossen werden, die Ihnen bei der schnellen Softwareentwicklung helfen können.
Schritt 2 der Evaluierung: Software herunterladen & einrichten
Unsere Software Development Kits (SDKs) bieten Zugang zu allen Komponenten, die für die Evaluierung und Produktion Ihres Embedded-Systems benötigt werden, einschließlich vorintegrierter RTOS-Kernel für Flexibilität in Ihrem Design. Darüber hinaus ermöglichen viele unserer SDKs eine einfache Migration über unsere drahtlosen Konnektivitätsbausteine hinweg. Die SDKs sind außerdem lizenzfrei. Mit dieser Architektur können Sie Ihre Software wiederverwenden, wenn Sie innerhalb derselben Familie über mehrere MCU-Plattformen neu entwerfen und so Ihre Softwareinvestitionen schützen. Schließlich helfen Ihnen unsere Software-Evaluierungswerkzeuge, mit der Evaluierung zu beginnen und ermöglichen eine schnelle Markteinführungszeit.
Bluetooth® Low Energy, Thread & Zigbee®
SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK
Laden Sie unser neuestes SDK für unsere Bluetooth Low Energy-, Thread- und ZigBee-Produkte herunter. Dieses SDK enthält auch drahtlose Stacks, die von unserer Produktfamilie für drahtlose Verbindungen unterstützt werden.
SmartRF Flash Programmer
SmartRF Flash Programmer dient zur Programmierung des Flash-Speichers vieler Drahtlosbausteine der SimpleLink™-Plattform und zum Upgrade von Firmware und Bootloader auf den entsprechenden Evaluierungsplatinen und Debuggern.
Sub-1 GHz, Wi-SUN und Multiprotokoll
SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK
Laden Sie unser neuestes SDK herunter, das Sub-1 GHz-, Wi-SUN- und Multiprotokoll-Produkte unterstützt. Dieses SDK enthält auch drahtlose Stacks.
SMARTRFTM-STUDIO
SmartRF Studio ist eine Windows-Anwendung, die Entwickler von HF-Systemen dabei unterstützt, die Funkleistung bereits in einer frühen Entwicklungsphase stromsparender HF-Bausteine umfassend zu beurteilen. Dieses Tool unterstützt Sie bei der Erstellung benutzerdefinierter HF-Einstellungen und der Durchführung von HF-Tests, die vom PC aus gesteuert werden.
HF-Entfernungsschätzer
Mit dem HF-Entfernungsschätzer können Sie den HF-Übertragungsbereich anhand von Frequenz, HF-Einstellungen, Antennenleistung, Übertragungsmedium und mehr modellieren. Er wurde von unseren HF-Experten entwickelt und bietet Ihnen eine gute Möglichkeit, eine Annäherung an Ihren Übertragungsbereich zu erhalten.
Wi-Fi ® und Dual-Mode Bluetooth
SIMPLELINK-CC32XX-SDK
Das SimpleLink™ CC32XX SDK enthält Treiber für die CC3220 und die programmierbare CC323x MCU und Dokumente, die zur Verwendung der Lösung benötigt werden.
SimpleLink MCU Wi-Fi-Funktesttool
Das SimpleLink™ MCU Wi-Fi ® -Funktesttool ist ein Windows-basiertes Softwaretool zur HF-Evaluierung und zum Testen unserer CC31xx- und CC32xx-Designs während der Entwicklung und Zertifizierung.
SDK-Plug-ins
SDK-Plug-ins sind modulare Software, die zusätzliche Funktionen bietet, mit denen die Systementwicklung um einen intuitiven Ansatz erweitert werden kann. Cloud-IoT-Plugins umfassen Unterstützung für Azure IoT und Amazon IoT.
WILINK8-WIFI-NLCP
Das WiLink™ 8 NLCP-Paket besteht aus Build-Skripts zur Aktualisierung des WiLink™ 8 Linux-Treibers, Firmware-Binärdateien, wpa-Supplicant, Hostapd und mehr. Weitere Informationen finden Sie in den Veröffentlichungshinweisen und dem Benutzerhandbuch.
Bluetooth-Stack
Unsere Dual-Modus Bluetooth-Stacks ermöglichen die Entwicklung von Anwendungen mit Bluetooth und Bluetooth Low Energy, die komplett SIG-qualifiziert, zertifiziert und für CC256x und WL18xx Bausteine lizenzgebührenfrei ist.
Entwicklung
Vereinfachen Sie Ihre Entwicklungsaufgaben und beschleunigen Sie die Markteinführung mit unserem bewährten Angebot an Hardware, Software und Tools. Alles, was Sie benötigen, um Ihre Anwendungen schnell zur Produktionsreife zu bringen, ist jederzeit abrufbar. Wir begleiten Sie während des Entwicklungsprozesses und unterstützen Sie bei der Beschleunigung der Entwicklung Ihrer Embedded-Systeme.

Gerätetreiber: Unsere Gerätetreiber und Basissoftware, einschließlich des Betriebssystems, bieten die volle Berechtigung der Hardware in einer effizienten Implementierung mit minimaler Codegröße.
RTOS: Alle unsere Produkte für drahtlose Kommunikation werden von unseren RTOS-Lösungen unterstützt und können Sie bei der Entwicklung auf Systemebene unterstützen.
Bibliotheken & Middleware: Wir bieten optimierte Bibliotheken und Middleware zur Unterstützung gängiger Funktionen und Anwendungen. Diese Bibliotheken enthalten robuste Komponenten wie Kommunikationsstacks, mathematische Bibliotheken und Algorithmen, die Sie bei der Erstellung Ihrer Anwendung unterstützen.
APIs: Mit unseren APIs können Sie Ihren Anwendungscode schnell und einfach integrieren, sodass Sie sich darauf verlassen können, dass Ihre Anwendung funktioniert.
Beispiele & vorbereitende Demos: Das SDK stellt eine Grundlage von Softwarekomponenten dar, die vollständig getestet wurden, damit Sie sich auf Ihre Anwendung konzentrieren können. Darüber hinaus stehen im SDK auch Projekte für die integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) zur Verfügung, mit denen Sie Ihr Board schnell in Betrieb nehmen können.
Entdecken Sie unser Ökosystem für drahtlose Kommunikationssoftware
Software | Beschreibung |
---|---|
Code Composer Studio™-IDE | Eine auf Eclipse basierende IDE, die verschiedene Tools für die Entwicklung und das Debugging von Embedded-Anwendungen enthält. |
Systemkonfigurationstool (SysConfig) | Eine Sammlung von grafischen Dienstprogrammen zur Konfiguration von Pins, Peripheriegeräten, Funkmodulen, Subsystemen und anderen Komponenten, einschließlich Tools wie PinMux, DDR und Clock Tree. |
Compiler | Die ARM C/C++ Compiler and Assembly Language Tools unterstützen die Entwicklung von Anwendungen für TI ARM-basierte Plattformen und sind in der Code Composer Studio-Software enthalten. |
UniFlash | Ein eigenständiges Tool, das für die Programmierung des Onboard-Flash-Speichers für Arm-basierte Mikrocontroller empfohlen wird. |
Debugging-Sonden und Trace-Tools | Debugging-Sonden ermöglichen die Softwareentwicklung auf Arm-basierten Prozessoren von TI und wurden für unterschiedliche Funktions- und Budgetanforderungen entwickelt. Trace-Tools ermöglichen Ihnen die Durchführung grundlegender Analysen. Sie können mit ausgewählten Drittanbietern zusammenarbeiten, um umfangreichere Trace-Funktionen bereitzustellen. |
Packet Sniffer | Ein kostenloser HF-Paket-Sniffer, der als Debugging-Tool während der Entwicklung verwendet werden kann. |
SimpleLink™ MCU Academy | SimpleLink™ MCU Academy ist ein guter Ansatzpunkt, um mehr über die SimpleLink MCU-Plattform zu erfahren. Ihr Inhalt umfasst benutzerfreundliche Schulungsmodule, die ein breites Spektrum von Themen abdecken. |
Sensor Controller Studio | Ein Softwaretool, das Sie bei der Entwicklung von Anwendungen mit geringem Stromverbrauch unterstützt. |
Lassen Sie Ihre Designs überprüfen
Software | Beschreibung |
---|---|
Designprüfungen für Sub-1 GHz | Lassen Sie sich Ihr erstes Hardware-Design für Sub-1 GHz von unseren Experten schnell überprüfen. |
Hardware-Designprüfungen für SimpleLink™ Wi-Fi ® -Geräte | Lassen Sie sich Ihr erstes Wi-Fi ® -Hardwaredesign von unseren Experten schnell überprüfen. |
Hardware-Designprüfungen für 2,4 GHz | Lassen Sie sich Ihr erstes 2,4-GHz-Hardwaredesign von unseren Experten schnell überprüfen. |
WiLink™ Technologie Design-Bewertungen | Lassen Sie sich Ihr erstes WiLink-Technologie-Hardwaredesign von unseren Experten schnell überprüfen. |
Produktion
Wenn Sie dabei sind, Ihr Design fertigzustellen und für die Vermarktung vorzubereiten, unterstützen wir Sie mit unseren Ressourcen bei der schnellen und reibungslosen Markteinführung. Ganz gleich, welchen Herausforderungen Sie sich stellen müssen, wir unterstützen Sie in Ihrer letzten Entwicklungsphase.

Erstklassiger Support
Wenn Sie einen Baustein auswählen, benötigen Sie Vertrauen in seine lange Produktverfügbarkeit und Versorgungskontinuität für Ihre Anwendung. Wir bekennen uns zur langen Verfügbarkeit unserer Produkte und besitzen Strategien und Richtlinien, um dieses Versprechen zu halten.
Nachhaltigkeit
Wir sind bestrebt, hochwertige integrierte Schaltkreisprodukte zu entwickeln, zu produzieren und auf den Markt zu bringen. Wir sind bestrebt, ICs höchster Qualität zu liefern.
Produktionsdesigntools
Um Ihre Designanforderungen bestmöglich zu erfüllen und Ihre Markteinführung zu beschleunigen, arbeiten wir mit einer Vielzahl von Fremdanbietern zusammen, die uns bei allem helfen, von der Softwareentwicklung bis hin zum Hardwaredesign und anderen Produktionsdienstleistungen. Die nachfolgende Tabelle zeigt eine Auswahl unseres Fremdanbieter-Partnernetzwerks.
Programmiertool/ -anbieter | Beschreibung | Tool-/Servicetyp |
|
Kapazität (Durchsatz)Position | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Hardware | Software | Dienstleistungen | ||||
SmartRF | Massenproduktion in systemseitiger und Off-Board-Programmierung | Amerika | ||||
UniFlash | Massenproduktion in systemseitiger und Off-Board-Programmierung | Weltweit | ||||
XDS110 JTAG Debuggingsonde | Debugging, systemseitige und Off-Board-Programmierung | Amerika | ||||
XDS200 | Debugging, systemseitige und Off-Board-Programmierung | Amerika | ||||
Action | Europäischer Programmierdienstleister mit Service-Angeboten für Programmierung und Tape & Reel-Services | Weltweit | ||||
Programmierlösungen | Weltweit tätiger Programmierdienstleister mit Service-Angeboten für Programmierung und Tape & Reel-Services | Weltweit | ||||
Elprotronic | Flash & Gang-Programmierer und Softwareanbieter | Einheiten parallel: 64 | Weltweit | |||
Olimex | Anbieter für MSP430 JTAG-Hardwareprogrammierung | Europa | ||||
Dediprog | Programmieranbieter und Programmierdienstleister | Taiwan | ||||
Elnec | Europäischer Hersteller und Universalprogrammierer | Ein Standort und mehrere Standorte | Europa | |||
Phyton | Anbieter systemseitiger und universeller Programmierung | Nord-, Süd- und Mittelamerika | ||||
Data IO | Volumendurchsatz: > 1000 | Weltweit | ||||
BPM | Bietet ein vollständiges Ökosystem manueller und automatisierter universeller Programmierlösungen | Volumendurchsatz: > 1000 | Weltweit | |||
Acroview | Universeller Programmieranbieter und Programmierdienstleister mit Sitz in China | China | ||||
Hi-Lo Systems | Automatisiertes Programmiersystem und Programmierdienstleister | Amerika | ||||
Xeltek | Anbieter universeller Programmierlösungen | Weltweit | ||||
SMH | Anbieter systemseitiger Programmiertools | Amerika |