Verbinden von Solar-Invertern und Stromspeichern mit dem Smart Grid (intelligenten Stromnetz) unter Verwendung des sicheren und zuverlässigen Wi-Fi 6 von TI

Die WLAN-Anbindung von TI unterstützt die Verwaltung von Echtzeitdaten von Solar-Invertern und Hausspeichern, was eine geringere Energieabhängigkeit vom zentralen Stromnetz ermöglicht.

 

Wichtigste Vorteile:

  • Echtzeitüberwachung und -Steuerung unter Verwendung einer robusten WLAN-Anbindung (bis zu 50Mbps).
  • Zuverlässige WLAN-Anbindung auch in rauesten Umgebungen durch Unterstützung für hohe Betriebstemperaturen (bis zu +105 ° C).
  • Ermöglichen einer einfachen Bereitstellung mit Mehrzweckfunktionen und integriertem Bluetooth Low Energy (niederenergetisch).
  • Reduzierung des technischen Entwicklungsaufwands mit zertifizierten Modulen oder Senkung der Systemkosten durch das Entwickeln Ihres eigenen Moduls WLAN-IC.

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
  • CC3300 – SimpleLink™ Wi-Fi 6-Companion-IC
  • CC3301 – SimpleLink™-Companion-IC (2,4 GHz) mit Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy
  • CC3351 – SimpleLink™ Companion IC mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy