Lösungen für Stromversorgungen mit 50 W bis 2 kW. Unser breites Portfolio an analogen Hochleistungscontrollern unterstützt Halbbrücken- und Vollbrücken-Topologien für Stromversorgungen von 50 W bis 2 kW. Unsere robusten Funktionen, wie programmierbare Frequenz, Nullspannungsschaltung, Sanftanlauf, integrierte Gate-Treiber und weitere interessante Funktionen ermöglichen eine höhere Designflexibilität und vereinfachen gleichzeitig das Systemdesign, liefern eine verbesserte Effizienz und eine höhere Leistungsdichte
Nach Kategorien durchsuchen
Unterstützte Brückencontroller
Technical Resources
Application note
UCC28950 600W Phase Shifted Full Bridge Design Review/Application Report (Rev. D)
Erfahren Sie mehr über praktische Designüberlegungen für diesen 600-W-Vollbrückenwandler mit Phasenverschiebung unter Verwendung der PSFB-Controller UCC28950/UCC28951.
Application note
LM5176 Power Sharing Between Two Parallel, Four-Switch Buck-Boost Converters
Besprechen Sie ausführlich die vor- und Nachteile der PSFB- und FB-LLC-Topologien, vergleichen Sie die grundlegenden Probleme zwischen PSFB und FB-LLC und geben Sie Anregungen, wie Sie zwischen den beiden Topologien für eine bestimmte Anwendung wählen können.
Application note
Phase Shifted Full Bridge, Zero Voltage Transition Design Considerations (Rev. A)
Erfahren Sie mehr über praktische Designüberlegungen für Hochfrequenz- und Hochleistungsdesigns mit phasenverschobener Resonanz-PWN-Steuerungstechnik.
Referenzdesign
Referenzdesign für 400 W, 48 V Batterie-Eingang, 12 V Ausgangsleistung für die Automobilindustrie
Dieses Referenzdesign ist ein 400-W-Vollbrückenwandler mit Phasenverschiebung für die Automobilindustrie, der einen 12-V-Ausgang aus einer 48-V-Autobatterie erzeugt. Der verbesserte phasenverschobene Vollbrückenregler implementiert programmierbare Verzögerungen, die spannungsloses Schalten (ZVS) (...)
Referenzdesign
Referenzdesign für Halbbrücke mit 54-V--DC-Eingang, 12 V/42 A Ausgang
Dieses Referenzdesign für Halbbrücken mit 12 V und 42 A Ausgang eignet sich für Buswandler in kabelgebundenen Netzwerk-Campus- und Abzweigschaltern. Das Design zeichnet sich durch einen hohen Wirkungsgrad und verschiedene Fehlerschutzfunktionen (Überstrom und Kurzschluss) aus. Das Design vergleicht (...)
Referenzdesign
Referenzdesign für industrielles AC/DC-Ladegerät mit 2 kW und 92 % Volllastwirkungsgrad
Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um ein Modul, das als Standardstromversorgung oder als Batterielader genutzt werden kann. Die Ausgangsspannung reicht von 0 V bis 32 V, bei einem maximalen Strom von 62,5 A. Das Design besteht aus vier Platinen, einer Aufwärts-PFC, einer Vollbrücke mit (...)