Zertifizierungen & Standards
Beteiligung an Entwicklung und Weiterentwicklung von Industriestandards
Unser Bekenntnis zu Spitzenleistungen
Texas Instruments (TI) beteiligt sich aktiv an zahlreichen Initiativen zur Verbesserung der Qualität und Zuverlässigkeit von Halbleiterprodukten. Dazu gehören die Entwicklung und Verbesserung von Industriestandards sowie die Teilnahme an verschiedenen Branchensymposien.
Darüber hinaus haben TI und seine weltweiten Einrichtungen verschiedene Branchenzertifizierungen erworben, was das Engagement des Unternehmens für die Lieferung hochwertiger und zuverlässiger Produkte an seine Kunden verstärkt.
Zertifizierungen
TI ist seit 1996 für sein Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001) und Umweltmanagementsystem (ISO 14001) nach der International Organization for Standardization (ISO) zertifiziert. Das unterstreicht die Selbstverpflichtung des Unternehmens zur Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards.
Die meisten unserer Standorte sind zudem nach ISO/IATF 16949 zertifiziert. Dies entspricht dem internationalen Qualitätssystemstandard, der speziell für die Qualitätssicherung in der weltweiten Automobilindustrie formuliert wurde.
Alle TI-Fertigungsstandorte sind nach ISO 45001 zertifiziert und achten auf die Einhaltung der Arbeitsschutz- und Gesundheitsnormen.
Umweltzertifizierung
TI verfügt über eine Umweltzertifizierung für Sony und Canon. Sony schreibt vor, dass seine Zulieferer ihre Sony Green Partner-Zertifizierung alle zwei Jahre erneuern, wobei jeder Fertigungsstandort diese Zertifizierung erhalten muss.
Industriestandards
TI stellt sicher, dass seine Bausteine den globalen Industriestandards für Automobil- und Industriedesigns entsprechen. Unsere isolierten Bausteine werden von mehreren unabhängigen Zertifizierungslaboren auf elektrische Isolationsstärke getestet und zertifiziert. Wir engagieren uns für die Weiterentwicklung von Industriestandards zur Verbesserung der Halbleiterqualität und beteiligen uns aktiv an der Entwicklung regulatorischer Standards sowie freiwilliger US-amerikanischer und internationaler Standards. Dazu sind wir ständiges Mitglied in verschiedenen Ausschüssen für die Entwicklung von Standards sowie in Industrieverbänden.
Einstufungen auf Bauteilebene und Einstufungen auf Produktebene
TI bietet Einstufungen seiner Bauteile („Bestellbare Teilenummern“) an. Auf TI.com organisieren wir mehrere Bauteile auf einer einzigen Produktseite. Wenn eine Produktseite Bauteile mit unterschiedlichen Einstufungen enthält, zeigt TI alle relevanten Einstufungen an und gibt gegebenenfalls die jeweilige Einstufung auf Bauteilebene klar an.
Schutzhülle
Bei TI-Halbleiterprodukten werden Kunststoff-umhüllende Materialien verwendet, die der Flammklassifizierung V-0 nach UL 94 entsprechen, sofern im Produktdatenblatt nichts Anderes angegeben ist.