Logo-Produktkennzeichnung

Die IC-Produkte von TI verwenden Kennzeichnung und Symbolisierung auf IC-Produkten, die die RoHS &-Anforderungen von J-STD-609 für China erfüllen.  Diese Etiketten erfassen auch den Konformitätsstatus der RoHS-Anforderungen der Europäischen Union (EU). Weitere Informationen zum Konformitätsstatus bestimmter TI-Teilenummern finden Sie in unserem  Tool zur Materialinhaltssuche.

Logo für Bleifreiheit (Pb-frei): J-STD-609

Der Joint Electronic Device Engineering Council (JEDEC)-Standard J-STD-609 wurde im Juli 2007 veröffentlicht, um die in der Elektronikindustrie geltenden Etikettierungsanforderungen für externe Bleioberflächen und Lötballen/Lötstopp-Unebenheiten zu erfüllen.  TI hat sich während der Entwicklung und Veröffentlichung als führendes Ausschussmitglied aktiv an der Ausarbeitung dieses Standards beteiligt und liefert seit dem 1. Juni 2004 Produkte mit Etiketten auf Basis dieses Standards aus.  Die TI-Verpackungsetiketten mit dem Logo für Bleifreiheit geben an, dass das Produkt sowohl die Anforderungen an bleifreie Oberflächen erfüllt als auch einen Materialsatz verwendet, der für bleifreie Reflow-Prozesse gemäß J-STD-020 Revision C oder neuer ausgelegt ist.

Grünes Logo

TI definiert "green"-Produkte auf der Grundlage spezifischer Anforderungen an Halogengehalt, die den Industriestandards für eine umweltbewusste Fertigung entsprechen.  Vollständige Details finden Sie in der TI-Erklärung zum niedrigen Halogengehalt (Grün).

Kategorien bleifreier Oberflächen

Bleifreie Oberflächen nach JEDEC J-STD-609, darunter bleifreie Terminaloberflächen/Komponentenmaterialien und/oder die bei der Platinenmontage verwendete Lötpaste bzw. das Lötmittel, werden in die folgenden Kategorien unterteilt:

Bei IC-Produkten von TI, die sowohl die Anforderungen an den Bleigehalt nach J-STD-609 als auch die "Green"-Anforderungen von TI erfüllen, wurde die "e-Code"-Bezeichnung auf "G-Code" geändert (so wird aus "e4" "G4").

  • e0 – enthält absichtlich hinzugefügtes Blei (Pb)
  • e1 – Zinn-Silber-Kupfer (SnAgCu) mit einem Silbergehalt von mehr als 1,5 % und ohne andere absichtlich hinzugefügte Elemente
  • e2 – Zinn(Sn)-Legierungen ohne Bismut (Bi) oder Zink (Zn), ausgenommen Legierungen aus Zinn-Silber-Kupfer (SnAgCu) in e1 und e8
  • e3 – Zinn (Sn)
  • e4 – Edelmetall (z. B. Silber (Ag), Gold (Au), Nickel-Palladium (NiPd), Nickel-Palladium-Gold (NiPdAu)) (ohne Zinn (Sn))
  • e5 – Zinn-Zink (SnZn), Zinn-Zink-Sonstiges (SnZnX) (alle anderen Legierungen, die Zinn (Sn) und Zink (Zn), aber kein Bismut (Bi) enthalten)
  • e6 – enthält Bismut (Bi)
  • e7 – Niedrigtemperaturlot (≤ 150 °C) mit Indium (In) [ohne Bismut (Bi)]
  • e8 – Zinn-Silber-Kupfer (SnAgCu) mit einem Silbergehalt von höchstens 1,5 %, mit oder ohne absichtlich zugesetzte Legierungselemente. Zu dieser Kategorie gehören nicht Legierungen, die unter e1 und e2 beschrieben werden oder Bismut oder Zink in beliebiger Menge enthalten.
  • e9 – Symbol – nicht zugewiesen

Produktsymbolisierung

IC-Produkte:  J-STD-609 und TI-Green

Abbildung 1: Produktsymbolisierung

Wenn auf TI-ICs Platz besteht, wird auf das Produkt das Symbol für e-Code/G-Code gedruckt.

TI-Versandaufkleber

J-STD-609 und China-RoHS

Das J-STD-609-Symbol für bleifrei (Pb-frei) zusammen mit einem e-Code außer „e0“ gilt für Produkte, die vollständig EU RoHS- und China RoHS-konform sind, siehe Abbildung 2.

Abbildung 2: TI-Aufkleber mit J-STD-609-Symbol

Auf den Etiketten von TI-Produkten, die sowohl die Vorgaben hinsichtlich Bleifreiheit als auch die von der Industrie forcierten Anforderungen in Bezug auf Halogenarmut für ihre Komponenten erfüllen, wurde das Symbol „e“ durch ein „G“ ersetzt (siehe Abbildung 3).

Abbildung 3: TI-Etikett mit „TI-Green“-Kennzeichnung

EU-RoHS-konformes Produkt mit Befreiung

Ein Etikett ohne das J-STD-0609-Symbol, aber mit der Angabe "RoHS Exempt" und dem China-RoHS-Symbol der sich verfolgenden Pfeile mit der Zahl „50“ wird für Produkte verwendet, für die mindestens eine EU-RoHS-Befreiung vorliegt. Bei Produkten von TI würde diese Kennzeichnung darauf hinweisen, dass der Bleigehalt (Pb) den Grenzwert von 0,1 % (1000 ppm) überschreitet. Siehe Abbildung 4.

Abbildung 4: TI-Aufkleber mit Symbol für RoHS-konformes Produkt mit Befreiung

Nicht-EU-RoHS-konformes Produkt 

Ein Etikett ohne das J-STD-609-Symbol, aber mit dem China-RoHS-Symbol der sich verfolgenden Pfeile mit der Zahl „50“ wird für Produkte verwendet, die Blei (Pb) über dem geforderten Schwellenwert von 0,1 % (1000 ppm) enthalten und für die keine EU-RoHS-Befreiung vorliegt. Siehe Abbildung 5.

Abbildung 5: TI-Etikett mit nicht RoHS-konformer Symbolisierung

Symbole auf Aufklebern

J-STD-609- und RoHS-Status

EU-RoHS-konformes Produkt

Wenn auf TI-ICs Platz besteht, wird auf das Produkt das Symbol für e-Code/G-Code gedruckt.

EU-RoHS-konformes Produkt

Ein Etikett ohne das J-STD-0609-Symbol, aber mit der Angabe "RoHS Exempt" und dem China-RoHS-Symbol der sich verfolgenden Pfeile mit der Zahl „50“ wird für Produkte verwendet, für die mindestens eine EU-RoHS-Befreiung vorliegt. Bei Produkten von TI würde diese Kennzeichnung darauf hinweisen, dass der Bleigehalt den Schwellenwert von 0,1 % (1000 ppm) überschreitet.

Nicht-EU-RoHS-konformes Produkt

Ein Produkt ohne das J-STD-060-Symbol, aber mit dem China-RoHS-Symbol der sich verfolgenden Pfeile mit der Zahl „50“ wird für Produkte verwendet, die Blei (Pb) über dem geforderten Schwellenwert von 0,1 % (1000 ppm) enthalten und für die keine EU-RoHS-Befreiung vorliegt.

Weitere Beispiele für TI-Aufkleber und Kennzeichnung mit dem China-RoHS-Symbol der sich verfolgenden Pfeile

Als "Pb-free" oder "green" gekennzeichnete TI-Produkte sind vollständig RoHS-konform in Bezug auf bekannte Vorschriften, wie sie zum Beispiel durch die Europäische Union, China und Kalifornien definiert wurden. Um die RoHS-Anforderungen für China zu erfüllen, hat TI seit Juli 2007 das Symbol der sich verfolgenden Pfeile auf den Etiketten eingeführt. Außerdem wird dadurch klargestellt, ob TI-Produkte RoHS-Materialien oberhalb des Höchstkonzentrationswerts (maximum concentrations value, MCV) enthalten. Dieses Symbol wird auf den oben dargestellten Aufklebern als 2 sich verfolgende Pfeile mit einem „e“ in der Mitte dargestellt. Bei Produkten, die die Schwellenwerte eines China-RoHS-Stoffs überschreiten, wird das „e“ durch eine „50“ ersetzt, um die in China vorgeschriebene Angabe zum Zeitraum der umweltfreundlichen Verwendung zu erfüllen.

Nähere Informationen zu dem aus zwei sich verfolgenden Pfeilen bestehenden Symbol und zum auf TI-Etiketten verwendeten Symbol „Pb-free“ finden Sie hier.  Hintergrundinformationen zur chinesischen Erklärung zum Zeitraum der umweltfreundlichen Verwendung von Produkten, die China-RoHS-Materialien oberhalb des Höchstgehaltes (MCV) enthalten, finden Sie hier.

Produkte mit EU-RoHS-Befreiung

Einige wenige Produkte von TI sind RoHS-konform mit einer EU-RoHS-Befreiung für Blei, insbesondere.  Die neuesten Informationen zur RoHS-Befreiung und ein Statement von TI zum Ablauf finden Sie auf der Seite mit den Umweltinformationen. 

Auf dieser Seite