Qualität
Unerschütterliche Qualität durch umfassende Systeme
Qualitätsinnovationen im Rahmen der Fertigungsevolution
Qualität und Innovation sind Teil unserer Kultur bei TI und tief in unserem Handeln verwurzelt. Während wir unsere internen Betriebsabläufe auf hochautomatisierte 300 mm-Wafer-Fabs erweitern, haben wir auch unsere umfassenden Qualitätssysteme mit einem innovativen Ansatz zur Effizienzskalierung erweitert. Dadurch stellen wir sicher, dass unsere Kunden zeitgerecht die hochwertigen Produkte erhalten, die sie benötigen.
Was ist Qualität?
Qualität beschreibt die Fähigkeit eines Bausteins, in allen Phasen des Lebenszyklus eines Produkts gemäß seinen Spezifikationen zu funktionieren. Qualität ist in jeden Schritt unseres Produktentwicklungsprozesses integriert, in die Gehäuseentwicklung in das Produktdesign, in die Fertigung und in Tests.
Warum Sie sich bei Ihren Qualitätsanforderungen für TI entscheiden sollten
Ziel: fehlerfreie Produkte
Wir sind uns der strikten Qualitätsanforderungen bewusst, die zur erfolgreichen und durchgängigen Lieferung von Produkten an die Märkte in der Automobilindustrie erforderlich sind, und verfolgen unser Hauptziel „fehlerfreie Produkte“ aktiv.
Engagement für kontinuierliche Verbesserung
Wir haben uns zur kontinuierlichen Verbesserung der TI-Qualitätssysteme und somit der Herstellung hochzuverlässiger Produkte verpflichtet.
Verpflichtung zu Industriestandards und Zertifizierungen
Wir verpflichten uns, Industriestandards und Zertifizierungen zu befolgen, einschließlich der Fab-Zertifizierungen nach IATF/ISO.
• Kreatives Engagement aller Mitarbeiter von TI fördern und fordern
• Unseren Kunden zuhören
• Unsere Produkte, Prozesse und Dienstleistungen kontinuierlich verbessern und modernisieren
Der Qualitätsprozess von TI – an jeder Ecke von TI zu finden
Sie finden umfassende Qualitätssysteme bei TI in jedem Bereich des Unternehmens. Auf den nachstehenden Registerkarten finden Sie weitere Informationen zu den verschiedenen Qualitätssystemen, mit denen wir robuste, qualitativ hochwertige Produkte entwickeln.
Während der Entwicklung neuer Produkte bei TI
- DFMEAs (Design Failure Mode and Effect Analysis, Prozesse zur Analyse von Fehlermodi und deren Auswirkungen) werden entwickelt und befolgt. Durch das Ausfüllen einer DFMEA werden potenzielle Fehler identifiziert und festgestellt, wie diese kontrolliert, erkannt und verhindert werden können.
- Produkte sind auf Zuverlässigkeit ausgelegt – weitere Einzelheiten finden Sie auf der TI-Seite zur Zuverlässigkeit.
- Zur Sicherstellung der Bausteinqualität werden umfangreiche Modelle und Simulationen neuer Produktdesigns durchgeführt.
- In Produkttests wird die Qualität des Bausteins in allen Fertigungs-, Temperatur- und Spannungsbereichen belegt.
- Das Qualifizierungsteam unterzieht neue Designs beschleunigten Stresstests, die den Industriestandards entsprechen.
Während der Produktion bei TI
- PFMEAs (Process Failure Mode and Effect Analysis, Prozessfehlermöglichkeits- und Einflussanalyse) werden entwickelt und befolgt. Durch das Ausführen einer PFMEA werden potenzielle Fehler identifiziert und festgestellt, wie diese kontrolliert, erkannt und verhindert werden können.
- Produktionslenkungspläne werden zum Identifizieren und Kontrollieren von Prozessfähigkeiten erstellt, mit dem Ziel, keine Fehler zu erreichen.
- SPC (Statistical Process Control, Statistische Prozesslenkung) wird zur Überwachung und Verbesserung von Prozessschritten verwendet. TI verfolgt das Ziel, Cpk > 1,67 in SPC zu erreichen.
- Ausgangsprüfungen werden an ausgehenden Produkten durchgeführt und schließen parametrische, funktionale und visuelle Inline-Verifizierung ein.
- ISO/IATF-Zertifizierung – TI ist gemäß ISO-Spezifikation 9001 (International Organization for Standardizations, Internationale Organisation für Normung) und IATF-Spezifikation 16949 (International Automotive Task Force, Internationale Automobilarbeitsgruppe) zertifiziert.
TI verfügt zur effizienten Untersuchung von Produkten über ein ausgereiftes Rahmenwerk für die Fehleranalyse (FA)
- Der Fehleranalyseprozess von TI liefert elektrische und greifbare Erkenntnisse, um durch klare, aber hochentwickelte Messungssysteme, erstklassige Instrumente und andere Techniken die Grundursache genau zu ermitteln. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite zur Fehleranalyse.
- TI verfügt über hochmoderne Messgeräte und technisches Know-how, um Problemen durch die Halbleiter- und Gehäuseanalyse auf der Grund zu gehen und sie zu lösen.
- Weltweit stehen Analyselabore zur Verfügung, in denen wir Kundenrückgaben, mangelhafte Zuverlässigkeit, Fertigungsfehler und Design untersuchen und abwickeln können. Unsere FA-Standorte sind autonome Betriebe, sind jedoch mit anderen TI-Standorten auf der ganzen Welt vernetzt, um Informationen und Ressourcen auszutauschen.
Das Engagement von TI zur kontinuierlichen Verbesserung umfasst
- 5S-Aktivitäten – 5S basiert auf japanischen Wörtern, die mit dem Buchstaben „S“ beginnen. 5S wird verwendet, um Standards und Methoden zur Aufrechterhaltung und Verbesserung der Arbeitsplatzleistung festzulegen.
- Fab CIP (Continuous Improvement Projects, Projekte zur kontinuierlichen Verbesserung) werden identifiziert und ausgeführt, um speziell die Kundenqualität zu verbessern.
- 8D-Berichte werden für viele Untersuchungen und Qualitätsprobleme erstellt. Dieses umfassende Rahmenwerk für die Untersuchung trägt zur kontinuierlichen Verbesserung der Qualität bei.
- Fanout – Die aus der Vergangenheit gewonnenen Erkenntnisse werden von TI verteilt, um maximale Umsetzung zu gewährleisten.
Häufig gestellte Fragen
Qualitätsrichtlinien & -prozeduren
Die Qualitätsrichtlinien und -verfahren von TI wurden zur raschen Erkennung und Lösung von Qualitätsproblemen entwickelt und beinhalten Mitteilungen zu neuen Produktqualifikationen oder Verfahrensänderungen sowie eine zeitgerechte Bearbeitung von Kundenproblemen und -beschwerden. Wenn Sie Antworten auf Fragen zum Qualitätsmanagementsystem von TI, zu den allgemeinen Qualitätsrichtlinien, zum Qualitätsrichtlinienhandbuch sowie zu den Richtlinien zur Änderungssteuerung und zur Einstellung von Produkten suchen, klicken Sie hier.
Umweltinformationen
Unser Ziel besteht darin, unsere Geschäftstätigkeiten so durchzuführen, dass dabei die Umwelt sowie die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter, unserer Kunden und der Allgemeinheit geschützt und erhalten bleiben. Wenn Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zur Umweltverträglichkeit von Materialinhalten sowie zu bleifreien und zu Konfliktmaterialien suchen, klicken Sie hier.
Qualifizierung
Der Qualifizierungsprozess bestätigt, dass die Zuverlässigkeit unserer Produkte, Prozesse und Verpackungseinheiten den Industriestandards entspricht. Alle TI-Produkte werden Qualifizierungs- und Zuverlässigkeitstests unterzogen oder erhalten vor der Freigabe eine Qualifizierung durch Ähnlichkeitsbeurteilung. Häufige Fragen zum Qualifizierungsprozess von TI finden Sie hier.
Haben Sie ein anderes Anliegen? Senden Sie Ihre Frage an unser Kundensupportzentrum.
Richtlinien und Verfahren
Unsere allgemeinen Qualitätsrichtlinien und unser Qualitätssystemhandbuch heben unser Engagement für Qualität sowie unsere Qualitätsrichtlinien und -verfahren hervor.