Bulk Acoustic Wave (BAW) ist eine Resonatortechnologie, die piezoelektrische Transduktion verwendet, um eine GHz-Frequenz und hohe Q-Resonanz zu erzeugen, die direkt in Standard-Kunststoffgehäuse integriert werden können, die bereits andere integrierte Schaltkreise enthalten. BAW kann viele Vorteile gegenüber herkömmlichen Quarz- und MEM-Resonatoren bieten, einschließlich optimierter Herstellbarkeit, verbesserter Flexibilität, besserer Frequenzstabilität und extrem niedrigem Jitter, sowie verbesserter Zuverlässigkeit unter rauen Umgebungsbedingungen wie Vibrationen und Stößen.
Warum Sie sich für unsere Sensor-Technologie entscheiden sollten?
Verbessern Sie Ihr Design mit BAW-Technologie
Nutzen Sie die Vorteile der extrem jitterarmen Leistung der BAW-Technologie
- Die extrem jitterarme Leistung der Bulk Acoustic Wave (BAW)-Technologie hilft Ihnen, die strengen Anforderungen von Ethernet-basierten Netzwerken mit 800 Gbit/s und 1,6 Tbit/s und drahtlosen Infrastrukturanwendungen mit 5G/6G zu erfüllen.
- Die Integration der BAW-Technologie als spannungsgesteuerter Oszillator in Netzwerksynchronisierer, bietet einen Vorteil von > 20 dB gegenüber herkömmlichen D34 und < 50 fs Jitter-Leistung.
- Eine saubere Taktquelle erfüllt die Bit-Fehlerratenanforderungen für EtherCAT, SerDes, Peripheral Component Interconnect Express und Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtbranche sowie der Rüstungsindustrie und FPGA-Taktung.
112G and 224G PAM-4 SerDes Clocking for Rapid Data Center Switches (Rev. A)
LMK5XXXXXS1 Network Synchronizer Compliance Test Report for PTP Profiles G.8275.1 and G.8275.2
LMK5B33216AKTIV
LMK5C33216AAKTIV
Gewährleisten Sie die Frequenzgenauigkeit über die gesamte Lebensdauer des Bausteins
- Die BAW-Technologie (Bulk Acoustic Wave) bietet eine verbesserte Stabilität.
- Temperaturstabilität von ±10 ppm über den Betriebsbereich von – 40 bis 125 °C für die AEC-Q100-qualifizierte Gehäuseoption. Gesamtfrequenzstabilität von ±25 ppm, einschließlich Lötverschiebung, Anfangstoleranz, Abweichung von – 40 bis 125 °C, Abweichung von 1,8 V bis 3,3 V und einer Lebensdauer von 10 Jahren.
How to use the LMK05318 as a jitter cleaner
Top 5 things to know about TI BAW resonator technology
Erfüllen Sie all Ihre Takt- und Timing-Anforderungen mit der BAW-Technologie
- Die Resonatorfrequenzen von Wettbewerberprodukten reichen von wenigen Kilohertz bis zu einigen Megahertz. Unsere BAW-Technologie (Bulk Acoustic Wave) schwingt mit einer Gigahertz-Frequenz und erzeugt so einen größeren Ausgangsfrequenzbereich für verschiedene Timing-Anwendungen ohne PLL.
- Die Integration von Gigahertz-Resonatorfrequenzen mit einem Ausgangsteiler ermöglicht die Erzeugung von Frequenzen von 250 kHz bis 400 MHz in unseren Oszillatoren und Taktgeneratoren
Driving Multiple Loads With a Single LVCMOS Oscillator (Rev. B)
Eigenständige BAW-Oszillatoren – Vorteile gegenüber Quarzoszillatoren
Die Integration von BAW mit zusätzlichen IC-Schaltungen reduziert den Platzbedarf auf der Platine
- Die Integration der BAW-Technologie in unsere Oszillatoren, Taktgeneratoren und drahtlosen Mikrocontroller macht zusätzliche Komponenten überflüssig und reduziert den Platzbedarf auf der Leiterplatte (PCB).
- Unsere BAW-Oszillatoren sind in 3,2 mm x 2,5 mm, 2,5 mm x 2,0 mm, 2,0 mm x 1,6 mm und 1,6 mm x 1,2 mm großen Gehäusen erhältlich, um einen einfachen Drop-in-Ersatz zu ermöglichen.
- Die Integration von BAW-Resonatoren in Taktgeneratoren mit einer Gehäusegröße von nur 3,0 mm x 3,0 mm macht einen externen Takt oder eine Quarzquelle überflüssig, was die Stückliste und den Platzbedarf auf der Platine reduziert und die Implementierung in platzbeschränkten Anwendungen vereinfacht.
- Durch die Integration von BAW-Resonatoren in Drahtlos-Mikrocontroller entfällt die Notwendigkeit für externe Quarz- oder Oszillator-Referenztaktgeber.
BAW-Oszillator-Lösungen für die Gebäudeautomation (Rev. A)
Driving Multiple Loads With a Single LVCMOS Oscillator (Rev. B)
Going crystal-less is easy with the world's first crystal-less, wireless SimpleLin
Entwickeln Sie ein zuverlässigeres System mit BAW-Technologie
- BAW-Resonatoren (Bulk Acoustic Wave) bieten eine deutliche Optimierung gegenüber bestehenden Quarz- und Mikro-elektromechanischen Resonatortechnologien. Die herausragendste Verbesserung ist die Zuverlässigkeit des BAW-Resonators in Bezug auf Vibration, Stöße, MTBF (durchschnittliche Zeit zwischen Ausfällen) und FIT (Failure-in-Time)-Leistung.
- BAW-Resonatoren können vor, während oder nach einem Vibrationsereignis eine Stabilität von weniger als 2 ppb/g ohne nennenswerte Jitter- oder Frequenzverschlechterung aufrechterhalten.
- Bei mechanischen Stößen von 1.500 g können BAW-Resonatoren eine Frequenzabweichung von < 0,5 ppm beibehalten. Dabei kommt es zu keiner Jitter-Verschlechterung.
- BAW-Resonatoren haben eine FIT-Rate von 0,3 und eine MTBF von 3,3 Milliarden Stunden bei 35 Grad Celsius, was 0,3 Ausfällen über 1 Milliarden Betriebsstunden entspricht.
High Reliable BAW Oscillator MTBF and FIT Rate Calculations
Vibration and Mechanical Shock Performance of TI BAW Oscillators
Beyond quartz: How BAW clocks are redefining ADAS and IVI
Die Fertigung von BAW-Resonatoren mindert Versorgungsprobleme
- TI stellt seine auf der Bulk Acoustic Wave (BAW)-Technologie basierenden Produkte intern her, einschließlich Fertigung, Montage und Prüfung.
- Die komplett interne Fertigung verringert die Abhängigkeit von externen Anbietern.
- Die Integration unseres BAW-Resonators in Standard-Kunststoffgehäuse, die andere integrierte Schaltkreise (ICs) enthalten, ermöglicht es uns, Muster und Massenproduktionsbausteine mit einem einzigen IC für mehrere Frequenz-, Ausgangstyp- und Spannungsvarianten zu unterstützen.
Verbesserung der Signalintegrität und Reduzierung der Gesamtsystemkosten für die nächste Generation von extrem jitterarmen 112G- und 224G-PAM4-SerDes-Taktgebern dank unserer BAW-Technologie.
Unsere BAW-basierten Netzwerksynchronisierer wurden entwickelt, um die strengen Jitter-Anforderungen von 112G/224G-PAM-4-SerDes zu erfüllen.
- Extrem niedrige Jitter-Leistung: Die Integration unserer BAW-Technologie in unsere Netzwerksynchronisierungsprodukte ermöglicht eine extrem jitterarme Leistung von 42 fs.
- Außergewöhnliche PSRR-Leistung: Unsere BAW-basierten Oszillatoren und Netzwerksynchronisierer verfügen über integrierte LDOs für eine optimale Taktleistung.
- Lösung für PTP gemäß IEEE 1588 & SyncE: Die erstklassige Jitter-Leistung und die zeitgenaue PTP-Software der Klasse D erfüllen die Anforderungen von G8275.1 und G.8275.2 sowie SyncE G.8262.
Empfohlene Ressourcen
- LMK5B33216 – Netzwerksynchronisierer mit 16 Ausgängen, drei DPLL und APLL, mit integriertem 2,5-GHz-Bulk-Acoustic
- LMK05318B – Extrem jitterarmer Netzwerk-Synchronisierungstaktgeber mit einem Kanal und BAW
- LMK6P – Jitterarmer Hochleistungs-Bulk-Acoustic-Wave (BAW)-Festfrequenz-LVPECL-Oszillator
- CLOCK-TREE-ARCHITECT – Programmiersoftware Clock Tree Architect
- PSPICE-FOR-TI – PSpice® für TI Design-und Simulationstool
- TICSPRO-SW – Texas Instruments Clocks and Synthesizers (TICS) Pro Software
Maximieren Sie die in Unternehmenssystemen erforderliche Systemzuverlässigkeit und Leistung mit unseren BAW-basierten Multisource-Oszillatoren und -Taktgeneratoren für PCIe- und Ethernet-Taktung.
Unsere BAW-basierten Multisource-Oszillatoren und -Taktgeneratoren bieten Taktlösungen für alle Unternehmensanwendungen.
- Server: Unsere BAW-basierten Taktgeneratoren bieten eine einzelne IC-Lösung in einem kleinen 3 mm x 3 mm großen Gehäuse zur Taktung von Server-Management-Prozessoren, OCP 3.0/CPU1 PE3 x 16 und FPGAs innerhalb einer Server-Hauptplatine.
- SmartNIC/Hardwarebeschleuniger: BAW-basierte Oszillatoren und Taktgeneratoren stellen einen Referenztakt für 56G/112G-Ethernet und bis zu PCIe Gen 6 bereit.
- SSD: BAW-basierte Oszillatoren und Taktgeneratoren stellen einen mit PCIe Gen 6 konformen Referenztakt für den SSD-Controller bereit.
Empfohlene Ressourcen
BAW-basierte Netzwerksynchronisatoren haben die unsere Taktlösungen zur ersten Wahl für viele 4G- und 5G-Netzwerke weltweit gemacht und ebnen den Weg für die 6G-Designs der Zukunft.
Erstellen Sie robuste Designs mit unseren BAW-basierten Netzwerksynchronisatoren, die störungsfreies Schalten und Holdover-Leistung ermöglichen und 5G-Designs mit extrem jitterarmen Taktgebern vereinfachen.
- Vereinfachen Sie Ihr Stromversorgungsdesign: Integrierte LDOs mit < – 75 dBc PSRR an Versorgungsschienen.
- AFE-Schnittstelle: Programmierbarer Ausgangshub und programmierbare Gleichtaktspannung sowie Unterstützung für JESD204B und JESD204C
- Vollständige Timing-Unterstützung: Unterstützt PTP-Software nach IEEE 1588v2 und 1 PPS Signalabweichung bei weit weniger als ±5 ns
- Teilweise Timing-Unterstützung: Teilweise Timing-Unterstützung, weniger als ±1 µs mit PDVs von über 230 µs.
Empfohlene Ressourcen
- LMK5C33216 – Extrem jitterarmer Taktsynchronisierer mit JESD204B für drahtlose Kommunikation mit BAW
- LMK6C – Jitterarmer Hochleistungs-Bulk-Acoustic-Wave (BAW)-Festfrequenz-LVCMOS-Oszillator
- TICSPRO-SW – Texas Instruments Clocks and Synthesizers (TICS) Pro Software
- PLLATINUMSIM-SW – Texas Instruments PLLatinum-Simulator-Tool
Maximieren Sie die Systemzuverlässigkeit und -leistung, die in Gebäudeautomationssystemen benötigt wird, mit unseren BAW-basierten Oszillatoren, Taktgeneratoren und Drahtlos-MCUs
Gebäudeautomationssysteme maximieren Sicherheit, Robustheit und Zuverlässigkeit auf skalierbarem Niveau. Um eine bessere Leistung zu erzielen, ist ein komplexes und zuverlässiges Netzwerk präziser Taktdaten erforderlich. Unsere BAW-basierten Produkte bieten eine Lösung, die diese Anforderungen erfüllt.
- Zuverlässigkeit und Robustheit: Die BAW-Technologie bietet im Vergleich zur Quarzresonatortechnologie ein verbessertes Verhalten bei Vibrationen und Stößen sowie eine 100-mal bessere MTBF.
- Leistung: Unsere BAW-basierten Produkte unterstützen Betriebstemperaturbereiche von – 40 °C bis 105 °C und eine Gesamtfrequenzstabilität von ±25 ppm über einen Alterungszeitraum von 10 Jahren.
Empfohlene Ressourcen
- LMK6C – Jitterarmer Hochleistungs-Bulk-Acoustic-Wave (BAW)-Festfrequenz-LVCMOS-Oszillator
- LMK3H0102 – Referenzloser Taktgenerator nach dem BAW-Prinzip (Bulk Acoustic Wave), konform mit PCIe Gen 1 bis Ge
- CC2652RB – Multiprotokollfähige drahtloser SimpleLink™-MCU mit ARM Cortex-M4F (32 Bit), 2,4 GHz, mit quarzlosem
Mit unseren BAW-basierten Produkten können Sie Platzprobleme lösen und hochleistungsfähige Taktgeber für eine Vielzahl von Endgeräten in medizinischen Systemen bereitstellen.
Leistung, Größe und Zuverlässigkeit sind entscheidende Kennzahlen für medizinische Systeme. Mit BAW-Technologie können die Anforderungen für diese Parameter übererfüllt werden.
- Leistung: Unsere Netzwerksynchronisierungsprodukte bieten Jitter-Leistungstaktgeber mit 42 fs, die mit dem Standard JESD204B konform sind.
- Größe: Die Integration von BAW in unsere Produkte ermöglicht es, weniger zusätzliche Komponenten zu nutzen und den Platinenplatz für diese Bausteine und ihre externen Schaltungen zu reduzieren.
- Zuverlässigkeit: Die BAW-Technologie bietet im Vergleich zur Quarzresonatortechnologie ein verbessertes Verhalten bei Vibrationen und Stößen.
Empfohlene Ressourcen
- LMK05318B – Extrem jitterarmer Netzwerk-Synchronisierungstaktgeber mit einem Kanal und BAW
- LMK5B33216 – Netzwerksynchronisierer mit 16 Ausgängen, drei DPLL und APLL, mit integriertem 2,5-GHz-Bulk-Acoustic
- CC2652RB – Multiprotokollfähige drahtloser SimpleLink™-MCU mit ARM Cortex-M4F (32 Bit), 2,4 GHz, mit quarzlosem