Entwickeln Sie Ihr System von Anfang bis Ende mit unserem Portfolio an E/A-Architekturen. Digitale Ein-/Ausgangs (E/A)-Module sind für die Fertigungs- und Prozessautomatisierung unverzichtbar und bieten wichtige Verbindungen zu einer Vielzahl von Sensoren und Aktuatoren. Auf der Eingangsseite lassen sie sich mit einfachen Drucktasten, Näherungsschaltern und digitalen Hochgeschwindigkeits-Encodern verbinden. In ähnlicher Weise steuern E/A-Module auf der Ausgangsseite einfache Glühbirnen, Relais, Schütze, Aktuatoren und Motoren an. Unser Portfolio hilft Ihnen dabei, eine wettbewerbsfähige Lösung für isolierte oder nicht isolierte Architekturen für speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) und industrielle Steuerungssysteme zu finden.
Digitale E/A
Isolierte Digitaleingänge für energieeffiziente Automatisierungslösungen mit hoher Dichte
Isolierte Digital-Eingänge bieten eine galvanische Trennung zwischen einem Sensoreingang (oder einem anderen Eingangstyp) und einem Logikausgang für eine Host-Regler-Schnittstelle. Im Vergleich zu herkömmlichen Optokopplerlösungen bieten unsere Bausteine mit isoliertem Digital-Eingang eine einfache, energieeffiziente Alternative mit einer genauen Strombegrenzung.
Mit Lösungen, die bis zu acht Kanäle bieten, ermöglichen die isolierten digitalen Eingänge von TI erhebliche Platzeinsparungen und geringere Komplexität in einem Baustein. Diese Alternative zu Optokopplern ermöglicht das Design kompakter und hochdichter SPS-E/A-Module.
Vorteile:
- Minimieren Sie Stückliste und Platinenplatz
- Geringere Designkomplexität
- Reduzieren Sie die Verlustleistung des Systems
Mehr über unser Sortiment an isolierten Digital-Eingängen erfahren:
Digital Input Module, Digital Output Module
How To Simplify Isolated 24V PLC Digital Input Module Designs (Rev. D)
How to Design Isolated Digital Input Modules for Surge Immunity
High-Side-Schalter zum Ansteuern und Schützen von Lasten
Unser Portfolio integriert Schutz- und Diagnosefunktionen, um ohmsche, kapazitive oder induktive Lasten in SPS-Digitalausgängen zuverlässig anzusteuern. Bei Motoren oder langen Kabeln sperren unsere Schalter intern die Drain-to-Source-Spannung, um die Lastinduktivität zu entmagnetisieren. Für Sicherheitsmodule bieten wir eine Betriebsspannungstoleranz von 60 V und Unterstützung für die Standards Überspannung und schnelle Transienten (EFT).
Außerhalb der Fabrik unterstützen breite Betriebsbereiche und Optionen für externe Schalt-Controller digitale Ausgänge zur Ansteuerung von Motorantrieben, Geländefahrzeugen, Energiespeicherung und Aufladen von Elektrofahrzeugen.
Merkmale:
- Einstellbare Strombegrenzung
- Ausgangsklemme zum Entmagnetisieren induktiver Lasten
- Erkennung von Kabelbruch und Kurzschluss gegen Spannungsversorgung
- Exakte Strommessung und ADC
Erfahren Sie mehr über unser High-Side-Portfolio:
Decrease factory downtime in 24-VDC power distribution with advanced load diagnostics
Versorgen Sie Ihre Fertigungsanlage mit High-Side-Schaltern von TI
Digital Input Module, Digital Output Module
Low-Side-Schalter treiben effiziente und zuverlässige Systeme an
In digitalen SPS-Ausgangsmodulen steuern Low-Side-Schalter den Stromfluss zu einer Last durch Schalten der Low-Side des Netzteils. Dieses Modul wird typischerweise in Anwendungen verwendet, bei denen ein digitales Signal in einen analogen Ausgang umgewandelt werden muss.
Unser Low-Side-Schalterdesign bietet einen redundanten Pfad zur Last mit Fehlertoleranz, da es hohe Ströme und Spannungen bis zu 70 V verarbeiten kann.
Vorteile:
- Hohe Zuverlässigkeit
- Geringer Stromverbrauch
- Optionale externe Klemmen
- Einfache Integration
Mehr über unser Portfolio an Abwärts-/Aufwärtsreglern erfahren:
Using DRV to Drive Solenoids (Rev. A)
Referenzdesign für SPS-Modul mit digitalem Highspeed-Ausgang
Understanding Motor Driver Current Ratings (Rev. A)
Digitale Push-Pull-Ausgänge für präzise und effiziente Steuerung
Unser Sortiment an Push-Pull-Digitalausgängen bietet bidirektionale Steuerung für präzise Automatisierungsaufgaben, indem es High- und Low-Side-Schaltungen in einer einzigen Konfiguration kombiniert. Unser Portfolio bietet effiziente stromliefernde/stromziehende Schaltungen, die eine schnelle und genaue Bewegungssteuerung für Motoren, Aktuatoren und andere Hochleistungsanwendungen ermöglichen. Erzielen Sie einen reaktionsschnellen, zuverlässigen Betrieb, der die Stromversorgung optimiert und industrielle Prozesse optimiert.
Vorteile:
- Hohe Energieeffizienz
- Bidirektionale Steuerung
- Zuverlässigkeit
- Überstromschutz
Mehr über unser Push-pull-Portfolio erfahren:
Choose your digital input and output solution
Empfohlene Referenzdesigns für digitale E/A
Referenzdesign für PLC für bidirektionales Modul mit Digital-Eingang und 96 Kanälen
PLC-Modul mit digitalem Highspeed-Ausgang – Referenzdesign
Referenzdesign für Low-Side-Treiber mit 8 Kanälen und 0,5 A pro Kanal für PLC
Digital Output Modules are a standard component in a PLC/PAC or DCS to control actuators, motors and other resistive, capacitive or inductive loads. Customers will benefit from this integrated protected low side driver with parallel interface as it makes the MCU interface easy to test together with (...)