Schärfer. Heller. Besser.
Die Leistungsfähigkeit eines größeren Farbumfangs
Direktes Laserlicht in Rot-Grün-Blau (RGB) ermöglicht in Verbindung mit der DLP-Technologie einen größeren Farbumfang und höhere Farbtreue als 3LCD und erreicht bis zu 110 % des Rec.2020-Standards, der als Maßstab für detailreiche, lebensechte Projektionen im digitalen Kino gilt.
Echte 4K-Auflösung
Die DLP-Technologie liefert 8,3 Millionen Pixel und erfüllt damit die Definition von echtem 4K Ultra High Definition (UHD) der Consumer Technology Association. So stellt sie jedes Detail gestochen scharf dar und übertrifft 1LCD- und 3LCD-Systeme.
Flüssigeres, reaktionsschnelleres Gameplay
Sie können eine bis zu 50 % geringere Anzeigelatenz erleben und mit einer Bildwiederholrate von bis zu 240 Hz projizieren. Dabei werden variable Bildwiederholraten (VRR) auf etwa Spielekonsolen und PCs unterstützt. So ermöglichen Sie ein flüssigeres und reaktionsschnelleres Gameplay, das dem von High-End-Monitoren in nichts nachsteht.
Brillantes Kinoerlebnis an jedem Ort
Die DLP-Technologie, die weltweit in neun von zehn der konventionellen und in 100 % der digitalen IMAX-Kinos eingesetzt wird, stellt Inhalte so dar, wie sie gesehen werden sollen – im Kino oder in Ihren eigenen vier Wänden bzw. Ihrem Garten.
Neue Innovationen für ein Erlebnis ohne Regenbogeneffekt
Controller mit höherer Bildwiederholrate und Unterstützung für LED- und RGB-Laserlichtquellen ermöglichen eine gleichmäßigere, immersivere Darstellung mit gestochen scharfen, lebendigen Bildern.
Ein Vermächtnis der Innovation
Die Geburtsstunde des digitalen Kinos
Am 16. Mai 1999 war "Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung" war der erste Film, der der Öffentlichkeit auf einem digitalen Projektor mit DLP Cinema®-Technologie präsentiert wurde.
Die DLP Cinema 3D-Technologie von TI wurde in der Produktion des
James Camerons "Avatar" war der erste große Film, der in volldigitalem 3D mit der DLP Cinema-Technologie veröffentlicht wurde. Die bahnbrechenden Bilder des Films trugen maßgeblich zur Definition des modernen 3D-Kinoerlebnisses bei.
Der Oscar geht an … TI Fellow Dr. Larry Hornbeck für seine digitalen
2014 wurde Dr. Hornbeck für die Erfindung des in der DLP Cinema®-Projektion verwendeten digitalen Mikrospiegelbausteins (Digital Micromirror Device, DMD) mit dem Scientific and Technical Academy Award® of Merit (gewissermaßen dem Oscar® für Technologie) ausgezeichnet.
Foto: Michael Yada / ©A.M.P.A.S.
Die DLP-Technologie ermöglicht tragbare und Ultrakurzdistanzprojektore
DLP-Chipsätze ermöglichen kompakte, zuverlässige und hochleistungsfähige Projektoren, mit denen die verfügbaren Anzeigelösungen für Privatpersonen, Bildungseinrichtungen und Unternehmen erweitert werden.
DLP-Chipsätze verbessern lebendige Projektionen bei kompakten
Die DLP-Technologie ermöglicht Geräte der nächsten Generation, mit heller, kontrastreicher Grafik in kompakten Formfaktoren, und unterstützt Anwendungen wie Smart-Brillen für Augmented Reality (AR) und vieles mehr.
DLP-Chips für echte 4K-UHD-Auflösung und große Veranstaltungsorte
DLP-Chips von TI für echte 4K-UHD-Auflösung setzen den Standard für gestochen scharfe Bilder, Farbtreue und Helligkeit in Projektoren für Unternehmen und Privathaushalte.