Anwendungsübersicht
TrulyHandsfree-Micro von Sensory ermöglicht in Verbindung mit VoiceHub von Sensory und den von TI bereitgestellten Beispielen die schnelle und einfache Integration von Sprach- und Schlüsselwortaktivierungsbefehlen auf jedem universellen Cortex-M4F- und Cortex-M33-Prozessor. Diese Anwendung verwendet nur die CPU-Ausführung ohne Hardwarebeschleunigung, wobei eine effiziente Leistung jeweils bei 40 % bzw. 27 % CPU-Auslastung für Schlüsselwortaktivierung bzw. Befehlserkennung bei 96 MHz erreicht wird.
Dies ermöglicht Benutzern die natürliche Interaktion mit Ihrem Produkt über die Freisprechfunktion. TrulyHandsfree-Micro von Sensory wird vollständig auf dem lokalen Baustein ausgeführt, ohne Sprachdaten zur Verarbeitung in die Cloud zu übertragen. In Kombination mit Drahtlos-MCUs wie CC27xx/CC35xx können Sie drahtlose IoT-Konnektivität mit geringer Bandbreite und geringem Stromverbrauch über Bluetooth LE, Matter, Zigbee oder WLAN für Anwendungen wie Freisprechgeräte oder elektronische Türschlösser ermöglichen, ohne dass eine Cloud-Konnektivität erforderlich ist.
Evaluierung zum Einstieg
Datensammlung
Verwenden Sie VoiceHub von Sensory, um benutzerdefinierte Aktivierungsschlüsselwörter und Sprachbefehle für Ihre Anwendung zu erstellen.
Erstellen und trainieren Sie Ihr Modell
Mit TrulyHandsfree-Micro von Sensory ist kein Training erforderlich. Sensory VoiceHub erzeugt Ihr Aktivierungsschlüsselwort- und Sprachbefehlsmodell.
Finden Sie den richtigen Baustein für Ihre Zwecke
Unsere Drahtlos-MCU-Familie mit CC27xx und CC35xx bietet leistungsstarke Cortex-M33-MCUs mit Bluetooth LE, WLAN, ZigBee, Matter und proprietärer drahtloser Kommunikation
Alles an Hardware, Software und Ressourcen, was Sie zum Einstieg benötigen
Hardware
LP-EM-CC2745R10-Q1
CC2745R10-Q1-LaunchPad™-Entwicklungskit für den drahtlosen SimpleLink™-2,4-GHz-MCU.
Software- und Entwicklungstools
GitHub-Demo von TI
Erfahren Sie mehr darüber, wie diese KI-Aufgabe mit TI und Sensory ausgeführt werden kann.