Unsere Multiprotokoll-Drahtlos-MCUs bieten Bluetooth® Low Energy für Ihr weitreichendes Sub-1-GHz-Netzwerk, Zigbee® für Ihr Bluetooth® Low Energy-Design oder jede andere Drahtlos-Protokollkombination. Wählen Sie aus einem Portfolio von Bausteinen der drahtlosen SimpleLink™-MCU-Plattform, die simultanen Multiprotokoll-Betrieb, Koexistenz- und Bereitstellungsoptionen bieten und die Erstellung komplexer IoT-Systeme mit einem oder mehreren Chips ermöglichen.

TECHNOLOGY

Our multiprotocol solutions for you

Gleichzeitiges Multiprotokoll (Single-Chip)

Wir bieten eine Softwareschicht namens Dynamic Multi-protocol Manager (DMM) an, die es einem einzelnen Funkgerät ermöglicht, mehrere drahtlose Protokolle gleichzeitig auf einer MCU auszuführen, indem es in Echtzeit zwischen den Protokollstacks umschaltet.  Es ermöglicht dem Entwickler, eine benutzerdefinierte Protokollpriorität für jeden möglichen Zustand ihres Systems festzulegen, indem sie beide Protokoll-Stacks effektiv verwaltet und die Latenzzeit minimiert. Unsere Lösung ist hochgradig anpassbar und ermöglicht es dem Entwickler, Prioritäten für jeden Systemstatus festzulegen. 

Multiprotokoll/Provisioning getauscht 

„Swapped Multi-Protocol“/Bereitstellung ist der Prozess, bei dem eine Vorrichtung Informationen (Netzwerkname (SSID), Kennwort und Sicherheitstyp) mit einem bestehenden drahtlosen Netzwerk austauscht, um diesem beizutreten. Dies wird oft über BLE durchgeführt. Die Bluetooth Low Energy-Bereitstellung nutzt Bluetooth Low Energy für den Informationsaustausch, ermöglicht es aber einem Gerät, sich einem Netzwerk mit einem anderen Drahtlos-Standard (WLAN, Wi-SUN, Thread etc.) anzuschließen.  Dies gibt Benutzern die Möglichkeit, neue Geräte direkt von ihrem Smartphone aus bereitzustellen, was ihnen ein benutzerfreundliches und einheitliches Erlebnis bietet. 

Koexistenz (Zweichip-Multiprotokoll)

Entwickler, die in ihrer Anwendung Bluetooth- und Wi-Fi-Konnektivität implementieren möchten, können die drahtlosen CC3x35-Bausteine in Kombination mit einer Bluetooth Low Energy-MCU verwenden. Durch Zeitaufteilungs-Multiplexing können sich zwei Bausteine eine einzige Antenne ohne drahtlose Interferenz teilen, was Bluetooth Low Energy (oder ein beliebiges 2,4-GHz-Protokoll) und Wi-Fi-Bereitstellungsfunktionen, Updates der Cloud und mehr ermöglicht.

PRODUCTS

Multiprotocol portfolio by memory & protocol

RESSOURCEN

Design und Entwicklung


Video

Connect: ZigBee + Bluetooth 5-Simultan-Demo

Schauen Sie sich eine spannende Simultan-Demo für Zigbee + Bluetooth 5 mit Amazon Echo und Philips Hue Light an. Diese Demo verwendet den dynamischen Multiprotokoll-Manager, der 2 verschiedene Stacks gleichzeitig auf demselben Funkgerät steuern kann, ohne eine Verbindung zu verlieren.

Beim Aufbau verschiedener Infrastrukturen stellen Größe, Stromverbrauch und zuverlässige Konnektivität die Ingenieure vor zahlreiche Herausforderungen. Durch den Einsatz der SimpleLink-Bausteine von TI, die ultrakompakte Lösungen mit minimalem Stromverbrauch und einfacher Integration in das Zigbee-Ökosystem bieten, sind wir in der Lage, zuverlässige Daten von diesen Infrastrukturen direkt an das Gateway zu senden, sodass unsere Kunden Vertrauen in ihre Designs haben.

— Paolo Redaelli, Projektmanager, Krabo,

Weitere Technologien entdecken

ZigBee

Robuste, stromsparende Mesh-Netzwerke für Smart Homes, Gebäudeautomatisierung und viele weitere Anwendungen.


Matter

Die Grundlage für vernetzte Dinge in Heim- und Gebäudeautomatisierungsanwendungen – für einfachere, sicherere und skalierbarere Verbindungen.


Thread

Gelangen Sie mit IP-basierten, energieeffizienten drahtlosen Mesh-Technologien zur Heim- und Gebäudeautomatisierung von morgen.