Thread ermöglicht die nahtlose Integration von intelligenten Schlössern, Thermostaten, Sensor- oder Aktuatorbausteinen in vorhandene Cloud-basierte Infrastrukturen und digitale Assistenten. Das OpenThread GitHub von TI zum drahtlosen SimpleLink™-Mikrocontroller (MCU)-Portfolio bietet einen Ruhestrom von nur 0,710 μA bei voller SRAM-Erhaltung. Darüber hinaus unterstützt das SimpleLink™-Portfolio den Konnektivitätsstandard Matter über Thread.

Warum ist TI Ihr idealer Partner für Thread?

Branchenführende energieeffiziente Leistung
Matter-unterstützendes Portfolio
Qualität, Zuverlässigkeit und Zertifizierung
PRODUCTS

Thread portfolio by memory & use case

RESSOURCEN

Design und Entwicklung

Thread SimpleLink Academy

Lernen Sie mit der SimpleLink Academy anhand benutzerfreundlicher Schulungsmodule und Anleitungen, die eine Vielzahl von Themen für alle LaunchPads der SimpleLink-MCU-Familie abdecken

GitHub-Repository

Starten Sie noch heute die Entwicklung mit der Plattformaktivierung von TI für Open-Source-OpenThread

Thread vs. Zigbee: Was ist der Unterschied?

Erfahren Sie mehr über die Unterschiede zwischen Thread- und ZigBee-Standards

OpenThread-Zertifizierung

Erfahren Sie, wie wir OpenThread mit unserer SimpleLink-Familie von Drahtlos-MCUs unterstützen
Referenzdesign

Referenzdesign für intelligentes Schloss mit Batterielaufzeit von über 5 Jahren (4 AA-Batterien)

Mit der steigenden Anzahl von Gebäude- und Hausbesitzern, die ihre Gebäude mit intelligenten (oder elektronischen) Schlössern nachrüsten möchten, werden drahtlose batteriebetriebene Smartlocks auf dem heutigen Markt immer beliebter.  In einer Smartlock-Anwendung entladen der Hochstrommotor und die (...)
Referenzdesign

Referenzdesign eines Feuchtigkeits- und Temperatur-Sensorknotens für Sternnetzwerke mit mehr als 10 

Dieses Referenzdesign verwendet unseren Nano-Power-Systemtimer, unsere SimpleLink™-Ultra-Low-Power-Drahtlos-Microcontroller(MCU)-Plattform und unsere Feuchtigkeitssensortechnologien, um eine extrem energieeffiziente Methode für Arbeitszyklus-Sensor-Endknoten zu demonstrieren. Diese Technologien (...)


Intelligentes elektronisches Schloss mit Unterstützung für Matter über Thread und Kanalabtastung

Wir beleuchten die drahtlosen Funktionen unserer CC2755 Drahtlos-MCU mit Matter über Thread und Abstandsmessung mithilfe von Bluetooth-Kanalabtastung.

CC2340R5AKTIV

Bluetooth-, Zigbee- und Thread-Drahtlos-MCU, extrem niedriger Standby-Strom, 512 kB Flash und +8 

CC2755R10AKTIV

Bluetooth-, Zigbee-, Thread- und Matter-Drahtlos-MCU mit Edge-KI-NPU, HSM, 1 MB Flash und +10 dBm

ZUGEHÖRIGE TECHNOLOGIEN

Weitere Technologien entdecken

Zigbee®

Robuste, stromsparende Mesh-Netzwerke für Smart Homes, Gebäudeautomatisierung und viele weitere Anwendungen.


Matter

Die Grundlage für vernetzte Dinge in Heim- und Gebäudeautomatisierungsanwendungen – für einfachere, sicherere und skalierbarere Verbindungen.


Bluetooth® Low Energy

Bewährte Lösungen zum einfachen Hinzufügen von Bluetooth® Low Energy (LE) zu Ihren Anwendungen in der Automobil-, Industrie- oder Unterhaltungselektronik.