Digital gesteuerte PFC-Schaltungen mit hohem Wirkungsgrad und hoher Leistungsdichte – Teil 3
In den letzten Jahren lag der Schwerpunkt mehr auf der Steigerung der Leistungswandlungseffizienz und Leistungsdichte für universelle Eingangs-Wandler mit Leistungsfaktorkorrektur (PFC) bei gleichzeitiger Beibehaltung eines hohen Leistungsfaktors (PF) und einer niedrigen harmonischen Gesamtverzerrung (THD) des Eingangsstroms. Die Umsetzung dieses Vorhabens erfordert eine verbesserte brückenlose Hochfrequenz-PFC-Topologie mit Nullspannungsschaltung im Continuous Conduction Mode (CCM) oder Übergangsmodus (TRM). Auch das zunehmende Aufkommen von GaN-Bausteinen mit großer Bandlücke sorgt dafür, dass diese Anforderungen umgesetzt werden können. Die C2000-MCU von TI ist mit ihrem neuesten DPWM-Modul und integrierten analogen Peripheriekomponenten ideal geeignet, um eine effiziente digitale Steuerung solcher Stromwandler zu implementieren. In dieser Präsentation werden zwei brückenlose PFC-Designs mit C2000-MCUs vorgestellt. Der Hochspannungs-GaN von TI wird verwendet, um eine Totem-Pole-PFC-Schaltung mit 3,3-kW-Interleaved-CCM und eine Totem-Pole-PFC-Schaltung mit 1,6-kW- Interleaved-TRM zu implementieren. Es werden detaillierte Designüberlegungen zur Minimierung der Schaltverluste, der Stromübergangsverzerrung und des THD des Eingangsstroms sowie zur Verbesserung des Wirkungsgrads und des PF angestellt.
Ressourcen
Dieses Video ist Teil einer Serie
-
C2000 – Digitale Stromversorgung
video-playlist (4 videos) -
C2000™-MCUs – Digitale Stromversorgung
video-playlist (9 videos) -
Digital gesteuerte PFC-Schaltungen mit hohem Wirkungsgrad und hoher Leistungsdichte
video-playlist (3 videos)