Anleitung zum Realisieren einer optionalen HD 192-kHz-Audioverarbeitung oder eines Smart Amp mit dem TAS5825M DSP
00:05:21
|
05 FEB. 2025
In diesem Schulungsabschnitt werden einige der innovativen Funktionen des TAS5825M behandelt , unter anderem:
- Thermische Rückführung in Echtzeit: Sorgen Sie für eine maximale sichere Ausgangsleistung für ein unterbrechungsfreies Hörerlebnis
- 122 MHz DSP-Ressource: Hochauflösende 192-kHz-Audioverarbeitung oder Smart-Amp-Algorithmus für einen optimalen Lautsprecherschutz
- Ohne Induktor: Hochmoderne Technologie zur EMI-Reduzierung
Ressourcen
Dieses Video ist Teil einer Serie
-
Wie der Audioverstärker TAS5825M die Batterieeffizienz und Audioqualität verbessert
video-playlist (3 videos)