Home
Videobibliothek

U-Boot-NAND auf OMAP-L138 wiederherstellen und aktualisieren

00:08:02 | 05 FEB. 2025

Es kann vorkommen , dass das U-Boot-Image im NAND beschädigt wird ... oder dass U-Boot auf eine andere oder feste Version aktualisiert werden muss. In diesem Video zeigen wir, wie das U-Boot-Image im NAND-Flash auf dem OMAP-L138 LCDK EVM (TMDSLCDK138) wiederhergestellt und aktualisiert werden kann. 

Es gibt drei Methoden zum Flashen von NAND auf dem OMAP-L138 LCDK:

  • Das Flashen kann im UART2-Modus über den USB-UART-Port erfolgen
  • Es kann der Befehl „nand write“ aus der U-Boot-Eingabeaufforderung verwendet werden
  • Es kann das Userspace-Dienstprogramm aus dem Linux-Kernel verwendet werden

Ressourcen

  • downloadPräsentation
  • arrow-right OMAP-L138/C6748 Development Kit (LCDK) Wiki
  • arrow-right Prozessor-SDK für OMAP-L138
  • download Technisches Referenzhandbuch zum OMAP-L138-Prozessor (TRM):
  • arrow-right Benutzerhandbuch zum Prozessor-SDK U-Boot:
download

Videos durchsuchen

Alle Videos anzeigen
Alle Videos anzeigen
Produkte
  • Audio, Haptik und Piezo
  • DLP-Produkte
  • Datenwandler
  • Die- & Wafer-Services
  • Drahtlose Kommunikation
  • Energiemanagement
  • HF & Mikrowellen
  • Isolierung
  • Logik- & Spannungsumsetzung
  • Mikrocontroller (MCUs) & Prozessoren
  • Motortreiber
  • Schalter und Multiplexer
  • Schnittstelle
  • Sensoren
  • Taktgeber & Timing
  • Verstärker
Anwendungen
  • Fahrzeugtechnik
  • Kommunikationsausrüstung
  • Datenzentrum
  • Industrieanwendungen
  • Unterhaltungselektronik