Home
Videobibliothek

Ferntemperaturerfassung mit den Bausteinen TMP464, TMP468 und Arduino

00:09:37 | 05 FEB. 2025
In diesem Tutorial werden Ferntemperatursensoren sowie die spezifischen Funktionen der Bausteine TMP464 und TMP468 behandelt. Wir werden uns der N-Faktor-Korrektur widmen, die für die Genauigkeit der Remote-Kanäle unerlässlich ist, und der Konfiguration des TMP464 und TMP468 für einen schnellen Einsatz. Außerdem sehen Sie eine Demonstration, bei der der abtrennbare Teil des TMP468EVM und ein Arduino Uno verwendet werden, um lokale und Remote-Temperatur auf einem Standard-LCD-Display mit 16 x 2 zu drucken.

Ressourcen

  • arrow-right TMP464-Produktordner
  • arrow-right TMP468-Produktordner
  • arrow-right Durchsuchen Sie hier das Angebot an Temperatursensoren von TI