Home
Videobibliothek

Referenzdesigns auf der Basis von Flachklemmen-TVS und Leistungsschaltern zum Schutz vor Transienten und Überlastung in Netzanwendungen: Teil III | Schutzimplementierung

00:14:53 | 10 DEZ. 2024

Dieses Referenzdesign bietet mehrere Ansätze zum Schutz des analogen AC- oder DC-Eingangs, des analogen DC-Ausgangs, des binären AC- oder DC-Eingangs, des digitalen Ausgangs mit einem High-Side- oder Low-Side-Treiber, der LCD-Vorspannung, der USB-Schnittstellen (Strom und Daten) und der Onboard-Stromversorgungen mit 24-, 12- oder 5-V-Eingang, die in mehreren Stromnetzanwendungen gegen Überspannung, Überlast und Transienten (1,2/50 µs, 42 Ω) verwendet werden, unter Verwendung von bi-/unidirektionalen Flachklemmen-Überspannungsschutzgeräten, ESD-Bausteinen, eFuse oder einem Lastschalter. Das Design überwacht Temperatur, Feuchtigkeit, Magnetfelder und Stromversorgungen für die Diagnose.

Ressourcen

  • arrow-right Referenzdesign auf Basis von Flachklemmen-TVS zum Schutz vor Transienten für Stromnetzanwendungen
  • arrow-right Referenzdesign für hocheffiziente Stromversorgungsarchitektur für Schutzrelais-Prozessormodul
  • arrow-right Referenzdesign für Hintergrundbeleuchtung mit optischem Sensor und Temperatursensorik
  • arrow-right Referenzdesign für 8-kanalige Fahrerassistenzsystem-Hubs zur Sensorfusion mit zwei Quad-Deserializern (4 Gbit/s)
download

Videos durchsuchen

Alle Videos anzeigen
Alle Videos anzeigen
Produkte
  • Audio, Haptik und Piezo
  • DLP-Produkte
  • Datenwandler
  • Die- & Wafer-Services
  • Drahtlose Kommunikation
  • Energiemanagement
  • HF & Mikrowellen
  • Isolierung
  • Logik- & Spannungsumsetzung
  • Mikrocontroller (MCUs) & Prozessoren
  • Motortreiber
  • Schalter und Multiplexer
  • Schnittstelle
  • Sensoren
  • Taktgeber & Timing
  • Verstärker
Anwendungen
  • Fahrzeugtechnik
  • Kommunikationsausrüstung
  • Datenzentrum
  • Industrieanwendungen
  • Unterhaltungselektronik