Anzahl der Eingänge eines Mikrocontrollers erhöhen
Die Eingangskapazität Ihres Mikrocontrollers mit einem Schieberegister erhöhen. (GPIO-Eingangserweiterung)
00:01:32|21 Aug 2019
Ein häufig auftretendes Problem bei der Arbeit mit einem Mikrocontroller besteht darin, dass er über zu wenig GPIO-Pins zum Einlesen mehrerer Sensoren verfügt. Über ein Schieberegister mit parallelem Eingang und seriellem Ausgang kann die gleiche Anzahl von Eingängen mit weniger GPIO-Pins auf dem Mikrocontroller eingelesen werden.