Home
Videobibliothek

Spracherfassung aus größeren Entfernungen mit Audio-ADCs von TI

00:03:01 | 27 FEB. 2025
Ermöglichen Sie mit dem TLV320ADC5140 von TI die Spracherfassung über größere Entfernungen, auch in lauten Umgebungen.  Der TLV320ADC5140 ist ein hochleistungsfähiger TI Burr-Brown™-Audio-ADC (Analog-Digital-Wandler), der die simultane Abtastung von bis zu vier analogen Kanälen oder acht digitalen Kanälen für den PDM-Mikrofoneingang (Pulsdichtemodulation) unterstützt.  Erreichen Sie einen Dynamikbereich von 120 dB für klare Hi-Fi-Audiowiedergabe in Smart-Home-Anwendungen.

Ressourcen

  • arrow-right Weitere Informationen zum TLV320ADC5140
  • download Anwendungshinweis: Verwendung des Dynamikbereichsverstärker in TLV320ADC5140/6140
  • download Anwendungshinweis: Mehrere TLV320ADCx140-Bausteine mit geteiltem TDM und I2C-Bus
  • download Anwendungshinweis: TLV320ADCx140 Abtastraten und programmierbare Verarbeitungsblöcke werden unterstützt