Home
Videobibliothek

Entwickeln von Low-Side-Strommesslösungen mit Komparatoren

00:03:59 | 27 FEB. 2025

In diesem Video wird beschrieben, wie man eine Low-Side-Präzisions-Strommesslösung mit einem präzisen Hochgeschwindigkeits-Strommessverstärker, dem INA185 und einem kleinen, hochgenauen Open-Drain-Komparator, dem TLV4041R2, entwickelt. Das Video beschreibt, was diesen Schaltkreis zu einer Low-Side-Lösung macht, und geht ausführlich auf die Gründe für die hohe Präzision dieser Lösung ein: eine geringe Eingangsoffsetspannung für den INA185 und eine stabile Referenz mit niedrigem Wert von 200 mV für den TLV4041R2.

Ressourcen

  • arrow-right Erfahren Sie mehr über das Komparatorenportfolio von TI
  • arrow-right Sehen Sie sich alle unsere Verstärkerschaltungen, um weitere Designideen zu erhalten