Home
Videobibliothek

Fallstudie: Schnelleres Erreichen der Marktreife mit skalierbaren DC/DC-Wandlern

00:04:41 | 27 FEB. 2025
Die neue Familie von SIMPLE SWITCHER-Wandlern zeichnet sich durch Pin- und Footprint-Kompatibilität von 36 V bis 65 V sowie von 1 A bis 4 A aus. Sehen Sie sich ein Beispiel dafür an, wie diese Skalierbarkeit zusammen mit der Leistungsfähigkeit des WEBENCH Power Designer einem Ingenieur den Tag rettete.

Ressourcen

  • arrow-right WEBENCH-Design starten
  • arrow-right Finden Sie den passenden SIMPLE SWITCHER