Home
Videobibliothek

Industrielles Ethernet mit extrem niedriger Latenz

00:00:42 | 27 FEB. 2025

Erhöhen Sie die Echtzeit-Netzwerkgeschwindigkeiten in industriellen Automatisierungssystemen mit dem 10/100 Mbit/s-Ethernet-PHY mit der branchenweit niedrigsten Latenz. Aufgrund der geringen Roundtrip-Latenz von 210 ns und der deterministischen Latenzvariation von ± 2 ns erlaubt der DP83826E Designern, die Systemreaktionszeit zu reduzieren und zusätzliche Knoten ohne Veränderungen der Systemgröße oder -kosten hinzuzufügen. Dieser Baustein zeichnet sich durch einen großen Betriebstemperaturbereich, hohe Störfestigkeit und geringe Emissionen aus und ist somit ideal für Hochleistung in rauen industriellen Umgebungen geeignet.

Ressourcen

  • arrow-right Lesen Sie die drei wichtigsten Überlegungen für raues, industrielles Ethernet
  • arrow-right Lesen Sie, wie Sie einen geeigneten Ethernet-PHY für Ihr Design auswählen
  • arrow-right Erste Schritte mit dem DP83826E-Evaluierungsmodul (EVM)