Home
Videobibliothek

Webinar über präzise Analoglösungen für Satellitensubsysteme

01:01:37 | 08 JUL. 2022

Raumfahrtanwendungen zählen zu den anspruchsvollsten Elektronikbereichen. Satellitenlösungen müssen strahlungsfest sein, eine lange Lebensdauer haben und strenge Anforderungen an Leistung und Gewicht erfüllen. Dies gilt insbesondere für die analoge Elektronik.

In diesem Webinar erfahren Sie, wie präzise Analogkomponenten, Raumfahrt- und platzoptimierte Bauteile die Arbeit von Designern erleichtern. Wir werden uns die Support- und Simulationsumgebung von Texas Instruments zum Entwurf eines analogen Frontends für ein Präzisionsdatenerfassungssystem ansehen.

Wir tauchen in mehrere Designbeispiele im Zusammenhang mit Satellitenzustandsüberwachung, Telemetrie und Steuerung ein:

  • Schnelle Überstromereigniserkennung, die ein Alarmsignal in unter 5 µs erzeugt
  • Treiber-Schaltung für lineare thermoelektrische Kühler (TEC) mit hoher Genauigkeit und Stabilität sowie minimierten Rauschemissionen
  • Strommessungen von sehr niedrigen Strömen von nur wenigen Mikroampere bis zu 2 A bidirektional mit einer Genauigkeit besser als 0,5 %

Ressourcen

  • downloadPräsentation
  • download TI-Produkte für die Raumfahrt
  • download Designhandbuch für raumfahrttaugliche Schaltungen
  • download Analoges Frontend-Design mit Werkzeuglandschaft von Texas Instruments
  • arrow-right TIDA-010197 Vielseitiges Referenzdesign für Satellitenüberwachung und -steuerung mit < 1 % Genauigkeit
download

Videos durchsuchen

Alle Videos anzeigen
Alle Videos anzeigen
Produkte
  • Audio, Haptik und Piezo
  • DLP-Produkte
  • Datenwandler
  • Die- & Wafer-Services
  • Drahtlose Kommunikation
  • Energiemanagement
  • HF & Mikrowellen
  • Isolierung
  • Logik- & Spannungsumsetzung
  • Mikrocontroller (MCUs) & Prozessoren
  • Motortreiber
  • Schalter und Multiplexer
  • Schnittstelle
  • Sensoren
  • Taktgeber & Timing
  • Verstärker
Anwendungen
  • Fahrzeugtechnik
  • Kommunikationsausrüstung
  • Datenzentrum
  • Industrieanwendungen
  • Unterhaltungselektronik