Technologie für EV-Ladestationen auf der electronica 2022
00:02:37
|
14 NOV. 2024
Auf der electronica 2022 zeigt unsere Vorführung zum bidirektionalen Laden von Elektrofahrzeugen zwei Wandler, die in Back-to-Back-Konfiguration mit bis zu 11 kW Lastbedingungen ausgeführt werden. Erfahren Sie mehr über den wachsenden Bedarf an bidirektionalem EV-Laden und die Technologie von TI, die diesen Trend ermöglicht.