Neues Produktupdate: Verkürzen Sie die Markteinführungszeit und erhöhen Sie die Leistungsdichte mit diesen Pin-to-Pin-Bausteinen.
00:17:02
|
14 NOV. 2024
In dieser Sitzung erfahren Sie mehr über die neuesten Editionen unserer Abwärtsmodulfamilie, die eine Pin-zu-Pin-Kompatibilität über einen Bereich von Eingangsspannungen und Ausgangsströmen ermöglichen. Zu den spezifischen Themen gehören:
• Vorteile einer Abwärtsmodullösung gegenüber einem eigenständigen Wandler
• Produktübersicht TPSM33625 (36 V Vin, 2,5 A Iout) und TPSM365R6 (65 V Vin, 600 mA Iout)
• Neueste Fortschritte in der Abwärtsmodultechnologie
Ressourcen
Dieses Video ist Teil einer Serie
-
2023 Webinar-Reihe zu Neuprodukten
video-playlist (27 videos)