Home
Videobibliothek

ADC-Praxis – Abtastung interner und externer Temperatursensoren

00:14:59 | 27 MÄR. 2025

Das LaunchPad LP-MSPM0L1036 verfügt über den linearen Thermistor TMP61 mit 1 % Genauigkeit. Mit einer Genauigkeit von 0,1 % und einem 10-ppm/C-Präzisionswiderstand in Kombination mit Kalibrierungsmitteln können hochgenaue Temperaturmessungen erzielt werden. Die Routine zeigt, wie ein Temperatursensor mit einem ADC gemessen wird.

Ressourcen

  • arrow-right Mehr über LP-MSPM0L1306 erfahren
  • arrow-right Erfahren Sie mehr über das MSPM0-Software-Entwicklungskit
download

Videos durchsuchen

Alle Videos anzeigen
Alle Videos anzeigen
Produkte
  • Audio, Haptik und Piezo
  • DLP-Produkte
  • Datenwandler
  • Die- & Wafer-Services
  • Drahtlose Kommunikation
  • Energiemanagement
  • HF & Mikrowellen
  • Isolierung
  • Logik- & Spannungsumsetzung
  • Mikrocontroller (MCUs) & Prozessoren
  • Motortreiber
  • Schalter und Multiplexer
  • Schnittstelle
  • Sensoren
  • Taktgeber & Timing
  • Verstärker
Anwendungen
  • Fahrzeugtechnik
  • Kommunikationsausrüstung
  • Datenzentrum
  • Industrieanwendungen
  • Unterhaltungselektronik