Home
Videobibliothek

4K-UHD-DLP-Laser-TV-Demonstration mit Hisense PX3 Pro

00:01:14 | 27 MÄR. 2025

Erleben Sie Heimkino wie nie zuvor mit dieser Demonstration des 4K UHD Hisense PX3 Pro mit der DLP-Technologie von TI. Der Laserprojektor von HiSense zeigt einen 150-Zoll-Bildschirm, wenn er nur wenige Zentimeter von der Wand entfernt platziert wird, und demonstriert eine Frame-Aktualisierungsrate von bis zu 240 Hz, einen BT.2020-Farbumfang von 110 % und einen nativen Ein/Aus-Kontrast von 3000:1 dank des digitalen Mikrospiegelbausteins DLP471TP mit DLPC6540-Display-Controller. Jetzt erhältlich bei Best Buy, Hisense Shop, B&H Photo, ProjectorScreen.com.

Ressourcen

  • arrow-right Mehr über Hisense 4K Laser-TV-Geräte erfahren
  • arrow-right DLP471TP anzeigen
  • arrow-right DLPC6540 anzeigen