Home
Videobibliothek

TPS65215-Q1-Programmierhandbuch – Übersicht

00:10:28 | 30 SEP. 2025

Der TPS65215-Q1 ist ein anwenderprogrammierbarer Power-Management-IC (PMIC), der für die Stromversorgung einer Vielzahl von Bausteinen mit Sicherheitsanwendungen wie energieeffizienten Automobil-MPUs konfiguriert werden kann. Dieses Tutorial ist ein visueller Leitfaden zur Neuprogrammierung des TPS65215-Q1 mithilfe der TPS65215-GUI und des zugehörigen TPS65219-Socketed-Evaluierungsmoduls. Außerdem werden die Funktionen, der Programmierablauf und die Designressourcen für den TPS65215-Q1 behandelt.

Ressourcen

  • arrow-right Zugriff auf das Handbuch zur TPS65215-Q1-Benutzerprogrammierung
  • arrow-right Durchsuchen Sie unser PMIC-Portfolio.