SLASE66C April 2015 – August 2018 MSP430FR5870 , MSP430FR5872 , MSP430FR58721 , MSP430FR5922 , MSP430FR59221 , MSP430FR5970 , MSP430FR5972 , MSP430FR59721
PRODUCTION DATA.
Table 6-34 summarizes the Device IDs. Table 6-35 list the contents of the device descriptor tag-length-value (TLV) structure.
| DEVICE | PACKAGE | DEVICE ID | |
|---|---|---|---|
| At 01A05h | At 01A04h | ||
| MSP430FR5970 | PM and RGC | 82h | 5Bh |
| MSP430FR5972(1) | PM and RGC | 82h | 5Dh |
| MSP430FR5922(1) | PM and RGC | 82h | 61h |
| DGG | 82h | 62h | |
| MSP430FR5870 | PM and RGC | 82h | 5Eh |
| MSP430FR5872(1) | PM and RGC | 82h | 60h |
| DESCRIPTION | MSP430FRxxxx (UART BSL) | MSP430FRxxxx1 (I2C BSL) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADDRESS | VALUE | ADDRESS | VALUE | |||
| Info Block | Info length | 01A00h | 06h | 01A00h | 06h | |
| CRC length | 01A01h | 06h | 01A01h | 06h | ||
| CRC value | 01A02h | Per unit | 01A02h | Per unit | ||
| 01A03h | Per unit | 01A03h | Per unit | |||
| Device ID | 01A04h | See Table 6-34. | 01A04h | See Table 6-34. | ||
| Device ID | 01A05h | 01A05h | ||||
| Hardware revision | 01A06h | Per unit | 01A06h | Per unit | ||
| Firmware revision | 01A07h | Per unit | 01A07h | Per unit | ||
| Die Record | Die record tag | 01A08h | 08h | 01A08h | 08h | |
| Die record length | 01A09h | 0Ah | 01A09h | 0Ah | ||
| Lot/wafer ID | 01A0Ah | Per unit | 01A0Ah | Per unit | ||
| 01A0Bh | Per unit | 01A0Bh | Per unit | |||
| 01A0Ch | Per unit | 01A0Ch | Per unit | |||
| 01A0Dh | Per unit | 01A0Dh | Per unit | |||
| Die X position | 01A0Eh | Per unit | 01A0Eh | Per unit | ||
| 01A0Fh | Per unit | 01A0Fh | Per unit | |||
| Die Y position | 01A10h | Per unit | 01A10h | Per unit | ||
| 01A11h | Per unit | 01A11h | Per unit | |||
| Test results | 01A12h | Per unit | 01A12h | Per unit | ||
| 01A13h | Per unit | 01A13h | Per unit | |||
| ADC12B Calibration | ADC12B calibration tag | 01A14h | 11h | 01A14h | 11h | |
| ADC12B calibration length | 01A15h | 10h | 01A15h | 10h | ||
| ADC gain factor(2) | 01A16h | Per unit | 01A16h | Per unit | ||
| 01A17h | Per unit | 01A17h | Per unit | |||
| ADC offset(3) | 01A18h | Per unit | 01A18h | Per unit | ||
| 01A19h | Per unit | 01A19h | Per unit | |||
| ADC 1.2-V reference
Temperature sensor 30°C |
01A1Ah | Per unit | 01A1Ah | Per unit | ||
| 01A1Bh | Per unit | 01A1Bh | Per unit | |||
| ADC 1.2-V reference
Temperature sensor 85°C |
01A1Ch | Per unit | 01A1Ch | Per unit | ||
| 01A1Dh | Per unit | 01A1Dh | Per unit | |||
| ADC 2.0-V reference
Temperature sensor 30°C |
01A1Eh | Per unit | 01A1Eh | Per unit | ||
| 01A1Fh | Per unit | 01A1Fh | Per unit | |||
| ADC 2.0-V reference
Temperature sensor 85°C |
01A20h | Per unit | 01A20h | Per unit | ||
| 01A21h | Per unit | 01A21h | Per unit | |||
| ADC 2.5-V reference
Temperature sensor 30°C |
01A22h | Per unit | 01A22h | Per unit | ||
| 01A23h | Per unit | 01A23h | Per unit | |||
| ADC 2.5-V reference
Temperature sensor 85°C |
01A24h | Per unit | 01A24h | Per unit | ||
| 01A25h | Per unit | 01A25h | Per unit | |||
| REF Calibration | REF calibration tag | 01A26h | 12h | 01A26h | 12h | |
| REF calibration length | 01A27h | 06h | 01A27h | 06h | ||
| REF 1.2-V reference | 01A28h | Per unit | 01A28h | Per unit | ||
| 01A29h | Per unit | 01A29h | Per unit | |||
| REF 2.0-V reference | 01A2Ah | Per unit | 01A2Ah | Per unit | ||
| 01A2Bh | Per unit | 01A2Bh | Per unit | |||
| REF 2.5-V reference | 01A2Ch | Per unit | 01A2Ch | Per unit | ||
| 01A2Dh | Per unit | 01A2Dh | Per unit | |||
| Random Number | 128-bit random number tag | 01A2Eh | 15h | 01A2Eh | 15h | |
| Random number length | 01A2Fh | 10h | 01A2Fh | 10h | ||
| 128-bit random number(4) | 01A30h | Per unit | 01A30h | Per unit | ||
| 01A31h | Per unit | 01A31h | Per unit | |||
| 01A32h | Per unit | 01A32h | Per unit | |||
| 01A33h | Per unit | 01A33h | Per unit | |||
| 01A34h | Per unit | 01A34h | Per unit | |||
| 01A35h | Per unit | 01A35h | Per unit | |||
| 01A36h | Per unit | 01A36h | Per unit | |||
| 01A37h | Per unit | 01A37h | Per unit | |||
| 01A38h | Per unit | 01A38h | Per unit | |||
| 01A39h | Per unit | 01A39h | Per unit | |||
| 01A3Ah | Per unit | 01A3Ah | Per unit | |||
| 01A3Bh | Per unit | 01A3Bh | Per unit | |||
| 01A3Ch | Per unit | 01A3Ch | Per unit | |||
| 01A3Dh | Per unit | 01A3Dh | Per unit | |||
| 01A3Eh | Per unit | 01A3Eh | Per unit | |||
| 01A3Fh | Per unit | 01A3Fh | Per unit | |||
| BSL Configuration | BSL tag | 01A40h | 1Ch | 01A40h | 1Ch | |
| BSL length | 01A41h | 02h | 01A41h | 02h | ||
| BSL interface | 01A42h | 00h | 01A42h | 01h | ||
| BSL interface configuration | 01A43h | 00h | 01A43h | 48h | ||