JAJSA99F April   2005  – July 2016 ADC084S021
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
    6. 7.6 Timing Requirements
    7. 7.7 Typical Characteristics
  8. 8 Detailed Description
    1. 8.1 Overview
    2. 8.2 Functional Block Diagram
    3. 8.3 Feature Description
      1. 8.3.1 Transfer Function
      2. 8.3.2 Analog Inputs
      3. 8.3.3 Digital Inputs and Outputs
    4. 8.4 Device Functional Modes
      1. 8.4.1 Track Mode
      2. 8.4.2 Hold Mode
    5. 8.5 Register Maps
      1. 8.5.1 Register Description
  9. 9 Application and Implementation
    1. 9.1 Application Information
    2. 9.2 Typical Application
      1. 9.2.1 Design Requirements
      2. 9.2.2 Detailed Design Procedure
      3. 9.2.3 Application Curve
  10. 10Power Supply Recommendations
    1. 10.1 Power Management
    2. 10.2 Noise Considerations
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
    2. 11.2 Layout Example
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 デバイス・サポート
      1. 12.1.1 デバイスの関連用語
    2. 12.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 12.3 コミュニティ・リソース
    4. 12.4 商標
    5. 12.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 12.6 Glossary
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

1 特長

  • サンプリング・レート範囲全体にわたって定格内
  • 4つの入力チャネル
  • 可変電力管理
  • 2.7V~5.25Vの範囲の単一電源
  • DNL: ±0.04LSB (標準値)
  • INL: ±0.04LSB (標準値)
  • SNR: 49.6dB (標準値)
  • 消費電力:
    • 3V電源: 1.6mW (標準値)
    • 5V電源: 5.8mW (標準値)

2 アプリケーション

  • ポータブル・システム
  • リモート・データ収集
  • 計測および制御システム

3 概要

ADC084S021デバイスは、低消費電力の4チャネルCMOS 8ビットA/Dコンバータで、高速のシリアル・インターフェイスが搭載されています。単一のサンプリング・レートのみでパフォーマンスを規定する従来の手法とは異なり、ADC084S021は50ksps~200kspsのサンプリング・レート範囲全体にわたって完全に規定されています。コンバータは逐次比較型のアーキテクチャをベースとし、内部的なトラック・アンド・ホールド回路を使用します。IN1からIN4までの入力を使用して、4つまでの入力信号を受け付けるように構成できます。

出力のシリアル・データはストレート・バイナリで、SPI™、QSPI™、MICROWIREなどいくつかの標準に加えて、多くの一般的なDPSシリアル・インターフェイスと互換性があります。

ADC084S021は2.7V~5.25Vの範囲の単一電源で動作します。3Vまたは5V電源を使用するときの通常の消費電力は、それぞれ 1.6mWおよび5.8mWです。パワー・ダウン機能により、消費電力は3V電源でわずか0.12µW、5V電源で0.35µWに低減されます。

ADC084S021は10ピンのVSSOPパッケージで供給されます。工業用温度範囲の-40℃~85℃での動作が保証されています。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
ADC084S021 VSSOP (10) 3.00mm×3.00mm
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。

ブロック図

ADC084S021 20124507.gif