JAJSVU0C December 2024 – July 2025 ADC3548 , ADC3549
PRODUCTION DATA
このデバイスは、デジタル誤り訂正機能のほか、デシメーション フィルタ、テスト パターン、SDR LVDS など、他のすべてのデジタル機能をバイパスすることにより、低レイテンシ モードの動作を行います。この動作モードは、9 クロック サイクルのレイテンシであり、低レイテンシ制御ループなどのアプリケーションで使用できます。ただし、デジタル誤り訂正ブロックがバイパスされるため、AC 性能が低下する可能性があります。以下の FFT プロットは、低レイテンシ モードと通常動作モードのスペクトルを比較しています。低レイテンシ モードは、<low latency EN> レジスタ (0x165) でイネーブルにできます。
低レイテンシモードは、DDR LVDS インターフェイス動作でのみ使用できます。