JAJSP68 August 2022 ADC3564
PRODUCTION DATA
PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | |
---|---|---|---|---|---|---|
NSD | Noise Spectral Density | fIN = 5 MHz, AIN = -20 dBFS | -156.9 | dBFS/Hz | ||
SNR | Signal to noise ratio | fIN = 5 MHz | 72 | 77.5 | dBFS | |
fIN = 5 MHz, AIN = -20 dBFS | 78.9 | dBFS | ||||
fIN = 10 MHz | 77.6 | |||||
fIN = 40 MHz | 76.9 | |||||
fIN = 70 MHz | 75.5 | |||||
fIN = 100 MHz | 74.1 | |||||
SINAD | Signal to noise and distortion ratio | fIN = 5 MHz | 75.7 | dBFS | ||
fIN = 10 MHz | 74.2 | |||||
fIN = 40 MHz | 72.6 | |||||
fIN = 70 MHz | 71.3 | |||||
fIN = 100 MHz | 72.4 | |||||
ENOB | Effective number of bits | fIN = 5 MHz | 12.6 | bit | ||
fIN = 10 MHz | 12.6 | |||||
fIN = 40 MHz | 12.5 | |||||
fIN = 70 MHz | 12.3 | |||||
fIN = 100 MHz | 12.0 | |||||
THD | Total Harmonic Distortion (First five harmonics) | fIN = 5 MHz | 71.5 | 80 | dBc | |
fIN = 10 MHz | 76 | |||||
fIN = 40 MHz | 74 | |||||
fIN = 70 MHz | 72 | |||||
fIN = 100 MHz | 76 | |||||
HD2 | Second Harmonic Distortion | fIN = 5 MHz | 77 | 84 | dBc | |
fIN = 10 MHz | 78 | |||||
fIN = 40 MHz | 75 | |||||
fIN = 70 MHz | 77 | |||||
fIN = 100 MHz | 79 | |||||
HD3 | Third Harmonic Distortion | fIN = 5 MHz | 73.5 | 84 | dBc | |
fIN = 10 MHz | 81 | |||||
fIN = 40 MHz | 88 | |||||
fIN = 70 MHz | 76 | |||||
fIN = 100 MHz | 81 | |||||
Non HD2,3 | Spur free dynamic range (excluding HD2 and HD3) | fIN = 5 MHz | 84 | 92 | dBFS | |
fIN = 10 MHz | 93 | |||||
fIN = 40 MHz | 89 | |||||
fIN = 70 MHz | 84 | |||||
fIN = 100 MHz | 86 | |||||
IMD3 | Two tone inter-modulation distortion | f1 = 10 MHz, f2 = 12 MHz, AIN = -7 dBFS/tone | 88 | dBc |