JADS244C October 2008 – May 2026 ADS61B29 , ADS61B49
PRODUCTION DATA
デバイスをパラレル構成モードにするには、リセットを High (DRVDD) に接続したままにします。
これで DFS ピン、MODE ピン、SEN ピン、SDATA ピンで ADC の特定のモードを直接制御できます。デバイスは、パラレル ピンを適切な電圧レベルに接続すれば、簡単に構成できます (表 6-6 ~ 表 6-3 で説明しています)。リセットを適用する必要はありません。
このモードでは、SEN と SDATA はパラレル インターフェース制御ピンとして機能します。このモードでは、頻繁に使用する機能 (スタンバイ、LVDS / CMOS 出力フォーマットの選択、2 の補数 / ストレート バイナリ出力フォーマット、出力クロック エッジの位置) を制御できます
表 6-1 でパラレル ピンで制御するモードについて簡単に説明します。
| ピン | 制御のタイプ | 制御モード |
|---|---|---|
| DFS | アナログ | データフォーマットと LVDS / CMOS 出力インターフェース。 |
| モード | アナログ | ADS61B49 / B29 では、外部リファレンスをサポートしていません。したがって、ADS6149 / 29 ファミリでの以前のモードピンの使用方法は、ADS61B49 / B29 ファミリでは異なります。ピン互換の次世代 ADC ファミリでは、モードは特定の予約機能のデジタル制御ピンに変換されます。モード ピンをデジタル コントローラに配線しておくと、将来的に次世代の ADC への移行が容易になります。 |
| SEN | アナログ | CLKOUT エッジのプログラマビリティ。 |
| SDATA | デジタル | グローバル パワーダウン (ADC、内部リファレンス、出力バッファがパワーダウン) |