JAJSE70 December   2016 ADS7046
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
    6. 6.6 Timing Requirements
    7. 6.7 Switching Characteristics
    8. 6.8 Typical Characteristics
  7. 7 Parameter Measurement Information
    1. 7.1 Digital Voltage Levels
  8. 8 Detailed Description
    1. 8.1 Overview
    2. 8.2 Functional Block Diagram
    3. 8.3 Feature Description
      1. 8.3.1 Product Family
      2. 8.3.2 Analog Input
      3. 8.3.3 Reference
      4. 8.3.4 ADC Transfer Function
    4. 8.4 Device Functional Modes
      1. 8.4.1 ACQ State
      2. 8.4.2 CNV State
      3. 8.4.3 OFFCAL State
        1. 8.4.3.1 Offset Calibration on Power-Up
        2. 8.4.3.2 Offset Calibration During Normal Operation
  9. 9 Application and Implementation
    1. 9.1 Application Information
    2. 9.2 Typical Applications
      1. 9.2.1 Single-Supply Data Acquisition With the ADS7046
        1. 9.2.1.1 Design Requirements
        2. 9.2.1.2 Detailed Design Procedure
          1. 9.2.1.2.1 Low Distortion Charge Kickback Filter Design
          2. 9.2.1.2.2 Input Amplifier Selection
          3. 9.2.1.2.3 Reference Circuit
        3. 9.2.1.3 Application Curves
      2. 9.2.2 High Bandwidth (1 MHz) Data Acquisition With the ADS7046
        1. 9.2.2.1 Design Requirements
        2. 9.2.2.2 Detailed Design Procedure
        3. 9.2.2.3 Application Curves
      3. 9.2.3 12-Bit, 10-kSPS DAQ Circuit Optimized for DC Sensor Measurements
        1. 9.2.3.1 Design Requirements
        2. 9.2.3.2 Detailed Design Procedure
        3. 9.2.3.3 Application Curve
  10. 10Power Supply Recommendations
    1. 10.1 AVDD and DVDD Supply Recommendations
    2. 10.2 Optimizing Power Consumed by the Device
      1. 10.2.1 Estimating Digital Power Consumption
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
    2. 11.2 Layout Example
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 デバイス・サポート
      1. 12.1.1 開発サポート
    2. 12.2 ドキュメントのサポート
      1. 12.2.1 関連資料
    3. 12.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 12.4 コミュニティ・リソース
    5. 12.5 商標
    6. 12.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 12.7 Glossary
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • 3MSPSのスループット
  • 小型パッケージ・サイズ:
    • X2QFN-8パッケージ(1.5mm×1.5mm)
  • ユニポーラ入力範囲: 0V~AVDD
  • 広い動作範囲:
    • AVDD: 2.35V~3.6V
    • DVDD: 1.65V~3.6V (AVDDとは独立)
    • 温度範囲: -40℃~+125℃
  • 優れた性能:
    • 12ビットNMC DNL、±0.3 LSB INL
    • 71.2dB SINAD (2kHz時)
    • 69.5dB SINAD (1MHz時)
  • 低消費電力:
    • 3.8mW (3MSPS、3.3V AVDD時)
    • 115µW (100kSPS、3.3V AVDD時)
    • 67µW (100kSPS、2.5V AVDD時)
  • オフセット較正機能を搭載
  • SPI互換のシリアル・インターフェイス: 60MHz
  • JESD8-7A準拠のデジタルI/O

アプリケーション

  • 光学エンコーダ
  • ソナー受信機
  • 魚群探知機
  • I-Q復調器
  • 光ライン・カードおよびモジュール
  • サーマル・イメージング ・カメラ
  • 超音波流量計
  • 携帯ラジオ

概要

ADS7046デバイスは、ピン互換の高速、低消費電力、シングル・チャネルの逐次比較レジスタ(SAR)型アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)ファミリの製品です。このデバイス・ファミリには複数の分解能、スループット、およびアナログ入力タイプが用意されています(デバイスのリストについてはTable 1を参照)。

ADS7046は12ビット、3MSPS SAR ADCで、0VからAVDDまでの範囲のシングル・エンド入力をサポートし、AVDDは2.35V~3.6Vの範囲です。

内部オフセット構成機能により、AVDDの範囲と動作温度範囲の全体にわたって、非常に優れたオフセット仕様が維持されます。

このデバイスはSPI互換のシリアル・インターフェイスをサポートし、CSおよびSCLK信号により制御されます。入力信号はCSの立ち下がりエッジでサンプリングされ、変換とシリアル・データ出力にはSCLKが使用されます。このデバイスは広いデジタル電源範囲(1.65V~3.6V)に対応し、各種のホスト・コントローラと直接接続可能です。ADS7046は、通常のDVDD範囲(1.65V~1.95V)について、JESD8-7Aに準拠しています。

ADS7046は、8ピンの小型X2QFNパッケージで供給され、拡張産業用温度範囲(-40℃~+125℃)で動作が規定されています。小さなフォームファクタと非常に低い消費電力から、このデバイスは高速で高分解能のデータ収集を必要とする、容積が制限されたバッテリ駆動のアプリケーションに適しています。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
ADS7046 X2QFN (8) 1.50mm×1.50mm
  1. 利用可能なすべてのパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。

標準アプリケーション

ADS7046 FBD_se_family.gif